Amerykańska armii przyznaje Cummins Inc. kontrakt o wartości 87 milionów dolarów na dostawę zaawansowanych silników bojowych

Columbus, Indiana (USA)

Firma Cummins Inc. (NYSE: CMI), światowy lider w dziedzinie energetyki, została nagrodzona kontraktem o wartości 87 milionów dolarów przez amerykańską armii na ukończenie prac nad opracowaniem zaawansowanego silnika bojowego (ACE), modułowego i skalowalnych rozwiązań do silników wysokoprężnych, zdolnych do hybrydyzacji, który wykorzystuje innowacyjną technologię przeciwstawnych tłoków (OP), aby zapewnić możliwość skokowego wykorzystania gęstości mocy i odrzucania ciepła, które nie są dostępne na obecnym rynku.

Niedawno przyznany kontrakt Other Transaction Authority (OTA) opiera się na konkurencyjnych, wieloletnich wysiłkach amerykańskiej armii Ground Vehicle Systems Center (GVSC) w celu opracowania transformacyjnej technologii układu przeniesienia napędu, która jest moc gęsta, wydajna termicznie, modułowa, skalowalny i wystarczająco przystępna cenowo, aby umożliwić najtrudniejszą mobilność, przetrwanie i wymagania stawiane pojazdom. Ponadto, OTA pozwala na przejście nowej technologii na programy nowej generacji pojazdów przed datami rozpoczęcia programów.

Innowacyjna technologia OP ACE zapewnia 50% wzrost gęstości mocy, 20% redukcję odrzutu ciepła oraz 13% niższe zużycie paliwa w porównaniu z dzisiejszymi najlepszymi w swojej klasie silnikami bojowymi. Elastyczne opcje rozplanowania ACE pozwalają na skonfigurowanie silnika w 3 cylindrach, 4 cylindrach i 6 cylindrach, aby zapewnić moc od 750 do 1 500 KM. ACE może być zintegrowany z architekturą hybrydową umożliwiającą połączenie, eliminując w ten sposób kosztowną logistykę posiadania wielu bojowych układów napędowych i ułatwiając włączenie nowych, zelektryfikowanych technologii.

"Z przyjemnością kontynuujemy naszą cenną współpracę z Cummins w zakresie rozwoju zaawansowanych silników bojowych (ACE); to, co jest pod maską pojazdów naziemnych armii, jest również tym, co napędza wysiłki naszego zespołu w zakresie poprawy rozwoju zdolności" - powiedział Cummins Grein, Dyrektor wykonawczy ds. badań i integracji technologii, Centrum systemów pojazdów naziemnych DEVCOM dla pojazdów naziemnych Armii Stanów Zjednoczonych. "Ten projekt jest kluczowym elementem naszych prac badawczo-rozwojowych i postrzegamy ACE jako potencjalny czynnik umożliwiający zarówno tradycyjne, jak i hybrydowe elektryczne układy przeniesienia napędu, które mają zastosowanie do obecnych i przyszłych pojazdów bojowych".

"ACE oferuje solidne osiągi silników Cummins armii amerykańskiej w połączeniu ze konfigurowalną, elastyczną architekturą, aby wspierać ich kompletną gamę pojazdów bojowych" - powiedział Norbert Nusterer, Wiceprezes i Prezes Cummins Power Systems. "ACE oferuje również możliwość zintegrowania z architekturą hybrydową i wykorzystuje wiedzę firmy Cummins z inwestycji już dokonanych w przestrzeni komercyjnej. Z przyjemnością rozwijamy i pogłębiamy nasze wieloletnie relacje z amerykańską armii i przyczyniamy się do tworzenia bardziej najnowocześniejszych technologii, które wspierają obecne i następną generację pojazdów bojowych".

Silniki Cummins znajdują się obecnie w większej liczbie gąsienicowych wozów bojowych niż silniki jakiejkolwiek innej marki. Jako główny dostawca silników wysokoprężnych i agregatów prądotwórczych do celów obronnych na całym świecie, Cummins rozumie potrzeby amerykańskich armii. W każdej misji sprzęt napędzany silnikami Cummins pracował z uznaniem, zdobywając najwyższą jakość w zakresie trwałości, niezawodności i wydajności. Achates Power jest partnerem firmy Cummins w dziedzinie technologii tłoków w firmie ACE i uznanym ekspertem w dziedzinie technologii silników przeciwstawnych tłoków.

"Połączenie naszej technologii tłoków przeciwstawnych z solidną konstrukcją, produkcją i możliwościami wprowadzania nowych produktów firmy Cummins pozwala nam stworzyć wysokowydajny i niezawodny silnik do operacji wojskowych", powiedział Dave Crompton, Prezes i Dyrektor generalny Achates Power. "Achates Power z przyjemnością nadal wspiera Cummins jako kluczowego partnera technologicznego w tworzeniu silników nowej generacji do pojazdów bojowych".

Więcej informacji na temat zaawansowanego silnika bojowego Cummins można znaleźć w www.cummins.com/defense.

O firmie Cummins Inc.

Firma Cummins Inc., światowy lider w dziedzinie technologii energetycznych, jest korporacją uzupełniających się segmentów biznesowych, które projektują, produkują, dystrybuują i serwisują szeroką gamę rozwiązań energetycznych. Produkty firmy obejmują zarówno układy spalania wewnętrznego, elektrycznego i hybrydowego, jak i komponenty takie, jak filtracja, układ oczyszczania spalin, turbosprężarki, układy paliwowe, układy sterowania, systemy obiegu powietrza, zautomatyzowane skrzynie biegów, elektryczne systemy wytwarzania energii, sterowanie mikrosiecią, akumulatory, elektrolizery i ogniwa paliwowe. Firma Cummins, z siedzibą główną w Columbus, w stanie Indiana (USA), od momentu założenia w 1919 roku zatrudnia około 73 600 osób zaangażowanych w napędzanie bardziej prosperującego świata dzięki trzem globalnym priorytetom odpowiedzialności korporacyjnej krytycznym dla dobrze prosperujących społeczności: edukacji, ochrony środowiska i równości szans. Cummins obsługuje swoich klientów online, za pośrednictwem sieci firmowych i niezależnych dystrybutorów oraz poprzez tysiące lokalizacji dealerów na całym świecie i zarabiał około 2,2 miliardów dolarów przy sprzedaży wynoszącej 28,1 miliarda dolarów w 2022 roku.

Kontakt z mediami
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!