Cummins wprowadza na rynek nowy silnik smart connected dla Freightliner Cascadia

Columbus, Indiana (USA)
Cummins Acumen - Freightliner Cascadia

Światowy lider w dziedzinie energetyki Cummins Inc. (NYSE: CMI) ogłosił premierę pierwszego silnika X15 Efficiency firmy Cummins z technologią łączności i nowego układu przeniesienia napędu Endurant™ HD dla ciężarówek Freightliner.

Dostępni na linii Cascadia klienci Freightliner mogą skorzystać z zaawansowanego modułu silnika obliczeniowego Cummins znanego jako Acumen®, który jest fabrycznie zainstalowany i łączy się z platformą technologiczną Cummins, aby uzyskać bezpośredni dostęp do aplikacji cyfrowych, udoskonaleń produktów w zakresie powietrza oraz przyszłej integracji usług.

"Dużo inwestujemy w naszą technologię i cieszymy się z tego, że możemy wprowadzić na rynek nasz najbardziej zaawansowany i połączony silnik ze Freightlinerem" - powiedział Rob Cieszyński, kierownik działu silników Cummins w firmie OEM. "Seria X15 Efficiency z Acumen® pozwala nam lepiej wspierać klientów Cummins przez cały okres użytkowania ich pojazdu. X15 z Acumen pozwala nam wyprzedzić przyszłe potrzeby w zakresie konserwacji i serwisu, a także zapewnić szybszy dostęp do naszych połączonych rozwiązań® i innych funkcji cyfrowych w miarę ich udostępniania."

Obiecując dostarczenie doskonałych wartości znamionowych w serii X15 Efficiency firmy Cummins dla Cascadia, nowe inteligentne układy przeniesienia napędu z Acumen® i Endurant™ HD pozwalają na mniejsze zużycie paliwa i sterowność dzięki ekskluzywnym w branży układom przeniesienia napędu EX, które są teraz dostępne dla klientów Freightliner. Funkcje takie jak On-Ramp Boost - które wykorzystuje GPS w celu odczuć, kiedy ciężarówka wchodzi na rampę, a następnie tymczasowo handluje zużyciem paliwa w celu uzyskania maksymalnego momentu obrotowego w celu skrócenia czasu potrzebnego do połączenia prędkości - wykorzystują usługi predykcyjne i dane geograficzne w celu zwiększenia zużycia paliwa, skrócenia czasu podróży i intuicyjnej charakterystyki pracy przy jednoczesnym zachowaniu komfortu i bezpieczeństwa kierowcy.

"Freightliner Cascadia, w połączeniu z silnikami X15 Efficiency firmy Cummins z technologią Acumen®, zapewni klientom wspaniałe wrażenia przy jednoczesnym zwiększeniu ich wyników finansowych" - powiedział Dyrektor produktu, dyrektor ds. produktów, ds. pojazdów drogowych, firmy Firmowych z Ameryki Północnej, Firma Cargo Trucks.

"Ułatwiamy klientom rozpoczęcie korzystania ze zdalnego monitorowania silnika firmy Cummins, raportowania, kalibracji i serwisowania rozwiązań z pierwszorządową łączność, jednocześnie rozszerzając możliwości programowania over-the-air na wszystkie nasze Cascadias".

Silniki z Acumen® będą mogły bezpiecznie komunikować informacje za pośrednictwem łączności komórkowej oraz zapewnić Cummins i Freightliner głębsze zrozumienie sposobu działania pojazdów w różnych środowiskach i w różnych cyklach pracy. Nowe analizy zostaną wykorzystane do ulepszenia uczenia maszynowego i dostarczenia bardziej dostosowanych produktów i usług, z naciskiem na spersonalizowane rozwiązania, które wydłużają czas sprawności, zmniejszają całkowity koszt posiadania i optymalizują wydajność silnika.

Cummins rozpoczął produkcję połączonych rozwiązań energetycznych z Acumen® w sierpniu, począwszy od serii X15 Efficiency, z planami rozszerzenia Acumen® na inne wybrane modele silników i systemów zasilania w najbliższej przyszłości. Marka Acumen® wyznaczy produkty Cummins, które zawierają własny sprzęt łączności - zarówno rozwiązania first-fit, jak i posprzedażne, które mają wejść na rynek w większości swoich kluczowych branż.

Działania te są częścią zaangażowania grupy Cummins Digital Accelerator, która pomaga w transformacji firmy przy użyciu innowacyjnej technologii.
 

O firmie Cummins Inc.

Firma Cummins Inc., światowy lider w dziedzinie technologii energetycznych, jest korporacją uzupełniających się segmentów biznesowych, które projektują, produkują, dystrybuują i serwisują szeroką gamę rozwiązań energetycznych. Produkty firmy obejmują zarówno układy spalania wewnętrznego, elektrycznego i hybrydowego, jak i komponenty takie, jak filtracja, układ oczyszczania spalin, turbosprężarki, układy paliwowe, układy sterowania, systemy obiegu powietrza, zautomatyzowane skrzynie biegów, elektryczne systemy wytwarzania energii, sterowanie mikrosiecią, akumulatory, elektrolizery i ogniwa paliwowe. Firma Cummins, z siedzibą główną w Columbus, w stanie Indiana (USA), od momentu założenia w 1919 roku zatrudnia około 73 600 osób zaangażowanych w napędzanie bardziej prosperującego świata dzięki trzem globalnym priorytetom odpowiedzialności korporacyjnej krytycznym dla dobrze prosperujących społeczności: edukacji, ochrony środowiska i równości szans. Cummins obsługuje swoich klientów online, za pośrednictwem sieci firmowych i niezależnych dystrybutorów oraz poprzez tysiące lokalizacji dealerów na całym świecie i zarabiał około 2,2 miliardów dolarów przy sprzedaży wynoszącej 28,1 miliarda dolarów w 2022 roku.

Kontakt z mediami
,
Anuj Shah
Menedżer ds. Komunikacji Marketingowej - Digital Accelerator
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!