Możliwość jednostki napędowej Cummins zwiększona dzięki nowym przystawkom odbioru mocy

Cummins Inc. (NYSE: CMI) informuje, że jednostki napędowe B6.7 i L9 serii Performance będą wyposażone w nowe możliwości odbioru mocy silnika (PTO) do kluczowych zastosowań, takich jak dźwigi, kruszarki i przesiewacze.
Jednostki napędowe Cummins, wprowadzone na rynek w Hillhead 2018, są dostępne w zakresie mocy od 75 do 503 kW (100 - 675 KM) dostarczane jako kompletny i gotowy pakiet. Obejmuje on silnik, układ oczyszczania spalin, chłodnicę i układ chłodzenia, a także urządzenia pomocnicze, takie jak stopki mocujące, węże i filtr powietrza. Ponad 60% zawartości jest wstępnie zatwierdzonych, co ułatwia i przyspiesza proces integracji maszyny.
Jeremy Harsin – Dyrektor ds. marketingu w aplikacjach przemysłowych Cummins powiedział: "Nasze jednostki napędowe serii Performance oferują elastyczne rozwiązanie typu drop-in dla producentów. Wysoka gęstość mocy naszych silników pozwala im zapewnić wysokie możliwości maszyny do ciężkich zastosowań, takich jak kruszenie, przesiewanie i pompowanie."
Przykłady dotychczasowych instalacji obejmują jednostki napędowe L9 napędzające nowe kruszarki Anac lat J12 i I12. Wersja B6.7 jest dostępna z Bandit w ich Intimidator® 20XP rębak do drzew oraz systemach do usuwania wody NLB Corp.
"Aby zwiększyć elastyczność i możliwości jednostek napędowych, integrujemy nowe, pojedyncze i podwójne tylne wały odbioru mocy (REPTO). Uzupełniają one ich standardowe możliwości przystawki odbioru mocy stosowane w takich elementach, jak pompy hydrauliczne. Udostępniamy je również w silnikach bazowych bez pakietu" - dodał Harsin.
Przykładowo, wyposażony w podwójny repto, L9 będzie miał całkowitą zdolność napędu 560 Nm. Dzięki temu silnik będzie w stanie napędzać dodatkowe możliwości pompowania poprzez mocowania śrubowe SAE B 2 i 4. Zintegrowane z obudową koła zamachowego podwójne REPTO jest kompaktowe i ma minimalny wpływ na opakowanie silnika. Dodatkowa masa to około 100 kg.
"Dla producentów sprzętu mają oni możliwość wydajnego wyjętego więcej z silnika bez konieczności stosowania dodatkowych systemów rynku wtórnego. Wspierałoby to prowadzenie pomp hydraulicznych do wszelkiego rodzaju funkcji maszynowych, od układów kierowniczych po wentylatory itp. Obniży to koszty i złożoność instalacji, co pozwoli na bardziej zintegrowane rozwiązanie" - podsumowuje Harsin.
Firma Cummins Inc., światowy lider w dziedzinie technologii energetycznych, jest korporacją uzupełniających się segmentów biznesowych, które projektują, produkują, dystrybuują i serwisują szeroką gamę rozwiązań energetycznych. Produkty firmy obejmują zarówno układy spalania wewnętrznego, elektrycznego i hybrydowego, jak i komponenty takie, jak filtracja, układ oczyszczania spalin, turbosprężarki, układy paliwowe, układy sterowania, systemy obiegu powietrza, zautomatyzowane skrzynie biegów, elektryczne systemy wytwarzania energii, sterowanie mikrosiecią, akumulatory, elektrolizery i ogniwa paliwowe. Firma Cummins, z siedzibą główną w Columbus, w stanie Indiana (USA), od momentu założenia w 1919 roku zatrudnia około 73 600 osób zaangażowanych w napędzanie bardziej prosperującego świata dzięki trzem globalnym priorytetom odpowiedzialności korporacyjnej krytycznym dla dobrze prosperujących społeczności: edukacji, ochrony środowiska i równości szans. Cummins obsługuje swoich klientów online, za pośrednictwem sieci firmowych i niezależnych dystrybutorów oraz poprzez tysiące lokalizacji dealerów na całym świecie i zarabiał około 2,2 miliardów dolarów przy sprzedaży wynoszącej 28,1 miliarda dolarów w 2022 roku.