Cummins i 3M współpracują przy reagowaniu na pandemię COVID-19

Columbus, Indiana (USA)
Silnik Cummins w akcji
Cummins będzie korzystać z siły roboczej i istniejącego sprzętu w zakładzie w Podcastsville w stanie Wisconsin, aby zapewnić wkłady filtrujące do respiratorów o mocy 3 M.

Firma Cummins będzie korzystać z robocizny i sprzętu zwykle wykorzystywanego do produkcji filtrów silnika wysokoprężnego do produkcji wysokowydajnych filtrów cząstek stałych do wykorzystania w napędzanych respiratorach do oczyszczania powietrza z 3 M.

Firma Cummins będzie produkować wysokowydajne filtry cząstek stałych do użytku w silnikach oczyszczających powietrze z serii 3M.

Partnerstwo może nawet podwoić obecną produkcję filtrów dla PAPRs 3M

Cummins (NYSE: CMI) osiągnęła umowę z 3M (NYSE: MMM) do produkcji wysokowydajnych filtrów cząstek stałych do użytku w 3M Powered Air Purifying Respirators, lub PAPRs.

Napędzane respiratory oczyszczania powietrza (PAPRs) są ważnym elementem wyposażenia dla pracowników służby zdrowia pracujących na pierwszej linii, którzy reagują na pandemię COVID-19. W silnikach PAPRs stosuje się dmuchawę zasilaną akumulatorem, która wysyła przefiltrowane powietrze do maski lub górnej głowicy, która obejmuje głowicę lub powierzchnię urządzenia; i może zapewnić zwiększony poziom ochrony osób niesagregowanych, zwłaszcza w krytycznych sytuacjach opieki zdrowotnej, takich jak procedury wytwarzania aerozoli. Papry mogą być również bardziej wygodne w noszeniu dla tych, którzy potrzebują ochrony przed prześladami przez długi czas.

Urządzenie PAPR 3M w użyciu
Na zdjęciu: W użyciu są napędzane powietrzem respiratory (PAPR) o mocy 3 M.

Partnerstwo może podwoić obecną produkcję filtrów dla PAPR 3M. Dodatkowe filtry są potrzebne, ponieważ 3M przyspieszyło produkcję PAPR, aby sprostać wzrostowi popytu na sprzęt ochrony osobistej z powodu epidemii COVID-19.

"Firma Cummins stara się znaleźć sposoby na pomoc podczas kryzysu związanego z COVID-19" – powiedział Tom Linebarger, Prezes i Dyrektor generalny firmy Cummins. "Współpracując z 3M, odkryliśmy, że nasze technologie i wiedza w zakresie produkcji mogą być istotne, ponieważ współpracujemy w nowych sposobach, aby chronić pracowników służby zdrowia".

Cummins będzie korzystać z siły roboczej i istniejącego sprzętu w zakładzie w Podcastsville w stanie Wisconsin, aby wystawić media, zmontować je w obudowy wkładów i przeprowadzić końcowe testy przed wysłaniem filtrów do Valley, Którą produkowane są filtry do Firmy Cummins, gdzie produkowane są filtry PAPRs o pojemności 3 M. Produkcja filtrów w lokalizacji Firmy Cummins w Cummins wVille ma się rozpocząć do końca kwietnia.

"3M nadal pracuje przez całą dobę, aby uzyskać sprzęt ochrony osobistej, w tym PAPRs, do pracowników służby zdrowia i osób udzielających pierwszej służby zdrowia na linii frontu walki COVID-19" - powiedział Tomi Roman, prezes zarządu i dyrektor generalny 3M.

"Nasza współpraca z Cummins pomoże nam wyprodukować więcej tego kluczowego sprzętu w najbliższych miesiącach".

Dział filtrowania firmy Cummins projektuje, produkuje i sprzedaje produkty do filtrowania powietrza, paliwa, hydrauliki i smaru, a także produkty technologii chemicznej do urządzeń zasilanych olejem napędowym i gazem na całym świecie.
 

O firmie Cummins Inc.

Firma Cummins Inc., światowy lider w dziedzinie technologii energetycznych, jest korporacją uzupełniających się segmentów biznesowych, które projektują, produkują, dystrybuują i serwisują szeroką gamę rozwiązań energetycznych. Produkty firmy obejmują zarówno układy spalania wewnętrznego, elektrycznego i hybrydowego, jak i komponenty takie, jak filtracja, układ oczyszczania spalin, turbosprężarki, układy paliwowe, układy sterowania, systemy obiegu powietrza, zautomatyzowane skrzynie biegów, elektryczne systemy wytwarzania energii, sterowanie mikrosiecią, akumulatory, elektrolizery i ogniwa paliwowe. Firma Cummins, z siedzibą główną w Columbus, w stanie Indiana (USA), od momentu założenia w 1919 roku zatrudnia około 73 600 osób zaangażowanych w napędzanie bardziej prosperującego świata dzięki trzem globalnym priorytetom odpowiedzialności korporacyjnej krytycznym dla dobrze prosperujących społeczności: edukacji, ochrony środowiska i równości szans. Cummins obsługuje swoich klientów online, za pośrednictwem sieci firmowych i niezależnych dystrybutorów oraz poprzez tysiące lokalizacji dealerów na całym świecie i zarabiał około 2,2 miliardów dolarów przy sprzedaży wynoszącej 28,1 miliarda dolarów w 2022 roku.

Kontakt z mediami
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!