Cummins B6.7 realizuje duże zamówienie na autobusy w Wielkiej Brytanii

Klient i producent autobusów Cummins, Alexander Denis, otrzymał zamówienie na 200 dwupokładowych autobusów o niskiej emisji enviro400 od operatora Stagecoach, który jest jednym z największych zamówień na pojazdy w Wielkiej Brytanii od 2019 roku.
Dzięki nowym autobusom napędzanym silnikami Cummins Stagecoach planuje usunąć starsze autobusy ze swojej floty, unowocześnić działalność i poprawić jakość powietrza w swoich społecznościach. Wysoce wydajny silnik B6.7 Euro VI o mocy 187 kW (250 KM) ułatwi użytkownikom autobusów cichszą podróż, a lokalne społeczności odniosą korzyści z czystszego transportu publicznego i znacznie zmniejszenia emisji.
Sam Greer, Dyrektor Regionalny Stagecoach, powiedział: "Jesteśmy dumni z ciągłych inwestycji, jakie dokonujemy dla naszej floty. To naprawdę pokazuje nasze zaangażowanie na rzecz przyszłego prosperity naszych społeczności i ludzi, którzy mogą odnieść korzyści z czystszego transportu i rozwijającego się sektora autobusów.
"Te nowe dwupokładowe autobusy będą uzupełniać inwestycje, które już inwestujemy w nasze autobusy elektryczne, aby zmodernizować naszą flotę w niektórych głównych miastach i miastach MiastaCh Wielkiej Brytanii, umożliwiając zmniejszenie zanieczyszczenia, co oznacza, że klienci zobaczą bardziej komfortowe, cichsze i nowsze pojazdy w ich codziennych podróżach.
"Z przyjemnością współpracujemy nad uruchomieniem naszych nowych autobusów w najbliższych miesiącach".
Paul Plc, Alexander Potem, Prezes i Dyrektor zarządzający Firmy, powiedział: "Nasz niskoemisyjny Enviro400 to sprawdzony i przetestowany produkt, który łączy w sobie wydajność z dużą pojemnością pasażerów. Wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu 200 nowych autobusów płynnie integruje się z flotą Stagecoach.
"Po wyzwaniach, z jakimi zarówno operatorzy, jak i producenci w brytyjskim przemyśle autobusowym mieli do czynienia w ostatnich latach, jest to wstrząsający krok na drodze do powrotu do normy, aby zobaczyć znaczne ilości pojazdów zamawianych ponownie przez największego operatora autobusu w kraju, Stagecoach".
Dyrektor ds. terytoriów - Europa Północna , Firma Cummins tłumaczy: "Cummins współpracuje z Alexanderem Denisem od ponad 30 lat i cieszymy się, że możemy być częścią największego w Wielkiej Brytanii zamówienia na autobusy w ostatnim czasie. Dzięki silnikowi B6.7 Euro VI Stagecoach może osiągnąć swoje cele w zakresie niskiej emisji spalin, a także korzystać z wysokich osiągów, niezawodności i wydajnej pracy, której wymagają nowoczesne operatorzy autobusów.".
Autobusy te zostaną wyprodukowane w zakładach Alexandera Denisa w Wielkiej Brytanii i będą wyposażone w silniki dostarczane z fabryki silników Darlington Engine Plant firmy Cummins. Dostawę autobusów zaplanowano w 2023 roku do zajezdni w całej Anglii, od Torquay na południowy zachód do Firm z Firmą Dosad na północy Kraju (tylko krótkiej podróży z Darlington Engine Plant)."