Cummins przedstawia nowe pompy odwadniające

Cummins Inc. (NYSE: CMI) ogłosiła dostępność dwóch nowych rozwiązań pomp odwadniających do użytku w budownictwie, przemyśle naftowym i gazowym, rolniczym, górniczym, wodociągowym i kanalizacyjnym. Silniki QSF4X4 i QSF6X6 oferują klientom w pełni wykończone pompy do wykorzystania w swoich zastosowaniach napędzanych silnikiem Cummins QSF2.8.
"Nowe pompy są zwieńczeniem wielu godzin badań klientów. Niezawodność i czas sprawności produktu są dla nich bardzo ważne, dlatego opracowaliśmy solidny pakiet, który jest wspierany przez silną sieć wsparcia technicznego Cummins" - powiedział Cummins Totin, Dyrektor ds. sprzedaży przemysłowej w Cummins.
Pompy te są budowane z żeliwnej konstrukcji "heavy duty" i produkowane na w pełni holowalnych przyczepach w celu ułatwienia transportu. Po napełnieniu ich wodą mogą się one samoczynnie napełniać i ponownie doładowywać automatycznie. Silnik Cummins QSF6X6 został zaprojektowany z myślą o umiarkowanym przepływie do 2,600 gpm i może obsługiwać głowice do 104 stóp. Silnik Cummins QSF4X4 obsługuje przepływ do 1 350 gpm i może obsługiwać głowice o długości do 150 stóp.
Silnik Cummins QSF2.8, który napędza pompy, jest dostępny do zastosowań przemysłowych o mocy 74 KM w kompaktowej obudowie. Wykorzystuje sprawdzoną technologię wtrysku paliwa, turbodoładowania i sterowania elektronicznego firmy Cummins, aby zapewnić szczytowy moment obrotowy na poziomie 221 funtów na stopę, spełniając jednocześnie niemal zerową emisję Tier 4 Final. Ulepszony blok żeliwny zapewnia silnikowi o pojemności 2.8 litrów niewielką masę 507 funtów.
"Nowe pompy są kompatybilne z naszymi usługami telematycznymi, aby zmaksymalizować dostępność i wydajność przy minimalizacji przestojów", dodał Totin
Silniki QSF6X6 i QSF4X4 są dostępne w całej Ameryce Północnej i będą wystawiane na targach ARA w lutym pod numerem kabiny Cummins 5056 oraz w marcu na ConExpo na kabinie S84615. Aby uzyskać więcej informacji, zainteresowanie klientów powinno skontaktować się z lokalnym dealerem.
O firmie Cummins
Firma Cummins Inc., światowy lider w dziedzinie technologii energetycznych, jest korporacją uzupełniających się segmentów biznesowych, które projektują, produkują, dystrybuują i serwisują szeroką gamę rozwiązań energetycznych. Produkty firmy obejmują zintegrowane rozwiązania i komponenty spalania wewnętrznego, elektrycznego i hybrydowego, w tym filtrację, układy oczyszczania spalin, turbosprężarki, układy paliwowe, układy sterowania, systemy obiegu powietrza, zautomatyzowane skrzynie biegów, elektryczne systemy wytwarzania energii, sterowanie mikrosiecią, akumulatory, elektrolizery i produkty z ogniw paliwowych. Firma Cummins, z siedzibą główną w Columbus, w stanie Indiana (USA), od momentu założenia w 1919 roku zatrudnia około 59 900 osób zaangażowanych w napędzanie bardziej prosperującego świata dzięki trzem globalnym priorytetom odpowiedzialności korporacyjnej krytycznym dla dobrze prosperujących społeczności: edukacji, ochrony środowiska i równości szans. Cummins obsługuje swoich klientów online, za pośrednictwem sieci oddziałów należących do firmy i niezależnych dystrybutorów oraz przez tysiące dealerów na całym świecie i w 2021 roku zarabiał około 2,1 miliarda dolarów przy sprzedaży wynoszącej 24 miliardów dolarów.