Agregaty prądotwórcze do domowego zasilania awaryjnego to inteligentna technologia i inteligentny wybór

Autorem tego artykułu jest Firmowy producent produktów Marki Cummins, Firma Bear Electric, firma Dealer.
Smartfony, inteligentne tv, wirtualni asystenci, inteligentne termostaty, inteligentne zamki i drzwi. Nasze domy są teraz pełne inteligentnych urządzeń. Niestety, większość z nich staje się bezużyteczna bez zasilania, aby pracować lub doładowywać. Dlatego właściciele domów powinni rozważyć zainstalowanie jednego inteligentnego urządzenia, a przede wszystkim agregatu prądotwórczego do domowego zasilania awaryjnego.
Jako autoryzowany dealer Cummins, instaluję wiele domowych agregatów prądotwórczych Cummins QuietConnect™ do zasilania awaryjnego w całym Oregonie. Przy coraz bardziej trudnych warunkach pogodowych, przerwach w dostawie prądu i starzejących się sieciach energetycznych mogę bez wątpliwości powiedzieć, że rezerwowy agregat prądotwórczy to opłacalna inwestycja.
Najlepsza część posiadania jednego z tych inteligentnych urządzeń? Nie musisz tego powiedzieć, kiedy włączać i wyłączać. Robi to automatycznie.
Oto proces:
Instalując domowy agregat prądotwórczy Cummins do zasilania awaryjnego, instalujemy również automatyczny przełącznik źródła zasilania Cummins. Ten przełącznik źródła zasilania stale monitoruje zasilanie elektryczne, które wchodzi do domu. Jeśli wykryje przerwę w pracy, w ułamku sekundy automatycznie odłączy dom od elektrycznej linii energetycznej i włączy agregat prądotwórczy Cummins, aby zamiast tego zasilić dom. Agregat prądotwórczy jest zasilany linią gazu ziemnego lub zbiornikiem propanu.
Podczas gdy agregat Cummins zasila dom, przełącznik źródła zasilania będzie nadal monitorować elektryczną linię energetyczną. Po wykryciu przywrócenia zasilania automatycznie odłączy on agregat prądotwórczy od domowego systemu elektrycznego i ponownie podłączy zasilanie elektryczne.
Nie musisz nic robić. Nada. Zilch. Agregat prądotwórczy i przełącznik źródła zasilania wykonują wszystkie czynności. W niektórych przypadkach możesz nawet nie zdawać sobie sprawy, że dochodzi do przerw w dostawie prądu, dopóki nie wyjrzysz przez okno i zobaczysz, że wszystkie domy twojego klienta są ściemniane.
Tak samo ważne, jak profesjonalna instalacja rezerwowego agregatu prądotwórczego i przełącznika źródła zasilania przez autoryzowanego dealera Cummins, jest upewnienie się, że wybierasz agregat prądotwórczy odpowiedniego rozmiaru do Twojego domu. Jeśli jest zbyt mały, obciążenie nie będzie w stanie zasilać wszystkiego w domu. Jeśli jest on zbyt duży, podczas korzystania z niego będziesz zużywać dodatkowy gaz ziemny lub propan.
Najprostszym sposobem, aby upewnić się, że wybierzesz odpowiedni rozmiar agregatu prądotwórczego jest to, aby Dealer zrobił to za Ciebie. Ale jeśli chcesz poczuć, ile agregatu prądotwórczego będziesz potrzebować, Cummins ma doskonały wpis na blog o obliczaniu potrzebnego generatora lub możesz użyć kalkulatora wielkości agregatu prądotwórczego w Cummins.com.
Żyjemy w świecie pełnym inteligentnych urządzeń. Upewnij się, że możesz zapewnić sobie ciągłość pracy podczas przerw w dostawie prądu dzięki domowemu agregatowi prądotwórczemu Cummins QuietConnect. Aby znaleźć dealera w Pobliżu, skorzystaj z lokalizatora dealerów Cummins. Lub, jeśli mieszkasz w Oregonie, po prostu skontaktuj się z nami pod adresem (503) 678-3417 lub [email protected]