Aktualizacja oprogramowania Cummins 1-800

pojazd dostawczy i serwisowy na postoju przy moście

Cummins Inc. (NYSE: CMI) ma przyjemność poinformować, że 1-800-CUMMINS będzie oferować sprzedaż oprogramowania jako dodatkową funkcję. Pakiet oprogramowania obsługiwanego przez tę nową funkcję obejmuje INSITE, QSOL, PowerSpec, INCAL i Guidanz IA. Udostępnienie tego za pomocą wersji 1-800-CUMMINS usprawni przekazywanie klientów, skróci przestoje i zapewni naszym klientom zawsze szybko reagujące i proaktywne wsparcie sprzedaży oprogramowania.

Co się zmienia?

• Nowa opcja sprzedaży oprogramowania dla 1-800-CUMMINS™
• Wszystkie połączenia na starsze numery zostaną przekierowane na numer 1-800-CUMMINS™

Co pozostaje takie samo?

• Klienci nadal mogą zadzwonić pod numer 1-800-CUMMINS™ w celu uzyskania wsparcia w zakresie części, ogólnych pytań dotyczących produktów i usług oraz pomocy technicznej dostawcy usług w zakresie silników, agregatów prądotwórczych i produktów cyfrowych Cummins.

Kiedy zmiany się zmieniły?

• Poniedziałek, 10 października 2022 r.

"Cieszę się, że tę nową ofertę zapewniamy naszym klientom. Nie tylko pomoże to im szybciej uzyskać wsparcie, którego potrzebują, ale także pomoże zmniejszyć złożoność klientów" - dodał Foldery Ehlinger, Dyrektor wykonawczy Centralized Solutions. "Nasi klienci polegają na nas, aby zasilać swoją działalność, a posiadanie zaufanych rozwiązań jest łatwe i dostępne dla ekspertów, którzy dbają o to w jeden sposób."

Biuro Cummins

Cummins Inc.

Firma Cummins, światowy lider w dziedzinie technologii energetycznych, jest korporacją uzupełniających się segmentów biznesowych, które projektują, produkują, dystrybuują i serwisują szeroką gamę rozwiązań energetycznych. Produkty firmy obejmują zintegrowane rozwiązania i komponenty spalania wewnętrznego, elektrycznego i hybrydowego, w tym filtrację, układy oczyszczania spalin, turbosprężarki, układy paliwowe, układy sterowania, systemy obiegu powietrza, zautomatyzowane skrzynie biegów, elektryczne systemy wytwarzania energii, sterowanie mikrosiecią, akumulatory, elektrolizery i produkty z ogniw paliwowych.

Agregaty prądotwórcze do domowego zasilania awaryjnego to inteligentna technologia i inteligentny wybór

zdjęcie domu z agregatem prądotwórczym

Autorem tego artykułu jest Firmowy producent produktów Marki Cummins, Firma Bear Electric, firma Dealer.

Smartfony, inteligentne tv, wirtualni asystenci, inteligentne termostaty, inteligentne zamki i drzwi. Nasze domy są teraz pełne inteligentnych urządzeń. Niestety, większość z nich staje się bezużyteczna bez zasilania, aby pracować lub doładowywać. Dlatego właściciele domów powinni rozważyć zainstalowanie jednego inteligentnego urządzenia, a przede wszystkim agregatu prądotwórczego do domowego zasilania awaryjnego.

Jako autoryzowany dealer Cummins, instaluję wiele domowych agregatów prądotwórczych Cummins QuietConnect™ do zasilania awaryjnego w całym Oregonie. Przy coraz bardziej trudnych warunkach pogodowych, przerwach w dostawie prądu i starzejących się sieciach energetycznych mogę bez wątpliwości powiedzieć, że rezerwowy agregat prądotwórczy to opłacalna inwestycja.

Najlepsza część posiadania jednego z tych inteligentnych urządzeń? Nie musisz tego powiedzieć, kiedy włączać i wyłączać. Robi to automatycznie.

Oto proces:

Instalując domowy agregat prądotwórczy Cummins do zasilania awaryjnego, instalujemy również automatyczny przełącznik źródła zasilania Cummins. Ten przełącznik źródła zasilania stale monitoruje zasilanie elektryczne, które wchodzi do domu. Jeśli wykryje przerwę w pracy, w ułamku sekundy automatycznie odłączy dom od elektrycznej linii energetycznej i włączy agregat prądotwórczy Cummins, aby zamiast tego zasilić dom. Agregat prądotwórczy jest zasilany linią gazu ziemnego lub zbiornikiem propanu.

Podczas gdy agregat Cummins zasila dom, przełącznik źródła zasilania będzie nadal monitorować elektryczną linię energetyczną. Po wykryciu przywrócenia zasilania automatycznie odłączy on agregat prądotwórczy od domowego systemu elektrycznego i ponownie podłączy zasilanie elektryczne.

Nie musisz nic robić. Nada. Zilch. Agregat prądotwórczy i przełącznik źródła zasilania wykonują wszystkie czynności. W niektórych przypadkach możesz nawet nie zdawać sobie sprawy, że dochodzi do przerw w dostawie prądu, dopóki nie wyjrzysz przez okno i zobaczysz, że wszystkie domy twojego klienta są ściemniane.

Tak samo ważne, jak profesjonalna instalacja rezerwowego agregatu prądotwórczego i przełącznika źródła zasilania przez autoryzowanego dealera Cummins, jest upewnienie się, że wybierasz agregat prądotwórczy odpowiedniego rozmiaru do Twojego domu. Jeśli jest zbyt mały, obciążenie nie będzie w stanie zasilać wszystkiego w domu. Jeśli jest on zbyt duży, podczas korzystania z niego będziesz zużywać dodatkowy gaz ziemny lub propan.

Najprostszym sposobem, aby upewnić się, że wybierzesz odpowiedni rozmiar agregatu prądotwórczego jest to, aby Dealer zrobił to za Ciebie. Ale jeśli chcesz poczuć, ile agregatu prądotwórczego będziesz potrzebować, Cummins ma doskonały wpis na blog o obliczaniu potrzebnego generatora lub możesz użyć kalkulatora wielkości agregatu prądotwórczego w Cummins.com.

Żyjemy w świecie pełnym inteligentnych urządzeń. Upewnij się, że możesz zapewnić sobie ciągłość pracy podczas przerw w dostawie prądu dzięki domowemu agregatowi prądotwórczemu Cummins QuietConnect. Aby znaleźć dealera w Pobliżu, skorzystaj z lokalizatora dealerów Cummins. Lub, jeśli mieszkasz w Oregonie, po prostu skontaktuj się z nami pod adresem (503) 678-3417 lub [email protected]

Biuro Cummins

Cummins Inc.

Firma Cummins, światowy lider w dziedzinie technologii energetycznych, jest korporacją uzupełniających się segmentów biznesowych, które projektują, produkują, dystrybuują i serwisują szeroką gamę rozwiązań energetycznych. Produkty firmy obejmują zintegrowane rozwiązania i komponenty spalania wewnętrznego, elektrycznego i hybrydowego, w tym filtrację, układy oczyszczania spalin, turbosprężarki, układy paliwowe, układy sterowania, systemy obiegu powietrza, zautomatyzowane skrzynie biegów, elektryczne systemy wytwarzania energii, sterowanie mikrosiecią, akumulatory, elektrolizery i produkty z ogniw paliwowych.

Cummins Inc. i EDF Renewables zawarły umowę zakupu energii fotowoltaicznej

ceremonia podpisania umowy

Obejmuje siedem podmiotów produkcyjnych o łącznej mocy zainstalowanej 16,5 MWp, co znacznie zmniejsza emisję dwutlenku węgla w obiektach i podczas eksploatacji.

Chiny i EDF Renewables firmy Cummins zawarły w Pekinie rozproszoną umowę z podziałem na energię fotowoltaiczną, mającą na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej z tradycyjnych sieci i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w obiektach i zakładach firmy Cummins. Cummins zapewni powierzchnię na dachu i podłożu i będzie zużywać wytwarzaną energię słoneczną, EDF Renewables będzie odpowiedzialny za inwestycje, instalację i eksploatację urządzeń do wytwarzania energii słonecznej z układów PV. FIRMA CUMMINS Ning, Wiceprezes firmy Cummins, oraz Erwann Potems, Dyrektor generalny EDF Renewables China, dokończyli podpisanie umowy w imieniu obu stron.

EDF jest światowym liderem w dziedzinie energii odnawialnej, w tym energii wiatrowej i słonecznej. EDF Renewables posiada ogromne możliwości techniczne i doświadczenie serwisowe w dziedzinie wytwarzania energii fotowoltaicznej. Partnerstwo będzie instalować rozproszony system wytwarzania energii fotowoltaicznej w 7 podmiotach produkcyjnych w Pekinie, Wuxi, Wuhan, Chongqing i Liuzhou. Dzięki łącznej mocy zainstalowanej 16,5 MW, projekt może zapewnić około 280 milionów kWh wytwarzania energii w ciągu 20 lat, co pozwala zaoszczędzić około 158 000 ton emisji dwutlenku węgla.

"Cieszymy się, że Cummins i EDF współpracują ze sobą w dziedzinie rozproszonej fotowoltaiki, aby zapewnić Cummins nowe możliwości rozszerzenia ekologicznego zużycia energii i zmniejszenia emisji z działalności zakładów. Pomoże to firmie Cummins osiągnąć odnawialne źródła energii elektrycznej, które odpowiadają za ponad 10% całkowitego zużycia energii elektrycznej do 2023 r. w regionie Chin. Ten projekt jeszcze bardziej umożliwi nasze możliwości w zakresie ekologicznej produkcji i eksploatacji oraz zapewni nam dobre wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju" - powiedział DYREKTOR DS.

Obecnie wykorzystanie dachu budynku do instalacji systemu fotowoltaicznego jest dla klientów korporacyjnych bardzo skutecznym sposobem na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Cummins i EDF zawarły 20-letnią umowę na zakup energii, która może osiągnąć cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla i jednocześnie zmniejszyć koszty energii elektrycznej.

Erwann Kwaśni powiedział podczas podpisania umowy: "Jesteśmy zaszczyceni, że możemy zapewnić firmie Cummins rozproszone rozwiązania w zakresie fotowoltaicznych odnawialnych źródeł energii, które pomogą Cummins osiągnąć strategiczne cele PLANET 2050. EDF Renewables dąży do współpracy z klientami w celu zapewnienia najbardziej zaawansowanych, zintegrowanych rozwiązań w zakresie zarządzania energią w zakresie niskoemisyjnej transformacji przedsiębiorstw oraz umożliwienia globalnej transformacji energetycznej".

Biuro Cummins

Cummins Inc.

Firma Cummins, światowy lider w dziedzinie technologii energetycznych, jest korporacją uzupełniających się segmentów biznesowych, które projektują, produkują, dystrybuują i serwisują szeroką gamę rozwiązań energetycznych. Produkty firmy obejmują zintegrowane rozwiązania i komponenty spalania wewnętrznego, elektrycznego i hybrydowego, w tym filtrację, układy oczyszczania spalin, turbosprężarki, układy paliwowe, układy sterowania, systemy obiegu powietrza, zautomatyzowane skrzynie biegów, elektryczne systemy wytwarzania energii, sterowanie mikrosiecią, akumulatory, elektrolizery i produkty z ogniw paliwowych.

5 firm, które mogą skorzystać ze sprzedaży agregatów prądotwórczych Cummins

Dealer Cummins omawia domowy agregator prądotwórczy

90% amerykańskich firm to małe i średnie przedsiębiorstwa. To one są prawdziwymi silnikami naszej gospodarki, zatrudniając miliony pracowników. Ponieważ wielu z nich szuka nowych sposobów na rozbudowę swoich usług, generowanie dochodów i rozwój działalności, domowe i przenośne agregaty prądotwórcze Cummins mogą być nowym źródłem przychodów.

Srebrzyste zadośćuczynienie w zmroku

Według associated press, przerwy w dostawie prądu w związku z ciężkimi warunkami pogodowymi podwoiły się w ciągu ostatnich dwóch dekad, co nadwyrężyło starzejącą się sieć energetyczną naszego kraju. Wydłużono to częstotliwość i czas trwania przerw w dostawie prądu. Te częste przerwy w dostawie prądu stwarzają potrzebę niezawodnego zasilania awaryjnego dla gospodarstw domowych i innych firm. A dla przedsiębiorczych małych i średnich przedsiębiorstw zaspokojenie tej potrzeby za pomocą agregatów prądotwórczych Cummins to ogromna możliwość.

Które firmy mogą najbardziej skorzystać na stania się autoryzowanymi dealerami Cummins? Oto nasza najlepsza piątka:

1. Wykonawcy generalni – Kiedy klęski żywiołowe, takie jak burza lodowa, huragany, silne wiatry, gwałtowne pożary lasów lub gwałtowne awarie, utrata zasilania nie jest jedynym wyzwaniem, przed którym stają klienci. Często dochodzi do fizycznego uszkodzenia mienia, które musi zostać naprawione. Pomagając klientom w przebudowie, wykonawcy generalni mają możliwość oszacowania zapotrzebowania na energię w domu lub firmie i poszerzą się o dodanie domowego agregatu prądotwórczego Cummins QuietConnect™ do domowego zasilania awaryjnego. Jeśli klient zgodzi się, generalny wykonawca nie tylko czerpie zyski ze sprzedaży agregatu prądotwórczego, ale także z robocizny, aby go zainstalować.

2. Elektryk – dobry elektryk to zaufane źródło informacji. Nie tylko są ekspertami w zakresie przepływu elektronów, ale często znają specyfikę konfiguracji elektrycznych swoich klientów. Po długotrwałej przerwie w dostawie prądu wiele osób jest często pytanych: "Czy jest coś, co można zrobić, aby utrzymać moją energię elektryczną przy następnym zasilaniu?". Elektryk, który sprzedaje i instaluje agregaty prądotwórcze Cummins QuietConnect do domowego zasilania awaryjnego, może powiedzieć: "Tak, tak istnieje". Instalowanie domowych agregatów prądotwórczych do zasilania awaryjnego może być kolejnym cennym serwisem, jaki zapewnia elektryka.

3. Wykonawcy ds. ogrzewania i chłodzenia – podczas przerw w dostawie prądu jednym z najbardziej krytycznych systemów niedostępnych dla właścicieli domów i firm jest ich centralny system ogrzewania i chłodzenia. Bez ogrzewania i chłodzenia powietrza przez długi czas jest nie tylko niekomfortowe, ale może być niebezpieczne, jeśli temperatury są ekstremalne na zewnątrz. Tak więc, oczywiście, po przywróceniu zasilania, znalezienie sposobu na utrzymanie systemu HVAC podczas kolejnej przerwy w dostawie prądu staje się najważniejsze. Ponieważ wykonawcy ds. ogrzewania i chłodzenia są ekspertami w instalowaniu dużych systemów w domu i firmach, dodanie agregatów prądotwórczych Cummins QuietConnect do domów i firm to naturalny sposób na dodanie kolejnego centrum zysków do swojej działalności.

4. Sprzedawcy internetowi — do tej pory dyskutowaliśmy o agregatach prądotwórczych do zasilania awaryjnego. Dla firm, które nie specjalizują się w instalowaniu agregatów prądotwórczych, przenośne agregaty prądotwórcze Cummins mogą być moneymakerami. Podczas gdy przenośne agregaty prądotwórcze mogą być wykorzystywane podczas przerw w dostawie prądu, lepiej nadają się do mniejszych zadań ze względu na ich przenośność. To sprawia, że są idealne do biwakowania, wydechu, placów budowy i nie tylko. Dzięki solidnej i niezawodnej reputacji firmy Cummins nasze przenośne agregaty prądotwórcze są idealne dla sprzedawców detalicznych, którzy koncentrują się na tych segmentach rynku.

5. Instalatory paneli słonecznych — większość domowych paneli słonecznych jest bezpośrednio połączona z siecią energetyczną. Kiedy więc zasilanie znika, panele słoneczne przestaną dostarczać energię. W przypadku zapasowego źródła energii elektrycznej instalatorzy paneli słonecznych mogą zainstalować akumulator słoneczny, który jest ładowany przez panele słoneczne, lub domowy agregat prądotwórczy. Zazwyczaj zasilanie awaryjne akumulatorów słonecznych może zasilać dom tylko przez kilka godzin, więc jeśli dany obszar nie jest w stanie sprostać przerwom w dostawie prądu związanym z warunkami atmosferycznymi, lepszym wyborem jest domowy agregat prądotwórczy, taki jak Cummins QuietConnect.

Nadszedł czas

Dzięki większej liczbie osób niż kiedykolwiek poszukujących zasilania rezerwowego to teraz znakomity czas, aby poszerzyć ofertę swojej firmy, stając się autoryzowanym dealerem Cummins. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę, cummins.com/partners/dealers.

Biuro Cummins

Cummins Inc.

Firma Cummins, światowy lider w dziedzinie technologii energetycznych, jest korporacją uzupełniających się segmentów biznesowych, które projektują, produkują, dystrybuują i serwisują szeroką gamę rozwiązań energetycznych. Produkty firmy obejmują zintegrowane rozwiązania i komponenty spalania wewnętrznego, elektrycznego i hybrydowego, w tym filtrację, układy oczyszczania spalin, turbosprężarki, układy paliwowe, układy sterowania, systemy obiegu powietrza, zautomatyzowane skrzynie biegów, elektryczne systemy wytwarzania energii, sterowanie mikrosiecią, akumulatory, elektrolizery i produkty z ogniw paliwowych.

Dziesięć sposobów na przygotowanie się na przerwy w dostawie prądu

Odłącznik serwisowy Cummins zamontowany z boku domu

Fale ciepła, które powodują nadmierne zapotrzebowanie na energię elektryczną... firm, które sprawiają, że elektrownia wodna jest mniej dostępna... sieci energetyczne w pobliżu aktywnych jednostek pływających zamknięte dla bezpieczeństwa... starzejące się, przeciążone sieci energetyczne... silne wiatry, które przyciągają linie energetyczne... z tych wszystkich powodów, dla których niektóre części kraju mogą borykać się z planowanymi przerwami w dostawie prądu w tym roku.

Jeśli mieszkasz na obszarze niesłabnym przed przerwami w dostawie prądu, oto kilka wskazówek, które pomogą Ci przygotować dla nich Twoją rodzinę:

  • Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia od lokalnego zakładu energetycznego – Jeśli ta usługa jest dostępna u Twojego lokalnego przedsiębiorstwa energetycznego, możesz ostrzegać, aby rozpocząć prace konserwacyjne przed wyjściem zasilania.
  • Pobierz naszą listę kontrolną Power Outage Ultimate - Zawiera szczegółowe informacje o tym, co zrobić przed, w trakcie i po przerwie w dostawie prądu. To nawet pokazuje, co zrobić dla dzieci, zwierząt domowych i członków rodziny z potrzebami medycznymi. Możesz go pobrać tutaj.
  • Nietrwałe jedzenie i woda - Upewnij się, że posiadasz również ręczny opener do puszek. Planujesz mieć wystarczająco dużo dla każdego, aby Twoja rodzina mogła pozostać nawilżona i niewystarczające podczas przerwy w dostawie prądu.
  • Kupuj lub kupuj lodu i chłodnice - Jeśli masz wystarczająco dużo ostrzeżeń, zrób lub zakupić lodu, abyś mógł spakować niektóre z nietrwałych żywności w chłodnicach, aby je zachować. (Lodówka będzie utrzymywać swoją temperaturę wewnętrzną tylko przez około cztery godziny, w lodówce przez około 48 godzin).
  • Kupuj latarki i dodatkowe akumulatory — przerwy w dostawie prądu mogą być, również, czarnoskóre. Latarki mogą być używane dla bezpieczeństwa, jeśli musisz się poruszać w nocy, ale używaj ich oszczędnie. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo dla każdego członka rodziny.
  • Utrzymuj pełne naładowanie telefonów komórkowych i zbiorniki na gaz — Twoje telefony i pojazdy są liniami życia dla świata zewnętrznego. Jeśli posiadasz ev, upewnij się, że jest w pełni naładowany.
  • Ćwicz ręcznie otwieraj drzwi garażowe – Jeśli musisz jeździć bez przerwy, musisz najpierw być w stanie wydostać swój samochód z garażu.
  • Plan dla zastosowań, które wymagają reaktywacji – do momentu powrotu zasilania należy przechowywać je w chłodnicy, takiej jak w chłodnicy, takiej jak żywność z resogregatem.
  • Zainwestuj w agregat prądotwórczy do zasilania awaryjnego w całym domu — aby uzyskać spokój ducha, należy rozważyć jeden z domowych agregatów prądotwórczych Cummins QuietConnect™ do zasilania awaryjnego. W przypadku przerw w dostawie prądu Twój agregat prądotwórczy automatycznie włączy się i utrzyma zasilanie domu.
  • Instaluj czujniki tlenku węgla z zasilaniem rezerwowym akumulatora - umieszczaj je w centralnych lokalizacjach na każdym podłodze, aby jeśli jakikolwiek tlenek węgla trafił do domu, natychmiast zostałeś o tym powiadomiony.

Wydaje się, że przerwy w dostawie prądu stają się coraz bardziej typowe. Niestety, istnieją sposoby, aby planować z wyprzedzeniem i nie zakłócać ich całkowicie twojego życia. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób firma Cummins może pomóc Twojej rodzinie utrzymać zasilanie podczas tych planowanych przerw w dostawie prądu, odwiedź nas w cummins.com/na/generators/home-standby/whole-house-and-portable lub znajdź lokalnego dealera w cummins.com/na/generators/home-standby/find-a-dealer.

Biuro Cummins

Cummins Inc.

Firma Cummins, światowy lider w dziedzinie technologii energetycznych, jest korporacją uzupełniających się segmentów biznesowych, które projektują, produkują, dystrybuują i serwisują szeroką gamę rozwiązań energetycznych. Produkty firmy obejmują zintegrowane rozwiązania i komponenty spalania wewnętrznego, elektrycznego i hybrydowego, w tym filtrację, układy oczyszczania spalin, turbosprężarki, układy paliwowe, układy sterowania, systemy obiegu powietrza, zautomatyzowane skrzynie biegów, elektryczne systemy wytwarzania energii, sterowanie mikrosiecią, akumulatory, elektrolizery i produkty z ogniw paliwowych.

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!