Co to odnawialny gaz ziemny?
Odnawialny gaz ziemny lub RNG jest czasami znany jako biometan lub unowocześniany biogaz. Anaerobowe trawienie, czyli proces, w którym bakterie rozbijają substancje organiczne, wytwarza biogaz. Biogaz może wytwarzać ciepło i energię elektryczną tylko z niewielkim oczyszczaniem. Dodatkowa rafinacja usuwa zanieczyszczenia, takie jak CO2 i azot. W tym momencie biogaz staje się odnawialnym gazem ziemnym - prawie czystym metanem. Dla wielu zastosowań RNG jest funkcjonalnie identyczny ze standardowego gazu ziemnego. Większość sieci dystrybucji gazu ziemnego umożliwia mieszanie biogazu odnawialnego i wykorzystują go silniki na gaz ziemny.
Oto niektóre z głównych źródeł substancji organicznych wykorzystywanych do podawania bakterie wytwarzające biogaz:
Substancja organiczna wyrzucana na wysypiska śmieci ma tendencję do fermentacji w sposób niesagregowany. Według Agencji Ochrony Środowiska powstałe w wyniku tego emisje biogazu stanowią prawie jedną piątą emisji metanu spowodowanej przez człowieka w Stanach Zjednoczonych. Metan w rzeczywistości wytwarza 25 razy większą emisję gazów cieplarnianych w porównaniu z CO2. Nie tylko jest to doskonałe źródło paliwa, ale także wychwytywanie metanu na składowiskach odpadów zapobiega również emisji mocnych gazów cieplarnianych.
Hodowli bydła i hodowli bydła i hodowli bydła mają tendencję do produkcji dużych ilości obornika- wielki chrobot dla bakterie odpowiedzialne za anaerobowe trawienie. Produkcja biogazu przemysłowego pochodzi z obornika przy użyciu, na przykład, dużych szczelnych zbiorników fermentacyjnych znanych jako komory fermentacyjne.
Oczyszczalnie ścieków wytwarzają duże osady. Po usunięciu większości czystej wody z oczyszczalni ścieków nie ma nic mniejsza. Osady ściekowe są zwykle transportowane na wysypisko śmieci lub czasami używane jako nawóz; ale ze względu na wysoką zawartość w substancjach organicznych może również służyć jako źródło paszy do produkcji biogazu. Wiele oczyszczalni ścieków robi to i wykorzystuje same biogazy, na przykład do podgrzewania fermentacji osadów.
Jakie są korzyści płynące z odnawialnego gazu ziemnego w silnikach na gaz ziemny?
W przypadku stosowania w silniku gaz ziemny ma podobne właściwości użytkowe w porównaniu z olejem napędowym, ale jest cichszy i znacznie czystszy. Uproszczone układy oczyszczania spalin prowadzą do niemal zerowych poziomów NOx. Gaz ziemny pozostaje jednak paliwem kopalnym, a jego zastosowanie zawsze skutkuje emisją CO2. Właśnie w tym miejscu prześwitują dodatkowe korzyści płynące z RNG.
Natomiast zawartość węgla w RNG jest nieskamielinowa. Spalanie RNG jest zatem neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, ponieważ nie dodaje węgla do atmosfery. Biorąc pod uwagę całkowitą emisję dwutlenku węgla ze odwiertu na kółkach, wykorzystanie RNG pozostaje niezwykle niskoemisyjne. W niektórych przypadkach, jak np. przy wykorzystaniu gazu wysypiskowego, może on być nawet ujemny pod względem emisji dwutlenku węgla, jak poprzednio zalecany.
Niezależnie od tego, czy używany do produkcji ciepła i energii elektrycznej, czy też do zasilania floty, RNG pomaga zmniejszyć emisję dwutlenku węgla netto. RNG to zaawansowane biopaliwo spełniające normy dotyczące paliwa odnawialnego w Stanach Zjednoczonych, które przyczyniają się do tego, jak silniki zasilane gazem ziemnym odgrywają w naszej odnawialnej przyszłości.
Istnieją również inne korzyści dla produkcji biogazu. Po zakończeniu pracy bakterie i usunięciu wody, ciała stałe, które pozostały w fermentatorach, mogą być stosowane jako nawóz, ściółka lub przełożenie dla zwierząt. Nieskładne są nawet oceny wykorzystania tych ciał stałych do produkcji etanolu - w ten sposób można uzyskać jeszcze więcej energii z oryginalnego surowca.
Obszary wiejskie mogą teraz utracić swoją gospodarkę poza samym rolnictwem, wytwarzając biogaz i fermentację. Wielu rolników zainwestowało w fermentatory, a tym samym jest w stanie wytwarzać i sprzedawać biogaz oraz odnawialny gaz ziemny. Na obszarach wiejskich, do których nie docierają sieci dystrybucji gazu ziemnego, może to sprawić, że RNG będzie dostępny do celów transportowych i innych. Na terenie firmy Fair Oaks Farm, działającej na dużą skalę, działającej na dużą skalę w stanie Indiana, produkowany jest RNG. RNG jest następnie używany do napędzania ciężarówek używanych w gospodarstwie do dostarczania produkowanego przez niego paliwa klientom. Ciężarówki z mlekiem wyposażone są w 9-litrowe silniki Cummins NA GAZ ZIEMNY ISL G. RNG jest również stosowany w innych zastosowaniach, takich jak ciężarówki specjalistyczne, autobusy miejskie i szkolne oraz ciężarówki o średniej ładowności.
Jak RNG wypada w porównaniu z innymi paliwami?
Pojazdy na gaz ziemny są czystsze, cichsze i wymagają między innymi mniejszej konieczności konserwacji niż pojazdy z silnikiem wysokoprężnym. Pojazdy RNG są niskoemisyjne, a nawet czasami ujemne podzespołami dwutlenku węgla. W zastosowaniach komercyjnych RNG może być najczęściej stosowanym paliwem alternatywnym. NGVAmerica, stowarzyszenie handlowe promujące stosowanie gazu ziemnego w pojazdach, informuje, że RNG w 2021 r. stanowił 64% gazu ziemnego w pojazdach drogowych. Jest bezpieczny, skuteczny i stosunkowo przystępny cenowo, ale menedżerowie flot, którzy chcą przejść na silniki na gaz ziemny, muszą podjąć dodatkowe uwagi.
Jedną z kwestii w przypadku RNG jest to, czy dysponujemy wystarczającą ilością RNG, aby sprostać potrzebom mobilności komercyjnej. Chociaż RNG nie może zaspokoić wszystkich potrzeb energetycznych społeczności ludzkiej, jest w stanie odgrywać pewną rolę w dekarbonizacji wybranych komercyjnych zastosowań mobilnych. W ostatnich kilku latach odnotowano wzrost produkcji RNG, który ma się utrzymać w jednym z najszybszych wskaźników wzrostu paliwa w tym segmencie. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, RNG, który w 2020 r. stanowi 1% produkcji biopaliwa i oczekuje się, że wzrośnie do 20% do 2050 r.
Dowiedz się więcej o tym, jak RNG porównuje inne paliwa alternatywne.
Nigdy nie przegap najnowszych i nie przegap na zawsze. Zapisz się poniżej, aby otrzymywać najnowsze technologie, produkty, wiadomości branżowe i inne.