W Stanach Zjednoczonych pojazdy o średniej i dużej ładowności są odpowiedzialne za około jedną czwartą wszystkich emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu. Są one również przyczyną około jednej trzeciej emisji NOx ze źródeł mobilnych. Nic dziwnego, że sektor transportu komercyjnego jest pytany o zmniejszenie emisji.
Konieczne jest ograniczenie emisji zarówno gazów cieplarnianych, jak i wspólnych zanieczyszczeń. Regulacje rządowe nie są jedynym czynnikiem wpływającym na te redukcje. Kolejnym wymogiem są rosnące wymagania klientów, którzy preferują prowadzenie interesów z bardziej przyjaznymi dla środowiska dostawcami usług. Niektóre firmy uważają również, że zmniejszenie emisji jest potrzebne, aby zapewnić długoterminowy zrównoważony rozwój ich działalności.
Przejście na pojazdy z silnikami wodorowymi może zapewnić szereg dodatkowych korzyści w wielu zastosowaniach.
Silniki wodorowe i redukcja emisji gazów cieplarnianych
Wodór jest paliwem bezemisyjnym. Pojazdy komercyjne lub urządzenia wyposażone w te silniki mogą przyspieszyć dekarbonizację, zapewniając ponad 99% redukcję emisji dwutlenku węgla. Dowiedz się więcej o tym, jak działają silniki wodorowe w zastosowaniach drogowych.
W przypadku stosowania ekologicznego wodoru, pojazdy te będą miały również niski do zera poziom emisji gazów cieplarnianych "od odwiertu do pompowania".
W odniesieniu do paliw kopalnych emisje zanieczyszczeń pochodzących z odwiertów do pomp składają się z wszystkich emisji gazów cieplarnianych przed tankowaniem pojazdu. Są to również wynikające z emisji zanieczyszczeń pochodzących z procesu redukcji emisji, przetwarzania i transportu paliwa do czasu, gdy jest ono dozowane na stacji paliw. Co więcej, emisje wodoru z odwiertów do pomp obejmują emisje spowodowane działaniami potrzebnymi do produkcji i dostarczania paliwa.
Szara technologia wodorowa charakteryzuje się wysoką emisją zanieczyszczeń pochodzących od odwiertów do pomp. Jest on wytwarzany z metanu w procesie przemysłowym, który jest realizowany we wspólnym procesie przemysłowym. Stąd też, szarego wodoru nie można wykorzystywać do redukcji emisji gazów cieplarnianych w pojeździe.
Natomiast zielony wodór jest wytwarzany przy użyciu procesów, które nie uwalniają żadnych gazów cieplarnianych. Na przykład elektroliza wody wykorzystująca energię odnawialną jest sposobem na produkcję ekologicznego wodoru.
Żadne paliwo nie jest całkowicie wolne od emisji gazów cieplarnianych dostarczanych przez odwierty. Nie da się w pełni zdekarbonizować wszystkich czynności związanych z dostarczaniem paliwa. Zielony wodór jest jednak tak bliski zerowej emisji dwutlenku węgla, jak każde paliwo.
Silniki wodorowe i emisje wspólnych zanieczyszczeń powietrza
Produkt ze spalaniem wodorowym jest podstawową parą wodną, po prostu dlatego, że paliwo wodorowe nie posiada innych elementów, takich jak węgiel lub siarka. W szczególności w przypadku silników wodorowych nie ma emisji dwutlenku węgla z samego paliwa. Ponadto, w przypadku stosowania ekologicznego wodoru nie ma również emisji gazów cieplarnianych z produkcji paliwa wodorowego.
Silniki wodorowe mogą jednak generować niewielkie ilości cząsteczek NOx. NOx jest produktem reakcji pomiędzy cząsteczkami azotu i tlenu obecnymi w powietrzu. Odbywa się on w temperaturach spalania w cylindrach silnika. Aby uniknąć uwalniania nadmiaru NOx, pojazdy z silnikiem wodorowym będą wymagały układu oczyszczania spalin w celu wyeliminowania NOx ze swoich spalin.
Produkcja i eksploatowanie silników wodorowych z istniejących zasobów
Stosowanie silników wodorowych pomaga również środowisku w sposób nieskładny. Silniki wodorowe są podobne do regularnych silników spalinowych, co przynosi korzyści operatorom flot. Produkcja silników wodorowych może odbywać się ekonomicznie i na dużą skalę w istniejących fabrykach. W przypadku stosowania w niektórych zastosowaniach komercyjnych nie jest potrzebna gęsta infrastruktura paliwowa. Na przykład autobusy wodorowe mogą tankować każdej nocy za pomocą stacji paliw zlokalizowanych w centralnej zajezdni autobusowej. Dzięki tym atrybutom silniki wodorowe są łatwiejsze do przyjęcia niż wodorowe ogniwa paliwowe dla wielu zastosowań.
Oczywiście, wykorzystanie silników wodorowych w zastosowaniach o średniej i dużej ładowności doprowadzi do większej dostępności ekologicznego wodoru. Będzie również napędzać skalę w produkcji komponentów do magazynowania wodoru stosowanych w innych technologiach wodorowych. W rezultacie silniki wodorowe są dobrze przygotowane do zasilania gospodarki wodorowej, a tym samym przyspieszają tempo dekarbonizacji.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, nie zapomnij sprawdzić odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące silników wodorowych.
Nigdy nie przegap najnowszych i nie przegap na zawsze. Zapisz się poniżej, aby otrzymywać najnowsze technologie, produkty, wiadomości branżowe i inne.