Dziesięć sposobów na przygotowanie się na przerwy w dostawie prądu

Odłącznik serwisowy Cummins zamontowany z boku domu

Fale ciepła, które powodują nadmierne zapotrzebowanie na energię elektryczną... firm, które sprawiają, że elektrownia wodna jest mniej dostępna... sieci energetyczne w pobliżu aktywnych jednostek pływających zamknięte dla bezpieczeństwa... starzejące się, przeciążone sieci energetyczne... silne wiatry, które przyciągają linie energetyczne... z tych wszystkich powodów, dla których niektóre części kraju mogą borykać się z planowanymi przerwami w dostawie prądu w tym roku.

Jeśli mieszkasz na obszarze niesłabnym przed przerwami w dostawie prądu, oto kilka wskazówek, które pomogą Ci przygotować dla nich Twoją rodzinę:

  • Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia od lokalnego zakładu energetycznego – Jeśli ta usługa jest dostępna u Twojego lokalnego przedsiębiorstwa energetycznego, możesz ostrzegać, aby rozpocząć prace konserwacyjne przed wyjściem zasilania.
  • Pobierz naszą listę kontrolną Power Outage Ultimate - Zawiera szczegółowe informacje o tym, co zrobić przed, w trakcie i po przerwie w dostawie prądu. To nawet pokazuje, co zrobić dla dzieci, zwierząt domowych i członków rodziny z potrzebami medycznymi. Możesz go pobrać tutaj.
  • Nietrwałe jedzenie i woda - Upewnij się, że posiadasz również ręczny opener do puszek. Planujesz mieć wystarczająco dużo dla każdego, aby Twoja rodzina mogła pozostać nawilżona i niewystarczające podczas przerwy w dostawie prądu.
  • Kupuj lub kupuj lodu i chłodnice - Jeśli masz wystarczająco dużo ostrzeżeń, zrób lub zakupić lodu, abyś mógł spakować niektóre z nietrwałych żywności w chłodnicach, aby je zachować. (Lodówka będzie utrzymywać swoją temperaturę wewnętrzną tylko przez około cztery godziny, w lodówce przez około 48 godzin).
  • Kupuj latarki i dodatkowe akumulatory — przerwy w dostawie prądu mogą być, również, czarnoskóre. Latarki mogą być używane dla bezpieczeństwa, jeśli musisz się poruszać w nocy, ale używaj ich oszczędnie. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo dla każdego członka rodziny.
  • Utrzymuj pełne naładowanie telefonów komórkowych i zbiorniki na gaz — Twoje telefony i pojazdy są liniami życia dla świata zewnętrznego. Jeśli posiadasz ev, upewnij się, że jest w pełni naładowany.
  • Ćwicz ręcznie otwieraj drzwi garażowe – Jeśli musisz jeździć bez przerwy, musisz najpierw być w stanie wydostać swój samochód z garażu.
  • Plan dla zastosowań, które wymagają reaktywacji – do momentu powrotu zasilania należy przechowywać je w chłodnicy, takiej jak w chłodnicy, takiej jak żywność z resogregatem.
  • Zainwestuj w agregat prądotwórczy do zasilania awaryjnego w całym domu — aby uzyskać spokój ducha, należy rozważyć jeden z domowych agregatów prądotwórczych Cummins QuietConnect™ do zasilania awaryjnego. W przypadku przerw w dostawie prądu Twój agregat prądotwórczy automatycznie włączy się i utrzyma zasilanie domu.
  • Instaluj czujniki tlenku węgla z zasilaniem rezerwowym akumulatora - umieszczaj je w centralnych lokalizacjach na każdym podłodze, aby jeśli jakikolwiek tlenek węgla trafił do domu, natychmiast zostałeś o tym powiadomiony.

Wydaje się, że przerwy w dostawie prądu stają się coraz bardziej typowe. Niestety, istnieją sposoby, aby planować z wyprzedzeniem i nie zakłócać ich całkowicie twojego życia. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób firma Cummins może pomóc Twojej rodzinie utrzymać zasilanie podczas tych planowanych przerw w dostawie prądu, odwiedź nas w cummins.com/na/generators/home-standby/whole-house-and-portable lub znajdź lokalnego dealera w cummins.com/na/generators/home-standby/find-a-dealer.

Biuro Cummins

Cummins Inc.

Firma Cummins, światowy lider w dziedzinie technologii energetycznych, jest korporacją uzupełniających się segmentów biznesowych, które projektują, produkują, dystrybuują i serwisują szeroką gamę rozwiązań energetycznych. Produkty firmy obejmują zintegrowane rozwiązania i komponenty spalania wewnętrznego, elektrycznego i hybrydowego, w tym filtrację, układy oczyszczania spalin, turbosprężarki, układy paliwowe, układy sterowania, systemy obiegu powietrza, zautomatyzowane skrzynie biegów, elektryczne systemy wytwarzania energii, sterowanie mikrosiecią, akumulatory, elektrolizery i produkty z ogniw paliwowych.

5 firm, które mogą skorzystać ze sprzedaży agregatów prądotwórczych Cummins

Dealer Cummins omawia domowy agregator prądotwórczy

90% amerykańskich firm to małe i średnie przedsiębiorstwa. To one są prawdziwymi silnikami naszej gospodarki, zatrudniając miliony pracowników. Ponieważ wielu z nich szuka nowych sposobów na rozbudowę swoich usług, generowanie dochodów i rozwój działalności, domowe i przenośne agregaty prądotwórcze Cummins mogą być nowym źródłem przychodów.

Srebrzyste zadośćuczynienie w zmroku

Według associated press, przerwy w dostawie prądu w związku z ciężkimi warunkami pogodowymi podwoiły się w ciągu ostatnich dwóch dekad, co nadwyrężyło starzejącą się sieć energetyczną naszego kraju. Wydłużono to częstotliwość i czas trwania przerw w dostawie prądu. Te częste przerwy w dostawie prądu stwarzają potrzebę niezawodnego zasilania awaryjnego dla gospodarstw domowych i innych firm. A dla przedsiębiorczych małych i średnich przedsiębiorstw zaspokojenie tej potrzeby za pomocą agregatów prądotwórczych Cummins to ogromna możliwość.

Które firmy mogą najbardziej skorzystać na stania się autoryzowanymi dealerami Cummins? Oto nasza najlepsza piątka:

1. Wykonawcy generalni – Kiedy klęski żywiołowe, takie jak burza lodowa, huragany, silne wiatry, gwałtowne pożary lasów lub gwałtowne awarie, utrata zasilania nie jest jedynym wyzwaniem, przed którym stają klienci. Często dochodzi do fizycznego uszkodzenia mienia, które musi zostać naprawione. Pomagając klientom w przebudowie, wykonawcy generalni mają możliwość oszacowania zapotrzebowania na energię w domu lub firmie i poszerzą się o dodanie domowego agregatu prądotwórczego Cummins QuietConnect™ do domowego zasilania awaryjnego. Jeśli klient zgodzi się, generalny wykonawca nie tylko czerpie zyski ze sprzedaży agregatu prądotwórczego, ale także z robocizny, aby go zainstalować.

2. Elektryk – dobry elektryk to zaufane źródło informacji. Nie tylko są ekspertami w zakresie przepływu elektronów, ale często znają specyfikę konfiguracji elektrycznych swoich klientów. Po długotrwałej przerwie w dostawie prądu wiele osób jest często pytanych: "Czy jest coś, co można zrobić, aby utrzymać moją energię elektryczną przy następnym zasilaniu?". Elektryk, który sprzedaje i instaluje agregaty prądotwórcze Cummins QuietConnect do domowego zasilania awaryjnego, może powiedzieć: "Tak, tak istnieje". Instalowanie domowych agregatów prądotwórczych do zasilania awaryjnego może być kolejnym cennym serwisem, jaki zapewnia elektryka.

3. Wykonawcy ds. ogrzewania i chłodzenia – podczas przerw w dostawie prądu jednym z najbardziej krytycznych systemów niedostępnych dla właścicieli domów i firm jest ich centralny system ogrzewania i chłodzenia. Bez ogrzewania i chłodzenia powietrza przez długi czas jest nie tylko niekomfortowe, ale może być niebezpieczne, jeśli temperatury są ekstremalne na zewnątrz. Tak więc, oczywiście, po przywróceniu zasilania, znalezienie sposobu na utrzymanie systemu HVAC podczas kolejnej przerwy w dostawie prądu staje się najważniejsze. Ponieważ wykonawcy ds. ogrzewania i chłodzenia są ekspertami w instalowaniu dużych systemów w domu i firmach, dodanie agregatów prądotwórczych Cummins QuietConnect do domów i firm to naturalny sposób na dodanie kolejnego centrum zysków do swojej działalności.

4. Sprzedawcy internetowi — do tej pory dyskutowaliśmy o agregatach prądotwórczych do zasilania awaryjnego. Dla firm, które nie specjalizują się w instalowaniu agregatów prądotwórczych, przenośne agregaty prądotwórcze Cummins mogą być moneymakerami. Podczas gdy przenośne agregaty prądotwórcze mogą być wykorzystywane podczas przerw w dostawie prądu, lepiej nadają się do mniejszych zadań ze względu na ich przenośność. To sprawia, że są idealne do biwakowania, wydechu, placów budowy i nie tylko. Dzięki solidnej i niezawodnej reputacji firmy Cummins nasze przenośne agregaty prądotwórcze są idealne dla sprzedawców detalicznych, którzy koncentrują się na tych segmentach rynku.

5. Instalatory paneli słonecznych — większość domowych paneli słonecznych jest bezpośrednio połączona z siecią energetyczną. Kiedy więc zasilanie znika, panele słoneczne przestaną dostarczać energię. W przypadku zapasowego źródła energii elektrycznej instalatorzy paneli słonecznych mogą zainstalować akumulator słoneczny, który jest ładowany przez panele słoneczne, lub domowy agregat prądotwórczy. Zazwyczaj zasilanie awaryjne akumulatorów słonecznych może zasilać dom tylko przez kilka godzin, więc jeśli dany obszar nie jest w stanie sprostać przerwom w dostawie prądu związanym z warunkami atmosferycznymi, lepszym wyborem jest domowy agregat prądotwórczy, taki jak Cummins QuietConnect.

Nadszedł czas

Dzięki większej liczbie osób niż kiedykolwiek poszukujących zasilania rezerwowego to teraz znakomity czas, aby poszerzyć ofertę swojej firmy, stając się autoryzowanym dealerem Cummins. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę, cummins.com/partners/dealers.

Biuro Cummins

Cummins Inc.

Firma Cummins, światowy lider w dziedzinie technologii energetycznych, jest korporacją uzupełniających się segmentów biznesowych, które projektują, produkują, dystrybuują i serwisują szeroką gamę rozwiązań energetycznych. Produkty firmy obejmują zintegrowane rozwiązania i komponenty spalania wewnętrznego, elektrycznego i hybrydowego, w tym filtrację, układy oczyszczania spalin, turbosprężarki, układy paliwowe, układy sterowania, systemy obiegu powietrza, zautomatyzowane skrzynie biegów, elektryczne systemy wytwarzania energii, sterowanie mikrosiecią, akumulatory, elektrolizery i produkty z ogniw paliwowych.

Cummins Turbo Technologies przygotowuje się do wprowadzenia na rynek Turbosprężarki o zmiennej geometrii (VGT) 8. generacji serii 400 Holset

VGT HE400 8. generacji

W miarę jak przepisy dotyczące emisji spalin stają się coraz bardziej rygorystyczne, Cummins Turbo Technologies (CTT) pomaga klientom zmniejszyć emisję spalin i zmniejszyć zużycie paliwa dzięki innowacyjnym nowym technologiom obiegu powietrza.

Zbudowane na 70 latach innowacji i niezawodności, CTT i Holset wprowadziły szeroką gamę wiodących w branży technologii obiegu powietrza. In 2021, CTT launched the 7th generation 400 series Variable Geometry Turbocharger (VGT) to help engine manufacturers meet future emission standards and offer best in class fuel economy. Innowacje w Cummins nigdy się nie zatrzymują, ponieważ nieustannie rozwijamy nasze obecne technologie, jednocześnie rozwijając nowe. Mając na uwadze tę filozofię, CTT dąży obecnie do wprowadzenia 8. generacji HE400VGT. Został on zaprojektowany specjalnie z myślą o najwyższej klasie wydajności, niezawodności i trwałości na rynku samochodów ciężarowych "heavy duty" o pojemności 10-15 l.

Dzięki swojej najnowszej generacji produktów CTT dokonało znacznej poprawy wydajności turbosprężarki. Turbosprężarka 8. generacji będzie miała o 5 procent lepszą wydajność w stosunku do poprzedniej 7 generacji turbosprężarki.

Oprócz oferty ulepszonej wydajności turbosprężarki, która pomaga klientom w downsizingu silnika, HE400VGT będzie miał lepszą reakcję w stanach przejściowych, zwiększoną wytrzymałość na wycieki oleju po stronie sprężarki i podwójne pozyskiwanie kluczowych podzespołów dla elastyczności łańcucha dostaw.

Główne cechy holset HE400VGT to nowy system łożyska i prawie zerowe prześwity zwiększające osiągi i reakcję w stanach przejściowych. Ulepszenia te są osiągane poprzez ściślejsze prześwity na etapie sprężarki, niższy ruch promieniowy na etapie turbiny, lepsze wykończenie powierzchni i nowe konstrukcje aerodynamiczne.

Ta turbosprężarka, która ma zostać wprowadzona na rynek w 2024 roku, wyposażona jest w inteligentny siłownik elektryczny nowej generacji oraz czujnik prędkości z najnowszymi chipsetami w celu zwiększenia wydajności i trwałości. Strategia podwójnego pozyskiwania pomaga zmniejszyć wszelkie nieprzewidziane braki w elektronice, które ostatnio przewyższyły branżę.

Oprócz ulepszeń w zakresie wydajności, turbosprężarka najnowszej generacji będzie oferować najlepsze w swojej klasie osiągi dla samochodów ciężarowych do pracy w ciężkich warunkach, w połączeniu z poprawą zużycia paliwa w kluczowych punktach jezdnych pojazdu.

"CTT włączyło ekscytujące nowe technologie w naszym najnowszym HE400VGT, aby pomóc klientom z silnikami spełnić surowe wymagania dotyczące emisji i zmniejszyć całkowity koszt posiadania" - powiedział Dyrektor działu zarządzania produktem i marketingu. Ponieważ klienci opracowują swoje strategie dotyczące nadchodzących przepisów dotyczących emisji, CTT nadal opiera się na sukcesie poprzednich premier turbosprężarek, aby dostarczać innowacyjne produkty, które spełniają wyzwania związane z rozwojem silników naszych klientów bez uszczerbku dla wydajności.

Chcesz dowiedzieć się więcej o produktach CTT i innowacjach technicznych? Zapisz się już dziś do naszego kwartalnego biuletynu.

Biuro Cummins

Cummins Inc.

Firma Cummins, światowy lider w dziedzinie technologii energetycznych, jest korporacją uzupełniających się segmentów biznesowych, które projektują, produkują, dystrybuują i serwisują szeroką gamę rozwiązań energetycznych. Produkty firmy obejmują zintegrowane rozwiązania i komponenty spalania wewnętrznego, elektrycznego i hybrydowego, w tym filtrację, układy oczyszczania spalin, turbosprężarki, układy paliwowe, układy sterowania, systemy obiegu powietrza, zautomatyzowane skrzynie biegów, elektryczne systemy wytwarzania energii, sterowanie mikrosiecią, akumulatory, elektrolizery i produkty z ogniw paliwowych.

Mistrzowskie posunięcie przynosi zyski górnikom

klamra pasa z napisem „Cummins 300th QSK60 MCRS Upgrade”.

Mastersocht przez inżynierów Cummins w Australii i USA zaowocował znaczną redukcją kosztów i korzyściami dla środowiska dla firm górniczych, które zdecydowały się na przebudowę silników QSK60 w ramach specjalnego programu modernizacji.

Inżynierowie skupili się na możliwościach przebudowy silnika QSK60 wczesnej generacji oraz o tym, jak można go zmodernizować do najnowszych technologii wysokoprężnych w czasie remontu bez większych zmian w podstawowej konstrukcji 60-litrowej V16 - wyczyn, który umknił innym producentom silników.

Kluczową aktualizacją technologii jest wtrysk paliwa, a układ wczesnego wtrysku jednostkowego (HPI) został zastąpiony wysokociśnieniowym modułowym układem Common Rail (MCRS), który jest obecnie stosowany we wszystkich najnowszej generacji silnikach Cummins o dużej mocy.

300. zmodernizowany silnik o mocy 2700 KM niedawno zjechał z linii produkcyjnej w Centrum Przebudowy Głównej Cummins wTkanie, podkreślając kolejny udany krok w ewolucji QSK60 i to dlatego jest to główny silnik wysokoprężny o dużej mocy na całym świecie w mobilnym sprzęcie wydobywczym.

"Zmniejszone zużycie paliwa i dłuższy okres eksploatacji do remontu są kluczem do obniżenia całkowitego kosztu posiadania, a były one początkowym celem inżynierii programu modernizacji dla QSK60" – mówi Cummins Field, kierownik ds. rozwoju biznesu w firmie Cummins w Azji i Pacyfiku.

"Innowacje stanowią sedno długiej historii firmy Cummins i z pewnością odegrały one swoją rolę w opcjach przebudowy QSK60, które możemy zaoferować naszym klientom z branży górniczej".

Podsumowując, jest to imponujące: dzięki technologii spalania w cylindrze( bez układu oczyszczania spalin) emisje cząstek stałych są obniżone nawet o 63%. Oferujemy również wiele zalet w zakresie konserwacji, przy mniejszym obciążeniu sadzą w oleju.

Oszczędność paliwa do 5% jest konsekwentnie zgłaszana w praktyce w celu znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych, a okres eksploatacji do remontu jest wydłużony o 10%, co przekłada się na zużycie paliwa ponad 4,0 milionów litrów przed przebudową.

Oprócz modernizacji układu paliwowego do układu MCRS, silnik QSK60 z jednostopniowym turbodoładowaniem wyposażony jest również w inne innowacje firmy Cummins w zakresie technologii spalania, które zostały zaprojektowane tak, aby spełnić normy emisji Tier 4 Final i Stage V, najbardziej rygorystyczne normy emisji spalin dla zastosowań przemysłowych na świecie.

Pakiet przebudowy może być stosowany do dwóch wariantów QSK60 - jednego z jednostopniowym turbodoładowaniem (zwanym "Advantage"), który może mieć moc od 1785 do 2700 KM, drugi z dwustopniowym turbodoładowaniem o mocy 2700, 2850 lub 3000 KM.

300. zmodernizowany QSK60 udał się do Boggakampa Coal w autobusie DIAGNOSTEdah ZgłębdaSzad w celu zainstalowania w wozidłach Komatsu 930E. Silnik udowodnił swoją wartość zarówno w górnictwie węgla, jak i rudy żelaza w Australii.

silnik firmy Cummins QSK60

Biuro Cummins

Cummins Inc.

Firma Cummins, światowy lider w dziedzinie technologii energetycznych, jest korporacją uzupełniających się segmentów biznesowych, które projektują, produkują, dystrybuują i serwisują szeroką gamę rozwiązań energetycznych. Produkty firmy obejmują zintegrowane rozwiązania i komponenty spalania wewnętrznego, elektrycznego i hybrydowego, w tym filtrację, układy oczyszczania spalin, turbosprężarki, układy paliwowe, układy sterowania, systemy obiegu powietrza, zautomatyzowane skrzynie biegów, elektryczne systemy wytwarzania energii, sterowanie mikrosiecią, akumulatory, elektrolizery i produkty z ogniw paliwowych.

Huragan Sally nie sprostał parze z Florydy i agregatowi prądotwórczemu w ich domu

Rodzina z psem stoi obok domowego awaryjnego agregatu prądotwórczego Cummins

Trzy miesiące. Tak właśnie mało czasu macy i Sherry Summers miały między instalacją nowego domowego agregatu prądotwórczego Cummins QuietConnect™ w trybie gotowości a pierwszym poważnym testem: nadejściem huraganu Sally.

Huragan kategorii 2 we wrześniu 2020 r. przez prawie 12 godzin pracował nad obszarem Pensacola na Florydzie, przynosząc 110-mph wiatry, ulewy i duże przerwy w dostawie prądu. Podczas gdy wielu ich sąsiadów martwi się o swoje obawy dotyczące dom podczas burzy, Summers byli bezpieczni, wiedząc, że ich agregat prądotwórczy Cummins pomoże im przejść przez nie.

"Bardzo się martwiłam, że jeśli w pobliżu domu nie będzie zbyt dużo wody, może ona wejść" - powiedział Macy. "Bez zasilania nie moglibyśmy pracować z pompami, nie mogliśmy odbierać wody z naszej firmy. To był dla mnie wielki bojaźń".

Nowy agregat prądotwórczy Cummins przeszedł przez cały czas, zasilając swój dom i trzy pompy miski olejowej podczas burzy i pracując prawie 90 godzin z jedną przerwą na wymianę oleju przed przywróceniem zasilania.

Jego występ nie był zaskoczeniem dla Macy'ego, byłego inżyniera Firmy Testin. Po przeprowadzce do domu w 2019 roku wykorzystał swój talent badawczy, aby znaleźć najlepszy sposób na zasiedlić ich dom podczas burzy. Po 18 miesiącach zdecydował się na domowy agregat prądotwórczy Cummins QuietConnect do domowego zasilania awaryjnego ze względu na reputację marki, jakość budowy i wsparcie techniczne.

"Marka była dla nas naprawdę ważna. Postanowiliśmy mieć dobry system wsparcia od dużej firmy, o której wiemy, że będzie tam, jeśli będzie ona potrzebna. Okazuje się, że Cummins był dla nas właściwy " - powiedział Macy.

"Z pewnością polecam Firmę Cummins w zakresie marek, o których większość ludzi wie. Cummins to lepsze rozwiązanie dla firm, które chcą takiej niezawodności".

W przypadku instalacji Summers zawarli umowę z Emergency Standby Power, lokalnym dealerem Cummins w pobliskiej firmie Teyass Beach, który oferuje również usługi i konserwację agregatu prądotwórczego.

Pan Poświęć, Który nadzoruje instalacje agregatów prądotwórczych do zastosowań awaryjnych– "Staramy się współpracować z produktem, o którym wiemy, że będzie niezawodny, że zapewniamy wygodne serwisowanie, że instalujemy i że czujemy się swobodnie stojąc. To wiele znaczy. Lubimy pracować z Cummins, ponieważ kiedy zadzwonimy i potrzebujemy wsparcia, zawsze tam są".

Według Sherry, agregat prądotwórczy QuietConnect podoła swojej nazwie. "To niesamowite, że kiedy usłyszymy, że nadejdzie, zawsze powiemy: 'Och, jest agregat prądotwórczy. Zasilanie musi być wyłączone". Po prostu kontynuujemy wszystko, co robimy" - powiedział.

Po huraganie Summers mają pełne zaufanie do swojego agregatu prądotwórczego Cummins. Sherry twierdzi, że nie ma już obaw co do kwestii przechowywania żywności, utrzymywania chłodu w domu i utrzymywania pomp w ciągłym funkcjonowaniu firmy.

Macy dodaje: "Jeśli nadejdzie huragan, mój spokój ducha naprawdę dotyczy tych systemów, które wprowadziliśmy, aby chronić nasz dom. Teraz będą mieli stałe zasilanie, włączone przez agregat prądotwórczy.".

Znajdź idealny agregat prądotwórczy do domu, odwiedzając kalkulator wielkości agregatu prądotwórczego Cummins.


Aby usłyszeć, jak Summers opowiedzą swoją własną historię, obejrzyj ich film poniżej.
https://www.youtube.com/watch?v=Lv9jxX7PFGU

Biuro Cummins

Cummins Inc.

Firma Cummins, światowy lider w dziedzinie technologii energetycznych, jest korporacją uzupełniających się segmentów biznesowych, które projektują, produkują, dystrybuują i serwisują szeroką gamę rozwiązań energetycznych. Produkty firmy obejmują zintegrowane rozwiązania i komponenty spalania wewnętrznego, elektrycznego i hybrydowego, w tym filtrację, układy oczyszczania spalin, turbosprężarki, układy paliwowe, układy sterowania, systemy obiegu powietrza, zautomatyzowane skrzynie biegów, elektryczne systemy wytwarzania energii, sterowanie mikrosiecią, akumulatory, elektrolizery i produkty z ogniw paliwowych.

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!