Agregat prądotwórczy Onan SD20 zasila mobilny biznes w Richmond, Va.

The Sweet Xscape, znany formalnie jako W ciągu ślizgu Wschowatego Lodu, rozpoczął się w 2020 roku, kiedy to rozpoczęła się pandemia. Właściciel i jedyny właściciel propowariatora Tierra Mclaurin powiedział: "Zawsze chciałem wejść do włoskiego biznesu Ice i to był idealny czas, aby rozpocząć od czasu blokady".
McLaurin zaczęła od sprzedaży Wsadder Ice ze swojego samochodu z chłodnicami. Gdy miasto zaczęło się otwierać, chciała rozplanować swój biznes i zakupić ciężarówkę. Teraz McLaurin sprzedaje całą gamę smakołyków, w tym swój oryginalny Wschned Ice.
"Nie chodzi tylko o jakość produktu, ale także o doświadczenie, które polega na braku doświadczenia" – twierdzi Mclaurin. Sweet Xscape specjalizuje się w mieszaniu milkswó, sundaes, lodu Wsadziera, smakołyków i nie tylko.
Premierowa pozycja Sweet Xscape, "The Main Event", jest powodem, dla którego Mclaurin zakupił agregat prądotwórczy Onan SD20 od Cummins. "Potrzebowaliśmy agregatu prądotwórczego o mocy i wystarczająco dużego do obsługi naszej maszyny o mocy 16 000 kW. Cummins dostarczył dokładnie to, czego potrzebowaliśmy".
Kiedy Mclaurin zaczęła pytać o agregaty prądotwórcze, jej sprzedawca lodów zalecał Onan SD20, udostępniając, że do zasilania swojej firmy będzie potrzebowała 16 000 siwów. Po możliwości obejrzenia agregatu prądotwórczego w akcji w ciężarówce demonstracyjnej, została sprzedana i podekscytowana możliwością realizacji swojego marzenia i wniesienia unikalnego biznesu do swojego miasta.
Myśląc, że będzie musiała pociągnąć za korbę agregatu prądotwórczego, Mclaurin była zaskoczonya, jak łatwo jest pracować Onan SD20. "SD20 jest bardzo prosty w obsłudze. Wszystko, co musisz zrobić, to włączyć przełączniki. Następnie podpowie, które przyciski należy wcisnąć, aby uruchomić" – wyjaśnia. "Po podłączeniu do systemu nie musisz już wychodzić poza pojazd, aby go uruchomić. To tylko klapka przełącznika, a agregat prądotwórczy jest uruchomiony".
Posiadanie Onan SD20 pozwala Mclaurin zapewnić doskonałe wrażenia z miękkich jednostek na lody. "SD20 pozwala mi na produkcję wielu stożek, co jest celem, aby obsługiwać moich klientów."
Otwarcie tego lata, sezon Sweet Xscapes dopiero się rozgrzewa. "Dzięki niezawodnemu agregatowi prądotwórczemu nie zabraknie nas w dobrym stanie. Wyobraź sobie, że wiesz, że będziesz mieć na sobie lodowy szyk? Dzięki Cummins mamy go w The Sweet Xscape. Ten agregat prądotwórczy był dobrze ułożony, łatwy w obsłudze, cichy i najwyższej klasy".
Jeśli potrzebujesz agregatu prądotwórczego "heavy duty", nie przejrzyj siebie, postaw sobie na Onan SD20".