Najśmierdsze trendy i przeznaczenie przygód

Bez względu na sezon, nadchodzi przygoda.
Ze względu na pandemię najpopularniejsze są przygody i aktywności na wolnym powietrzu. To, co kiedyś było postrzegane jako luksus, jest teraz postrzegane jako konieczność, a zewnętrzne tereny, takie jak ATV, side-by-sides, sytemy i łodzie, cieszą się zwiększonym popytem. Bardziej tradycyjne środki transportu rekreacyjnego, takie jak kampery i holowane kampery, cieszą się szczytem popularności, a ludzie wywożą się na zewnątrz po tereny i kempingi. W rzeczywistości, zgodnie z corocznym raportem KOA 2021 Annual North American Camping Report, "ponad 70% kamperów w Ameryce Północnej zmieniło swoje nawyki kempingowe w 2020 r., a własność kamperów wzrasta zarówno w USA, jak i Kanadzie. W Stanach Zjednoczonych odsetek kamperów, którzy rozbili kampery po raz pierwszy w 2020 r., był pięć razy większy niż w 2019 r."
Ameryka Północna oferuje piękne piękne tereny narodowe i stanowe – wszystkie z kempingami dla kamperów w lub w pobliżu. Niektóre z tych kempingów oferują wiele nowoczesnych i rekreacyjnych udogodnień, niektóre oferują nawet doświadczenie "jak ośrodek", a niektóre z nich są bardziej poza siecią i oddalone. Szybkie wyszukiwanie przez Google górnych kempingów dla kamperów zapewni kilka opcji, takich jak lista najlepszych kempingów dla kamperów w USA sporządzona przez Business Firmę Ty's.
Niezwykle popularnym nowym trendem jest niesłanianie konwersji pojazdów.
Donny Tetz, indianapolis, mieszkaniec Indiany i 500-letni indy, zakończył niedawno przebudowę muzeum Indianapolis Motor Speedway (IMS, Indianapolis Motor Speedway).

"Każdego roku biorę udział w jak największej liczbie zawodów IMS, a w szczególności z przyjemnością biorę udział w mojej corocznej 4-dniowej wycieczce na kempingu Indy 500. Cieszę się również regionalnym kempingiem dla kamperów w naszym regionie. Przyjemnością jest również uczestnictwo w koncertach, spotkaniach i spotkaniach rodzinnych. Kiedyś po prostu zaparkuję go w zaparku, włączę trochę płyty i wykorzystam ją jako swoje zdalne biuro".
Na pytanie, czy w przyszłości weźmie udział w jakichkolwiek dużych podróżach, Zełeitz powiedział: "Nie ma ograniczeń co do tego, gdzie wybiorę się do autobusu, ponieważ mam pełną w zaufanie do silnika Cummins. Chciałbym, aby do czasu wycofania się na każdy tor IndyCar w USA. Został on dobrze utrzymany przez speedway i liczę na to, aby dodać trochę zest do mojej podróży służbowej oraz podróży drogowych z rodziną i przyjaciółmi.". Autobus Tetz'a można znaleźć na Instagramie, przeszukując #Indy500Bus
Nowy trend przebudowy pojazdów to przekształcanie autobusów szkolnych w stałe/ częściowo stałe domy na kółkach o pojedyńczych "skoolies". Skoolie pracuje zdalnie z miejsca, w którym się sprawdzają. Oprócz autobusów, tył furgonetek jest przebudowywany w ten sam sposób, co tworzy modny i niesładzony mobilny pojazd. Skoolies są zasilane przez agregaty prądotwórcze, niektóre nawet z opcji energii słonecznej.
Z większą ilością osób w trybie poszukiwawczym, zwłaszcza tych, którzy mają doświadczenie związane z zasilaniem poza siecią, posiadanie niezawodnego i niezawodnego źródła zasilania jest niezbędne, aby pozostać w kontakcie ze współczesnym światem. Aby wspierać bardziej mobilny i niesagregatowy tryb życia, przenośne agregaty prądotwórcze mogą być doskonałym wyborem zarówno dla wanderlusterów, jak i entuzjastów outdooru.
Planując przygodę na zewnątrz, dowiedz się, jakie są Twoje potrzeby w zakresie zasilania. Jeśli planujesz wyjechać na odległy kemping, a nawet kemping na kemping na kempingu i potrzebujesz dodatkowych punktów sprzedaży, mały przenośny agregat prądotwórczy może z łatwością zasilać małe urządzenia, takie jak Twój niesagregat, tablet, laptop, tv, blender, ekspres do kawy, wentylator itp.
Jeśli będziesz mieć większy styl i planujesz wybrać się na wypad do kamperów lub pojazdów przebudowy, a otrzymasz trochę więcej mocy, aby zapewnić Ci komfort domu, zaplanuj większą przenośną jednostkę do zasilania klimatyzatora, lodówki, kuchenki mikrofalowej, suszarki do włosów itp.
Sprawdź agregaty prądotwórcze na sprzedaż u shop.cummins.com lub u dealera Cummins.