Wszystkiego najlepszego: nasze ulubionymi rzeczy z branży silników

Od place budowy po gospodarstwa rolne i ulice miasta;
wywrotki i autobusy szkolne oraz floty wynajmowanych samochodów ciężarowych;
Czysta moc Cummins pomoże Ci być ekologicznym;
Oto kilka z naszych ulubionymi rzeczami.

Zdobywanie nagród, które wyróżniają się i błyszczą;
Modernizacja pickupów RAM z silnikami turbo;
Moc i moment obrotowy sprawiają, że nasza firma naprawdę się rozświetli.
Oto kilka z naszych ulubionymi rzeczami.

Współpraca i współpraca w zakresie silników wodorowych;
Gaz ziemny zapewnia większą emisję zanieczyszczeń;
Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, co przyniesie przyszłość;
W tym roku było mnóstwo takich rzeczy!

Ale nie skończyliśmy.
Chociaż zaszliśmy daleko.
Jest jeszcze wiele do wykonania.
Po prostu pamiętamy, że przyszłość jest jasna,
Zostań więc na bieżąco z kolejnymi przełomami!

W 2021 roku zaczyna się kończyć, myślimy o wszystkich naszych "ulubionymi rzeczach", które branża silników osiągnęła w ciągu ostatniego roku. Od przełomowych postępów w dziedzinie gazu ziemnego po przełomową współpracę ze światowymi liderami, takimi jak Światowid, Hino, Isuzu, a nawet wojskiem USA i rządem Wielkiej Brytanii. W przeszłości czyniliśmy również postępy w zakresie gazu ziemnego i zastosowań wodoru, nadal dążyliśmy do osiągnięcia naszego celu, jakim jest przyszłość bezemisyjna.

Dzięki niej wszystkie nasze zespoły pokonały wiele wyzwań, ponieważ przepracowaliśmy wyzwania związane z pandemią i łańcuchem dostaw, jednocześnie równoważąc pracę i życie domowe. Niech Twój sezon na sezon będzie wypełniony świętami, przyjaciółmi i rodziną.

Z przyjemnością osiągniemy nasz pełny potencjał w 2022 roku oraz to, co nowy rok przyniesie naszym pracownikom, klientom i partnerom.

Wszystkiego najlepszego od Cummins!

Biuro Cummins

Cummins Inc.

Firma Cummins jest światowym liderem w dziedzinie energetyki, który projektuje, produkuje, sprzedaje i serwisuje silniki na olej napędowy i paliwa alternatywne o pojemności od 2,8 do 95 litrów oraz zespoły agregatów prądotwórczych na olej napędowy i paliwa alternatywne od 2.5 do 3,500 kW oraz powiązane podzespoły i technologie. Cummins obsługuje swoich klientów za pośrednictwem sieci 600 należących do firmy i niezależnych dystrybutorów oraz ponad 7 200 dealerów w ponad 190 krajach i terytoriach.

Wyróżnienie dla dr Martina Luthera Kinga Jr. i jego spuścizny

"Reach" to słowo mówione stworzone przez Filipa Elektrodę, stworzone przez Firmę Świętysk Na rzecz Obchodów Dnia Martina Luthera Kinga Jr. przez Firmę Cummins.

17 stycznia Stany Zjednoczone uhonorowają Martina Luthera Kinga Jr. oraz jego dziedzictwo jako amerykańskiego przywódcy praw obywatelskich. Dzień Dr. Martina Luthera Kinga Jr(MNF) służy jako narodowy dzień, w którym doceniamy wzmacnianie naszych społeczności i ciągłą pracę na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Dr King został doceniony na całym świecie za walkę o wiele niesławienia i za inspirowanie milionów ludzi swoim historycznym wystąpieniem "I Have a Dream".

W Cummins podzielamy wizję Dr. Kinga, tworząc miejsce dla każdego na sukces i reagując z zaciekłością. I podobnie jak dr King, wierzymy, że każdy ma rolę w tworzeniu środowiska integracyjnego.

Aby świętować i zastanowić się nad zasadami dr Kinga, DerrickRick, innowacyjny lider, przedsiębiorca i przedsiębiorca, połączył swoje wykształcenie i rozrywkę poprzez słowo mówione, aby napisać oryginalny poemat o nazwie REACH. Zobowiązujemy Cię do refleksji nad tym, co robisz, aby stworzyć uczciwe i integracyjne środowisko, oglądając poniżej "Reach".

OSIĄGNĄĆ

My, ludzie
Błędnie myśląc, że różnica nas dzieli
Ale to sprawia, że jesteśmy równi

Tak samo wyposażony w indywidualny zestaw nieskładków
Aby odnieść sukces w naszym zbiorowej pracy
Jeśli odpuścimy grift
Różnica ta nas dzieli
Dlatego "My Ludzie" musimy podjąć decyzję o zmianie

Na kolejny bieg
Ingeneruj nasze umysły z pomysłowością
Poświęcamy się idei integracji, wyłącznie
Celowe promowanie wygrywania z siłą różnicy w trwałości
Możemy alfabetyzować listę tego, co nas różni, ale nadal potrzebujesz Ciebie i Mnie, Ciebie i Ja, U-N-I, aby stworzyć

Tak więc, w ciągłości
Z dniem MKOL i wszystkim, czego ten dreamer musiał uczyć
Pozwól nam
Osiągnąć

Dotrzyj do przeszłości niskiej niesłabnącej, cytując owoc wielebnego dr Martina Luthera Kinga, Jr. w przeszłości "I Have A Dream Speech"
Kopać głęboko
Z tym, co zachęcał nas do siania i czerpania korzyści
Jeśli równość była jego marzeniem w 1963 r., to rzeczywistość z 2022 r. jest kolejnym etapem dziedzictwa, które głosił.
I nie możemy osiągnąć minimum, aby nasza zbiorowa nierówność rasowej niekiedy osiągnęła ten historycznych, nowy szczyt

Nie możemy nadal zachładzać owocami i wybieramy tylko tę część, która jest słodkia
Wtedy, gdy nie ma sobie spokoju, pozostaje nam na nogi, a na drodze nie ma spokoju.
"Niesprawiedliwość wszędzie stanowi zagrożenie dla sprawiedliwości na całym świecie"
A koszt niesłany, w której pracujemy, jest zbyt stromy

Korporacje mogą włączać w swoje centrum
Jak chce, aby świat był bardziej

Biuro Cummins

Cummins Inc.

Firma Cummins jest światowym liderem w dziedzinie energetyki, który projektuje, produkuje, sprzedaje i serwisuje silniki na olej napędowy i paliwa alternatywne o pojemności od 2,8 do 95 litrów oraz zespoły agregatów prądotwórczych na olej napędowy i paliwa alternatywne od 2.5 do 3,500 kW oraz powiązane podzespoły i technologie. Cummins obsługuje swoich klientów za pośrednictwem sieci 600 należących do firmy i niezależnych dystrybutorów oraz ponad 7 200 dealerów w ponad 190 krajach i terytoriach.

Cummins obchodzi 50-lecie swojej działalności w Brazylii

W 2004 roku firma Cummins Brasil przekroczyła próg 430 000 wyprodukowanych silników

W dniu 50 rocznicy firmy Cummins w Brazylii wiele słów może określić jego trajektorię: technologię, zaangażowanie społeczne, zrównoważony rozwój, doskonałość. Jednym z moich faworytów jest transformacja. W ciągu ostatnich pięciu dekad Cummins w Brazylii zmieniło to firmy naszych klientów, naszą społeczność i życie tysięcy ludzi - i zrobiliśmy to w sposób spełniający nasze wartości. Jesteśmy dumni z tego, co stworzyliśmy i z naszego dziedzictwa. Z przyjemnością oczekujemy również, że będziemy kontynuować te transformacje przez następne 50 lat i kolejne.

Główne wejście Cummins w Brazylii w 1970 r.
Główne wejście Cummins w Brazylii w 1970 r.

Historia ta rozpoczęła się w latach 1970., kiedy to plany globalnej ekspansji firmy doprowadziły do decyzji o inwestycji w fabrykę silników w Guarulhos w São Paulo. Następne pięć dekad charakteryzowały się ekspansją i nowymi klientami. Obecnie Cummins produkuje w Brazylii nie tylko silniki, ale także turbosprężarki, filtry, układy oczyszczania spalin, agregaty prądotwórcze, oprócz posiadania skonsolidowanej sieci dystrybucji.
 
W ciągu ostatnich 50 lat firma Cummins uzyskała dogłębną wiedzę na temat rynku brazylijskiego. Warunki te są podstawą do wyjaśnienia sukcesu firmy w kraju w ciągu ostatnich pięciu dekad, a także dla nadchodzących dziesięcioleci.
 
Jestem inżynierem, więc naturalne jest wzmacnianie regionalnego znaczenia Cummins w Brazylii przy użyciu liczb:

  • Jeden na trzy autobusy sprzedawane w kraju posiadają silnik Cummins
  • Dwie na trzy średnie ciężarówki sprzedawane w Brazylii posiadają silnik Cummins
  • Mamy 32% udział w rynku rolniczym
  • Jesteśmy jednym z największych podmiotów na lokalnym rynku agregatów prądotwórczych
  • Eksportujemy naszą produkcję do ponad 40 krajów
  • Mamy 2 500 oddanych i dumnych pracowników

Nasze wyniki były napędzane przez zespół kierowniczy i pracowników zaangażowanych w wysokiej jakości produkty i usługi, które przekroczyły oczekiwania naszych klientów. W czasach dobrej pracy i w trudnych czasach brazylijski zespół Cummins wywiązał się z obietnicy naszej marki dotyczącej innowacji i niezawodności.
 
Wiemy również, że to, jak zapewniamy wyniki, ma znaczenie. Zespół Cummins w Brazylii konsekwentnie opiera nasze wartości i dąży do tworzenia środowiska, w którym możemy osiągnąć nasz największy potencjał. To, jak zrobiliśmy to w ciągu ostatnich 50 lat, jest tak samo ważne jak nasze osiągnięcia.
 
Jestem dumna, że spędziłam całą swoją karierę w Cummins oraz zostałam ukształtowana i zmieniana przez tak wielu niesamowitych ludzi po drodze. Jestem również dumna z tego, że podążam za zaangażowaniem tych, którzy zmienili firmę Cummins, pozycjonując nas na pozycję lidera nie tylko w naszej branży, ale także w naszych społecznościach, w naszych wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz w budowaniu kultury, która jest najlepsza na świecie.
 
Dziękujemy każdemu z Was, którzy odegrały istotną rolę w historii firmy Cummins w Brazylii.

Skółcz na os.
Lider Cummins Brazil & ABO LATAM Engineering

50-letni znaczek firmy Cummins Brasil
Tagi

Skółcz na os.

Lider Cummins Brazil & ABO LATAM Engineering

Cummins świętuje 29. coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia 2021 r. obchodzony jest 29. coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych (IDPWD 2021). Ten specjalny dzień obchodów został oficjalnie uznany przez Organizację Jednostek Zjednoczonych (N.N.) w 1992 roku, aby promować lepsze zrozumienie osób niepełnosprawnych oraz wspierać ogólną godność, prawa i samopoczucie osób niepełnosprawnych. Ten dzień ma również na celu zwiększenie świadomości zalet integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturowego.

Tematem przewodnim tego roku jest "Leadership and participation of persons of disabilities towards an inclusive, accessible and sustainable post-COVID-19 world", co znajduje odzwierciedlając w naszej strategii integracji osób niepełnosprawnych oraz poprzez zaangażowanie naszych liderów i pracowników w firmie Cummins.

Na całym świecie nasze grupy pracownicze ds. integracji osób niepełnosprawnych (ERG) zajmują się zaangażowaniem, stwarzają świadomość i uczą się więcej na temat integracji osób niepełnosprawnych. Przykłady tego przykładu:

  • Grupa ERG na Bliskim Wschodzie to panel panelowy dotyczący osób niepełnosprawnych
  • Grupa ERG w Regionie Azji i Pacyfiku prowadzi sesję świadomości na temat zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Firmie Cummins (IDPWD)
  • China ERG to dyskusja w firmie Teslei z udziałem gości, pracowników i liderów
  • Europe ERG dzieli się historiami od kolegów i promuje zasoby, aby pomóc w usuwaniu barier i udostępnianiu doświadczeń
  • Indie, grupa ERG ZOŚ to panel dyskusji na temat IDPWD
  • ThisAbility ERG w Ameryce Łacińskiej to seria konferencji związanych z IDPWD

Uznanie Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych to doskonały sposób na zwiększenie świadomości i promowanie zrozumienia. Oprócz tego, że różnorodność, równość i integracja są priorytetem w firmie Cummins, doceniono nas również na zewnątrz za nasze wysiłki, w tym indeks równouprawnienia osób niepełnosprawnych® Top Zgłoś udział w programie 2021 oraz indeks integracji w 2021 roku firmy.

W lipca indeks równouprawnienia osób niepełnosprawnych uznano firmę Cummins za najlepsze miejsce pracy dla integracji osób niepełnosprawnych. Indeks "Disability Equality Index" przyznał Cummins wyróżnienie Top Nieskładkości za zaangażowanie sponsorów wykonawczych, poprawę dostępności technologii cyfrowej i obiektów oraz siłę sieci naszej grupy pracowniczej, między innymi.

W sierpniu firma Cummins została powołana na stanowisko dyrektora ds. integracji w 2005 r. Aby zdobyć ten tytuł, firma Cummins została oceniona w następujących kluczowych obszarach: najlepszych praktykach w zakresie rekrutacji, utrzymania i awansu osób z wcześniej niedostatecznie reprezentowanych grup- kobiet, mniejszości rasowych/etnicznych, osób niepełnosprawnych oraz osób LGBTQ+; integracyjną kulturę korporacyjną, w tym odpowiedzialność kierownictwa; oraz różnorodność demograficzna kobiet oraz mniejszości rasowych/etnicznych.

W Cummins wierzymy, że tworząc miejsce dla każdego na sukces i reagując z zapartym tchem, wygrywamy z mocą różnicy. Nasza firma jest w najlepszej dyspozycji, gdy służymy w ramach społeczeństwa, w którym wszyscy są uwzględniani i traktowani z szacunkiem.

Biuro Cummins

Cummins Inc.

Firma Cummins jest światowym liderem w dziedzinie energetyki, który projektuje, produkuje, sprzedaje i serwisuje silniki na olej napędowy i paliwa alternatywne o pojemności od 2,8 do 95 litrów oraz zespoły agregatów prądotwórczych na olej napędowy i paliwa alternatywne od 2.5 do 3,500 kW oraz powiązane podzespoły i technologie. Cummins obsługuje swoich klientów za pośrednictwem sieci 600 należących do firmy i niezależnych dystrybutorów oraz ponad 7 200 dealerów w ponad 190 krajach i terytoriach.

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!