newsroom Cummins: Education

Cummins współpracuje z Great Minds in STEM, aby zapewnić stypendia i wsparcie

Wspaniałe umysły Cummins w STEM - 2021 stypendiów

Od ponad dekady Cummins współpracuje z Great Minds in STEM™ (GMiS), aby zapewnić stypendia, które wspierają latynoskich studentów poszukujących stopni związanych z STEM w amerykańskich uczelniach, pomagając im wypełnić luki finansowe, aby mogli skupić się na swojej przyszłości. Podczas wirtualnej konferencji organizacji, która została zorganizowana w zeszłym miesiącu, oraz ponad 80 innych wybitnych pracowników STEM Z całego kraju, wyróżniono sferę sfery stypendialnej Cummins.

Wspaniałe umysły w STEM — Firmy Cummins
Podczas wirtualnej konferencji organizacji wyróżniono osób, które w tym roku wyróżniły sferę stypendialną GMiS Cummins.

"Koszty edukacji w uczelniach wciąż rosną z roku na rok, a dla niektórych studentów sprawiło to, że marzenie o ukończeniu szkolnictwa wyższego stało się nieosiągalne" - powiedział Dyrektor ds. nauk o danych i innowacji, Quality Analytics, Cummins. "Dzięki naszemu udziałowi w GMiS, Cummins aspiruje do wspierania i pozyskiwania najlepszych talentów STEM, które mogą przynieść naszej firmie innowacje, różnorodne doświadczenia i spostrzeżenia".

Aby kwalifikować się do stypendium Cummins we współpracy z programem stypendialnym GMIS, studenci muszą wykazać się osiągnięciami akademickimi, przywództwem i zaangażowaniem w działalność na terenie kampusu i / lub w działaniach społecznych. Muszą być zarejestrowani w ramach studiów STEM i posiadać GPA wynoszący 3.0 lub wyższy. Each Cummins Scholar received $5,000 and the opportunity to interview with Cummins for an internship or co-op position during 2022.

Podczas letniej konferencji GMiS, kierownik ds. jakości dostawców Firmy Cummins, Dyrektor ds. jakości produktów, Dyrektor działu ds. dostawców, Dyrektor ds. jakości produktów, firma OdryS, została wyróżniona nagrodą Kampry Spotlight Award, która jest wyróżnieniem dla osób, które w znacznym stopniu wszczęły służbę w latynoskiej społeczności technicznej jako liderzy i wzory do odegrania w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki.

Czytaj więcej: GMiS Kamper w centrum uwagi: Dyrektor firmy Cummins Inc. - Wspaniałe umysły w STEM

Cummins uczestniczył również i sponsorował kilka wydarzeń na konferencji, w tym [e-mail chroniony] w computing, Speed Networking, College Bowl, hackathon, webinar "Things Your Parents Didn't Tell You" oraz wirtualne targi kariery.

Great Minds in STEM™ jest dla Latynoskich furtką do nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki. Założona w 1989 pod tytułem HENAAC, firma Great Minds in STEM koncentruje się na programach świadomości STEM dla uczniów, od przedszkola po karierę zawodową. Cummins współpracuje z Great Minds in STEM od prawie dekady.

Czytaj więcej: Stypendia GMiS - Three GMiS 2021 Wyróżnił się stypendiami Cummins – Great Minds in STEM
 

Tagi
Firma Cummins Inc., Firma Cummins Morgenstern

Morgenstern z Firmy

Firma Morgenstern to marka od firmy Cummins, która zajmuje się takimi tematami jak napęd alternatywny, cyfryzacja, innowacje produkcyjne, autonomia, zrównoważony rozwój i trendy w miejscu pracy. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w komunikacji korporacyjnej, zajmując ostatnio stanowiska kierownicze w sektorze dóbr inwestycyjnych przemysłu.

Swoją karierę zawodową w firmie z branży marketingowej Zaczęła od firmy z branży, gdzie nauczyła się pozyskować skomplikowane i wysoce techniczne informacje oraz udostępniać je wszystkim. Uważa ona, że pojęcie "opowiadanie historii" to coś więcej niż modne modne słowo i doświadczenie, aby znaleźć sposoby dla jej historii, aby sprawić, by osobiste kontakty z jej osobami podlegały jej osobom. Firma Cummins ma pasję do technologii i innowacji oraz w jaki sposób jej zaangażowanie może mieć wpływ na całe nasze życie.

Po kilku dekadach pracy w Los Angeles i Chicago, Firma Cummins niedawno wróciła do swojego rodzinnego miasta w Hudson Valley w stanie Nowy Jork. Jest absolwentką UCZELNI (USA) i lubi spędzać czas z mężem i trójką dzieci.

newsroom Cummins: Education

Learn to overcome power failure with successful generator paralleling for emergency power systems

The centralized power grid may fail but your standby power system should not. With the changing climate and an outdated centralized power grid, the importance of emergency power systems continues to grow. This in turn has increased the need for a highly reliable standby power systems solution.

Join Cummins Power Generation’s free upcoming webcast with Consulting-Specifying Engineer on February 17th for a comprehensive overview of fundamental control features needed to parallel generator sets together and with the electrical grid. Traditional switchgear paralleling is reviewed and compared with the integrated paralleling controls that use distributed logic architecture to help you specify a reliable paralleling system. This course can be attributed to continuous learning credits as attendees qualify for a Certificate of Completion.

This informative seminar will be led by our Global Technical Advisor, Hassan Obeid. Hassan has been with Cummins since 2007 in a variety of roles encompassing power systems design engineering, project engineering and application engineering. His passion for solving a wide range of complex technical problems led him to design several crucial power systems components such as switchgears, controls, paralleling, transfer switches, generator sets and digital solutions for a variety of power system applications.

REGISTER NOW

Biuro Cummins

Cummins Inc.

Firma Cummins jest światowym liderem w dziedzinie energetyki, który projektuje, produkuje, sprzedaje i serwisuje silniki na olej napędowy i paliwa alternatywne o pojemności od 2,8 do 95 litrów oraz zespoły agregatów prądotwórczych na olej napędowy i paliwa alternatywne od 2.5 do 3,500 kW oraz powiązane podzespoły i technologie. Cummins obsługuje swoich klientów za pośrednictwem sieci 600 należących do firmy i niezależnych dystrybutorów oraz ponad 7 200 dealerów w ponad 190 krajach i terytoriach.

newsroom Cummins: Education

Czym jest tęcza wodorowa?

Być może słyszysz o błękitnym wodoru, ekologicznym wodoru, a nawet o czerwonym wodoru, ale co tak naprawdę oznaczają te deskryptory o wielu huedach? Kolor, który składa się na wodór, mówi nam wiele o tym, jak produkowany jest każdy konkretny rodzaj wodoru i jaki może mieć wpływ na naszą planetę.

Wodór może być najliczniejszym pierwiasłem we wszechświecie, ale nie istnieje sam. Zamiast tego, jest on produkowany w ramach wielu procesów, z których każdy daje różne rodzaje energii, które pochodzą z ich własnych zestawów korzyści, produktów ubocznych i zastosowań. Metoda produkcji jest tym, co sprawia, że każdy rodzaj wodoru ma za sobą wiele zalet - choć nie ma uniwersalnego nazewnictwa, więc definicje mogą się zmieniać z czasem i różnić się w zależności od krajów.

Przełammy obecny kod kolorów wodoru i spójrzmy na to, jak jeden odcień wodoru prowadzi w szczególności naukowców i producentów do doniczki złota - przyszłości bezemisyjnej - na końcu wodoru.

Wodór i wodór

Wodór Firmy Cummins powstaje na drodze gazu ziemnego, najczęściej metanu, w procesie zwanym reformacją metanu parowego. Chociaż jest to obecnie najczęstsza forma produkcji wodoru, gazy cieplarniane wytwarzane w tym procesie nie są wychwytywane.

Błękitny wodór

Błękitny wodór opiera się na konwencjonalnym procesie reformowania metanu parowego, ale dwutlenek węgla produkowany jako produkt uboczny zostaje wychwycony i sekwestrowany pod ziemię. Jest to źródło czystego wodoru o niskiej zawartości dwutlenku węgla.

Turkusowy wodór

Jeden z nowszych kolorów, który dołączył do spektrum wodoru, turkusowy wodór jest produkowany w procesie zwanym pyrolizą metanową. Jej głównymi mocami są wodór i solidny węgiel. Chociaż turkusowy wodór nie ma jeszcze sprawdzonego wpływu na skalę, ma potencjał jako rozwiązanie o niskiej emisji, jeśli naukowców mogą znaleźć sposoby na zasilanie procesu termicznego energią odnawialną oraz odpowiednie wykorzystanie lub przechowywanie produktu ubocznego węgla.

Różny wodór

Pink wodor wtapia się w energię jądrową, aby napędzać elektrolizę wymaganą do jej produkcji. Dodatkowe korzyści zapewniają wysokie temperatury reaktorów jądrowych– ekstremalne ciepło wytwarza parę, która może być wykorzystywana do elektrolizy lub reformowania metanu na bazie gazu kopalnego w innych formach produkcji wodoru.

Brunatny/czarny wodór

Jeśli zielony i błękitny wodór są kluczem do czystszej produkcji wodoru, brąz lub czarny wodór jest dokładnie odwrotny i najbardziej szkodliwy dla środowiska. Opierając się na gazyfikacji węgla do produkcji wodoru, proces ten uwalnia szkodliwe emisje dwutlenku węgla, które mogą mieć długotrwałą impact na nasz klimat.

Zielony wodór

Pośród wodoru, zielony wodór jest jedyną odmianą produkowaną bez szkodliwych emisji gazów cieplarnianych. Jest ona tworzona przy użyciu odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, wiatrowa i wodna do elektrolizy wody. W wyniku tej reakcji wytworze się tylko wodór i tlen, co oznacza, że w procesie tym nie ujednuje się dwutlenku węgla.

Chociaż korzyści płynące z ekologicznego wodoru są znaczące, jego produkcja jest obecnie droższa. W związku z tym zielony wodór stanowi zaledwie niewielki procent obecnej produkcji wodoru. Jednak w miarę rozwoju nowych osiągnięć i innowacji w zakresie ekologicznego wodoru, cena spada, co z kolei stanie się wspólne na całym świecie.

Przyszłość wodoru jest ekologiczna

Wodór jest wykorzystywany jako paliwo od ponad dwóch lat. Obecnie tysiące pojazdów i maszyn na całym świecie jest napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi. Nastawienie na redukcję emisji dwutlenku węgla i praca na rzecz bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości przesunęło nacisk wielu liderów w dziedzinie energetyki, w tym firmy Cummins, na inwestycje i innowacje w zakresie ekologicznej produkcji wodoru. To może okazać się złoto na końcu wodoru .

Koszty produkcji opóźniły przyjęcie energii wodorowej na szeroką skalę. Wielu liderów w branży energetycznej stawia obecnie na to, aby wodorowe ogniwa paliwowe były łatwiej dostępne dla konsumentów. Firma Cummins opiera się na naszej wiodącej w branży technologii elektrolizerów obniżenie kosztów wodorowych ogniw paliwowych i ułatwienie rozwiązania w zakresie zasilania energią w rękach naszych klientów.

Zielony wodór to nie tylko miejsce w sektorze prywatnym. Rządy na całym świecie przedstawiają strategie wodorowe i uchwalają przepisy zachęcające do produkcji i wykorzystania tych zielonych technologii.

Ekscytujące możliwości ekologicznego wodoru kierują innowacjami dla Cummins i innych liderów w dziedzinie energetyki, ale pomysł na bezemisyjną przyszłość nie może opierać się wyłącznie na ekologicznym wodorze. Wykorzystujemy wszystkie nasze alternatywne technologie zasilania do dalszej globalnej dekarbonizacji i dostarczamy właściwe rozwiązania we właściwym czasie naszym klientom szukającym zrównoważonego rozwoju.

Bądź na bieżąco z innowacjami w zakresie alternatywnych źródeł zasilania.

Net Zero News co miesiąc dostarcza najważniejszych informacji na temat energii niskoemisyjnej – od długoterminowych możliwości po wprowadzane obecnie innowacje. Zapisz się już dziś, a otrzymasz kolejny numer na swoją skrzynkę e-mail.

Biuro Cummins

Cummins Inc.

Firma Cummins jest światowym liderem w dziedzinie energetyki, który projektuje, produkuje, sprzedaje i serwisuje silniki na olej napędowy i paliwa alternatywne o pojemności od 2,8 do 95 litrów oraz zespoły agregatów prądotwórczych na olej napędowy i paliwa alternatywne od 2.5 do 3,500 kW oraz powiązane podzespoły i technologie. Cummins obsługuje swoich klientów za pośrednictwem sieci 600 należących do firmy i niezależnych dystrybutorów oraz ponad 7 200 dealerów w ponad 190 krajach i terytoriach.

newsroom Cummins: Education

Rodzaje rozproszonych zasobów energii

W ciągu ostatniej dekady szybko rozwinęły się rozproszone zasoby energii (DERs). Ich ekspansja jest jedną z najbardziej istotnych zmian, jakich doświadczył w tym okresie sektor mocy sektor.

Jeśli branża ders jest dla Ciebie nowa, nie zapominaj sprawdzić, dzierne są rozproszone zasoby energii i jak działają zanim się pojawią.

Właściciele domów i firmy instalują regulatory emisji spalin w celu obniżenia rachunki za energię i posiadania zasilania rezerwowego w przypadku przerw w dostawie prądu.

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i niezależni producenci zasilania (IPP) instalują wartości DERs jako samodzielne aktywa sieci, aby świadczyć różnorodne usługi sieciowe. Coraz częściej branża koncentruje się na agregacji systemów koorgetycznych do zastosowań domowych i komercyjnych w celu zapewnienia usług na rzecz sieci energetycznej. Istnieje kilka doładowania rozproszonych zasobów energii w tych przypadkach zastosowaniach, w tym bilansowanie odroczynia i generowania przekładni.

Rejestratory te obejmują kilka kategorii małych i modułowych technologii wytwarzania elektryczności. Oto główne z nich:

Mała woda jako rozproszony zasób energii

Energia wodna pozostaje jedną z najczęściej stosowanych form energii renewable.

Elektrownie wodne o każdej skali istnieją, od ogromnych zapór władz Tennessee Valley Authority, po małe turbiny rzeczne, które dostarczają kilka kw mocy. Mała hydro składa się z jednostek mniejszych niż 5 MW, choć definicje są różne. Małe jednostki wodne zazwyczaj nie wymagają zapory, więc mają mniejszy wpływ na środowisko niż duże projekty i mogą być budowane przy mniejszej redukacie.

Małe jednostki wodne są budowane wszędzie tam, gdzie dostępne są strumienie, rzeki i inne zasoby wodne, co oczywiście skutkuje bardzo rozproszonym modelem rozwoju.

Energia słoneczna jako rozproszone źródło energii

Panele słoneczne są jedną z szybko rozwijających się technologii wytwarzania energii.

W sektorze budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego i przemysłowego rozwój energii słonecznej był promowany przez politykę prognozowania mocy i pomiaru netto, a także szybko obniżające się ceny energii elektrycznej dla tablic słonecznych. W ramach programów opartych na paszach przedsiębiorstwa użyteczności publicznej są zobowiązane do zakupu energii słonecznej od właścicieli domów i firm, zazwyczaj w atrakcyjnym tempie.

Tymczasem zasady pomiaru netto pozwalają producentom energii słonecznej na odliczenie produkowanej przez siebie energii elektrycznej na poczet ich zużycia. W miejscu, w którym taka polityka jest obowiązująca, w związku z tym znaczne ilości energii słonecznej stały się zintegrowane z szerszą siecią elektryczną.

Regulacja zapotrzebowania jako rozproszone źródło energii

Systemy reagowania na zapotrzebowanie istnieją również od dawna.

Tradycyjnie składały się one z umów między przedsiębiorstwami energetycznymi a zakładami przemysłowymi o dużych obciążeniach elektrycznych. Gdy przedsiębiorstwo energetyczne zadzwoni, fabryka wyłączy zestaw dużych maszyn lub grzejników, co z kolei zmniejszy obciążenie sieci.

Ostatnio systemy reagowania na zapotrzebowanie trendowały w kierunku jeszcze bardziej rozproszonej formy.

Zmiany w środowisku regulacyjnym umożliwiły właścicielom domów i małych przedsiębiorstw udział w agregatach reagowania na zapotrzebowanie. Obciążenie z jednego domu nie jest znaczące pod względem bilansowania sieci. Jednak w połączeniu z obciążeniem z kilku tysięcy domów stanowi DER, który przedsiębiorstwa użyteczności publicznej bardzo cenią.

Magazynowanie energii z akumulatora jako rozproszone źródło energii

Magazynowanie energii z akumulatorów rozwija się w szybkim tempie od czasu, gdy w 2016 r. stał się głównym liderem technologii w sektorze energetycznym.

Większość stacjonarnych systemów akumulatorów w użyciu lub w budownictwie korzysta obecnie z akumulatorów litowo-jonowych tego samego rodzaju, które zasilają telefony i pojazdy elektryczne, ale inne rodzaje technologii magazynowania energii stacjonarnej są czasami używane w zastosowaniach związanych z zasilaniem. Na przykład akumulatory Flow to powstająca kategoria akumulatorów do magazynowania energii, które wykorzystują ciekły elektrolit i mogą być wykonane z myślą o długim czasie, przezwyciężając wiele wyzwań technologicznych związanych z akumulatorami litowo-jonowymi.

Istnieją systemy magazynowania energii akumulatorów we wszystkich skalach, od dużych scentralizowanych systemów o pojemności kilkuset megawatogodzin po domowe ogniwa elektryczne o mocy znamionowej wynoszącej kilka kw/godz. Te ostatnie mogą być włączane do agregatów wirtualnych elektrowni wraz z umowami na reagowanie na zapotrzebowanie. Agregaty magazynowania energii do zastosowań domowych to w rzeczywistości innowacja, która dopiero niedawno została wdrożona na dużą skalę.

Agregaty prądotwórcze jako rozproszone zasoby energii

Autonomiczne agregaty prądotwórcze o mocy są popularnym wyborem dla wielu firm i właścicieli domów. Agregaty prądotwórcze do zastosowań domowych i składne są zazwyczaj wykorzystywane do zapewniania zasilania rezerwowego.

Rodzaje rozproszonych zasobów energii

W przypadku centrów danych, szpitali, centrów kontroli ruchu lotniczego i wielu innych rodzajów działań, przerwy w dostawie zasilania mogą prowadzić do znaczących negatywnych konsekwencji, więc agregaty zapasowe są przechowywane na miejscu w przypadku przerw w dostawie prądu.

Niektóre zakłady wykorzystują również agregaty prądotwórcze na miejscu w normalnych czasach w celu optymalizacji profilu energetycznego. Przez większość czasu agregaty te zaspokajają potrzeby obiektu i nie są połączone ze sobą w sposób, który pozwala im eksportować energię.

Coraz częściej jednak menedżerowie obiektów mogą wchodzić w umowy zakupu energii (PPA) z zakładami energetycznymi lub z prywatnymi dostawcami energii, którym dostarczają energię za pośrednictwem sieci. Z ekonomicznego punktu widzenia ma to duży sens. Dlaczego rezerwowe agregaty prądotwórcze mogą być wykorzystywane do zarabiania pieniędzy tylko przez 99% czasu?

Nie tylko duże agregaty prądotwórcze przemysłowe mogą być wykorzystywane do eksportowania energii do sieci. Agregaty prądotwórcze na małą skalę do zastosowań komercyjnych i domowych mogą być również potencjalnie zagregowane w wirtualne elektrownie w taki sam sposób, jak systemy reagowania na zapotrzebowanie i systemy akumulatorów.

Nadchodzące technologie rozproszonych zasobów energii

Rozproszone zasoby energii to dziedzina, która szybko się zmienia.

Kilka nadchodzących technologii będzie prawdopodobnie osiągnąć szeroką atrakcyjność w ciągu następnej dekady lub dwóch. Na przykład ogniwafuelowe opierają się na technologiach, które mają znacznie niedosyt. Chociaż ich koszt pozostaje zbyt wysoki w zastosowaniach głównego zastosowania, wiele firm i instytucji badawczych opracowuje bardziej przystępne cenowo ogniwa paliwowe. W domu ogniwo paliwowe może być zasilane gazem ziemnym lub wodorem, a wszystko to w tym samym pakiecie, może dostarczać energię elektryczną, ciepło i gorącą wodę. Ogniwa paliwowe mogą, podobnie jak agregaty prądotwórcze, być również połączone z siecią i służyć jako generatory ders.

Niektórzy postrzegają wykorzystanie pojazdów elektrycznych w celu zapewnienia magazynowania energii w sieci jako rodzaj technologii Świętego Graala z DER. Pojazdy elektryczne posiadają ogniwa akumulatorowe litowo-jonowe, które są bardzo podobne do ogniw akumulatorowych używanych w domowych ogniwach akumulatorowych oraz w zastosowaniach magazynowania energii na dużą skalę. Po podłączeniu ich akumulatory mogą służyć jako rozproszone zasoby magazynujące energię dla sieci. Zanim to możliwe, istnieją różne techniczne i praktyczne przeszkody do pokonania, ale jest to obszar aktywnych badań i rozwoju.

Zapisz się poniżej, aby uzyskać informacje dotyczące energii, począwszy od centrów danych i placówek opieki zdrowotnej, po szkoły i zakłady produkcyjne oraz wszystko poza tym.

Podnieś swoje Energy IQ

Rozwijaj się zawodowo dzięki trendom i analizom dotyczącym rynku energii dostarczanym do Twojej skrzynki odbiorczej. Przeczytaj o technologiach energetycznych i trendach w naszym Energy IQ Hub.

Biuro Cummins

Cummins Inc.

Firma Cummins jest światowym liderem w dziedzinie energetyki, który projektuje, produkuje, sprzedaje i serwisuje silniki na olej napędowy i paliwa alternatywne o pojemności od 2,8 do 95 litrów oraz zespoły agregatów prądotwórczych na olej napędowy i paliwa alternatywne od 2.5 do 3,500 kW oraz powiązane podzespoły i technologie. Cummins obsługuje swoich klientów za pośrednictwem sieci 600 należących do firmy i niezależnych dystrybutorów oraz ponad 7 200 dealerów w ponad 190 krajach i terytoriach.

newsroom Cummins: Education

Korzyści płynące z rozproszonych zasobów energii

Rozproszone zasoby energii (DERs) cieszą się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorstw użyteczności publicznej i hurtowych uczestników rynku energii elektrycznej.

Wartości DERs należą do kategorii wytwarzania motoryzowanych zasobów określonych przez ich wielkość i lokalizację. Definicje są różne, ale niewiele fizycznych rejestratorów mocy byłoby większych niż kilka megawatów. Agregaty prądotwórcze na olej napędowy lub gaz ziemny, mikroturbiny, jednostki wodne typu run-of-the-river, układy słoneczne, turbiny wiatrowe i jednostki magazynowania energii akumulatora to wspólne agregaty prądotwórcze o wartości sub-megawatowej. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, sprawdź, zliczane są rozproszone zasoby energii i jak działają.

Wartości DERs, których rozmiar jest mniejszy niż w tradycyjnych elektrowniach, mają niższe wymagania w zakresie pozwolenia, zużywają mniej terenów i nie obejmują rozległych modernizacji infrastruktury.

Co najważniejsze, istnieje już wiele rejestratorów ders. Układy ders można znaleźć w sieciach, , sieciach wytwarzania centralnego i nie tylko. Liczne domy i firmy są obecnie wyposażone w jednostki magazynowania energii akumulatorowej lub zapasowe agregaty prądotwórcze o mocy zaprojektowane do użytku własnego. Coraz częściej przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i agregaty DER wykorzystują te aktywa w wirtualnych elektrowniach, które obsługują szerszą sieć elektryczną. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa energetycznego instalowanie ulepszeń komunikacyjnych i platformy oprogramowania potrzebnych do skutecznego kontrolowania istniejących zasobów jako wirtualnej elektrowni jest łatwiejsze, tańsze i szybsze niż budowanie od podstaw równoważnych zasobów generujących.

Przekładnie DERs mogą być również umieszczone w pobliżu centrów obciążenia. Większość ludzi nie chce mieszkać obok elektrowni, więc w przeszłości elektrownie były budowane z dala od miast. W większości rejonów świata udało się to doprowadzić do opracowania modelu rozwoju sieci energetycznej, w którym duże zdalne elektrownie są połączone z klientami za pomocą dalekobieżnych linii przesyłowych. Te linie przesyłowe mają ograniczoną wydajność, co powoduje różnorodne ograniczenia, którymi przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i operatorzy sieci muszą uważnie zarządzać. Nie wystarczy generować energię elektryczną - energia elektryczna musi być również dostarczana konsumentom.

Natomiast regiony ders mogą być stosowane i umieszczane w gęsto zaludnionych obszarach. Na przykład jednostki magazynowania energii do zastosowań domowych można znaleźć w centrach populacji. W podobny sposób regulacje dotyczące reagowania na zapotrzebowanie są zazwyczaj zapewniane przez fabryki zlokalizowane na obszarach przemysłowych, a w coraz większym stopniu przez domy zlokalizowane w dzielnicach domowych.

Dostępne są różne składów rozproszonych zasobów energii są dostępne dla tych różnych scenariuszy zastosowań.

Ich unikalne atrybuty oznaczają, że strategicznie rozmieszczone układy ders mogą przynieść atrakcyjną korzyści w zamian za stosunkowo małą inwestycję. Korzyści te można podzielić na następujące kategorie:

Korzyści płynące z systemów ders: odroczyć transmisję i dystrybucję

Sieci elektrociedne zlokalizowane w miastach lub w ich pobliżu nie podlegają ograniczeniom w zakresie transmisji w taki sam sposób, jak odległe elektrownie.

Ograniczenia w zakresie transmisji i dystrybucji są jednym z głównych powodów, dla których przedsiębiorstwa użyteczności publicznej wdrażają systemy ograniczania zdolności przesyłowych i dystrybucji. Jest to znane jako odroczynie transmisji lub odroczynie dystrybucji. Kiedy na przykład małe miasto się rozwija, następuje czas, kiedy istniejące linie przesyłowe nie są już wystarczające do przewożenia całej energii elektrycznej potrzebnej. Tradycyjnie budowana była nowa linia przesyłowa.

Wdrożenie układów DERs w granicach miasta stanowi alternatywę. Stosunkowo mała inwestycja w ders może spowodować wystarczająco dużo lokalnie dostępnych zdolności, aby utrzymać przyrostowy rozwój miasta przez kilka lat.

Dodatkowa pojemność pozwala zakładowi energetycznemu na odłożanie na kilka lat budowy nowych linii energetycznych bez uszczerbku dla niezawodności zasilania miasta. Z finansowego punktu widzenia opóźnienie tak dużej inwestycji może zaoszczędzić na pożywce, a tym samym w przypadku ratepayers, dużą ilość pieniędzy.

Rozproszone zasoby energii stanowią dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej sposób na odłożenie kosztownych modernizacji sieci

Korzyści wynikające z systemów ders: wydajność wytwarzania i bilansowanie

W niektórych przypadkach możliwe może być całkowite uniknięcie budowy nowej linii przesyłowej. Jeśli w mieście wdrożono wystarczającą ilość regulatorów ders, branże DERs mogą potencjalnie ogołocić szczyty zapotrzebowania elektrycznego pochodzącego z miasta. Akumulatory zespoły magazynowania energii, agregaty zapasowe i zasoby reagowania na zapotrzebowanie to w szczególności doskonałe sposoby na zmniejszenie szczytowego zapotrzebowania.

W rezultacie miasto ma profil obciążenia, który jest łatwiejszy do wsparcia, co obniża poziom inwestycji potrzebnych w regionalnej infrastrukturze sieci elektrycznej. Może to na przykład opóźnić lub wyeliminować konieczność budowy nowej elektrowni szczytowej, modernizacji podstacji lub budowy nowych linii przesyłowych.

Zasoby zapewniające oszczędzanie energii w okresach szczytu charakteryzują się szczególnie wysokim popytem w obszarach, w których potencjał do odbudowalnej energii takich jak energia słoneczna lub wiatrowa jest dobry. W niektórych z tych obszarów szybki rozwój energii słonecznej i wiatrowej w ramach modeli rozproszonych i scentralizowanych sprawił, że bardzo trudno było wyważyć sieć elektryczną. Zasoby energii słonecznej i wiatrowej są z natury przerywane, więc do ich zrównoważenia potrzebne są inne zasoby.

Aby uprościć, dla każdego megawata mocy słonecznej w sieci, kolejna megawata nie przerywanej wydajności musi być dostępna w chłodne dni, a do wieczora – właśnie to właśnie robią zasoby o wartości szczytowej.

Korzyści wynikające z stosowania ders: usługi pomocnicze

Usługi pomocnicze stanowią trzeciej kategorii świadczeń DER.

Dbałość o to, aby konsumenci otrzymywali bez zakłóceń prąd prądu zmiennego, o częstotliwości dokładnie 50 Hz i napięciu dokładnie 120V, nie jest prostym zadaniem. Aby osiągnąć wymaganą jakość usług, przedsiębiorstwo użyteczności publicznej lub operator sieci polega na zestawie specjalistycznych zasobów usług.

Na przykład jeśli w sieci zostanie wykryte odchylenie częstotliwości, operator systemu może poprosić o interwencję zasobów kontroli częstotliwości. Zasoby do kontroli częstotliwości mogą być zasobami do generowania energii lub reakcji na zapotrzebowanie. Dodając lub usuwając niewielką ilość energii z sieci, zwracają one częstotliwość sieci do jej wartości nominalnej.

Usługi pomocnicze były tradycyjnie świadczone przez duże jednostki produkcyjne, takie jak elektrownie węglowe. Jednak w ostatnich latach wprowadzono ważne alternatywy dla niektórych kategorii usług pomocniczych.

Na przykład niektóre kategorie derów doskonale nadają się do zapewniania szybkich usług reagowania, takich jak szybka kontrola częstotliwości. W najlepszym wypadku uruchomienie lub uruchomienie dużych elektrowni cieplnych zajmuje kilka minut w przypadku reakcji na sygnały dotyczące kontroli częstotliwości. Natomiast jednostki magazynowania energii akumulatora mogą reagować w milisekundach.

Podobnie, zasoby do regulacji zapotrzebowania w budynkach mieszkalnych mogą zapewnić redukcję obciążenia w ciągu kilku sekund lub mniej.

W niektórych regionach branże deormacyjne odniosły tak duży sukces, że prawie całkowicie przesiedliły tradycyjne jednostki wytwarzania energii dla niektórych kategorii usług pomocniczych. Na przykład w Wielkiej Brytanii ponad 90% umów o świadczenie usług pomocniczych udzielanych przez operatora sieci w ciągu ostatnich kilku lat przełożyło się na zagregowane zasoby reagowania na zapotrzebowanie, jednostki magazynowania energii lub elektrownie wodne. W związku z tym branża deormisyjna mogła przyczynić się, w sposób nieustalony, do wycofania się z elektrowni węglowych i gazowych, które wcześniej pracowały, oferując usługi pomocnicze dla sieci.

Zapisz się poniżej, aby uzyskać informacje dotyczące energii, począwszy od centrów danych i placówek opieki zdrowotnej, po szkoły i zakłady produkcyjne oraz wszystko poza tym.
 

Podnieś swoje Energy IQ

Rozwijaj się zawodowo dzięki trendom i analizom dotyczącym rynku energii dostarczanym do Twojej skrzynki odbiorczej. Przeczytaj o technologiach energetycznych i trendach w naszym Energy IQ Hub.

Biuro Cummins

Cummins Inc.

Firma Cummins jest światowym liderem w dziedzinie energetyki, który projektuje, produkuje, sprzedaje i serwisuje silniki na olej napędowy i paliwa alternatywne o pojemności od 2,8 do 95 litrów oraz zespoły agregatów prądotwórczych na olej napędowy i paliwa alternatywne od 2.5 do 3,500 kW oraz powiązane podzespoły i technologie. Cummins obsługuje swoich klientów za pośrednictwem sieci 600 należących do firmy i niezależnych dystrybutorów oraz ponad 7 200 dealerów w ponad 190 krajach i terytoriach.

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!