newsroom Cummins: Generatory

AmpSentry™: najwyższa ochrona

od Cummins Europe,
Cummins Power Generation

Szpitale, centra danych, woda/ścieki oraz szeroka gama innych infrastruktur krytycznych i obiektów jednostek jednostek, które wymagają ciągłego lub bliskiego ciągłego czasu sprawności, zazwyczaj wykorzystują agregat prądotwórczy do niezawodnego zasilania awaryjnego, gdy normalne źródło zasilania jest niedostępne.

Od ponad stu lat Cummins Power Generation jest liderem w dziedzinie projektowania i innowacji zespołów agregatów prądotwórczych, pomagając światu sprostać wymaganiom klientów, rynku i ochrony środowiska.

AMPSentryTo właśnie siła ciągłych innowacji sprawia, że Cummins Power Generation znajduje się na szczycie mocy, a w tym momencie następuje AmpSentry™, czyli oznaczona znakiem handlowym nazwa Cummins, zapewniająca funkcje ochrony w zakresie sterowania zespołem agregatu prądotwórczego; sterowanie® PowerCommand. AmpSentry™ jako przekaźnik ochronny klasy użytkowej, który zapewnia projektantowi pewność niezawodnej ochrony w zakresie ochrony zespołu i obciążeń agregatu prądotwórczego.

AmpSentry™ funkcje przekaźnika ochronnego

Zespoły agregatów prądotwórczych Cummins Power Generation z przekaźnikiem ochronnym AmpSentry™ zapewniają ochronę alternatora, która jest wymagana przez kody i normy oraz przez właścicieli obiektu, pragnących zapewnić dobrą ochronę alternatora. Ponieważ przekaźnik ochronny AmpSentry™ został specjalnie zaprojektowany do ochrony alternatora, może zapewnić niezbędną ochronę bez kompromisów i ograniczeń, które są niezbędne w przypadku innych podejść. Niektóre z ™ elementów ochrony AmpSentry i ich zalety to:

  1. Ampsentry™ została zaprojektowana w celu identyfikacji i regulacji prądów usterek w krzywej uszkodzeń termicznych alternatora, chroniąc alternator i umożliwiając usunięcie usterki.

  2. Aby zminimalizować dotkliwość usterek w przypadku zwarć, AmpSentry™ dostosowuje czas wyłączania w celu ochrony sprzętu. Czas wyłączania od wysokiego do niskiego poziomu wymieniono poniżej:
    Awaria zwarć: Czas wyłączenia:
    NEUTRALNY LINIOWO (L-N) 2 Godz.
    LINIOWY (L-L) 5 Godz.
    3-FAZOWY KRÓTKI 10 Godz.

  3. AmpSentry™ "zapamiętuje" skutki grzewcze usterki i przyspiesza wyzwalanie, gdy następuje kolejna usterka, zanim alternator będzie miał okazję odpowiedniego ochłodzenia. W związku z tym operator, który nie jest w stanie spowodować awarii alternatora poprzez wielokrotne uruchamianie i zwarcie zespołu agregatu prądotwórczego.

  4. Zabezpieczenie nadprądowe, które jest najbardziej kluczową funkcją ochrony w systemie ochrony alternatora, ponieważ większość nowoczesnych alternatorów (tych z systemami wsparcia wzbudzenia, takimi jak regulatory napięcia napędzane agregatami prądotwórczymi z magnesem trwałym) mają zdolność do kierowania alternatora do zniszczenia w przypadku zwarć lub awarii uziemienia. W związku z tym funkcja ochrony nadprądowej musi być dopasowana do krzywej uszkodzeń termicznych alternatora. AmpSentry™ doskonale pasuje do krzywej uszkodzeń termicznych alternatora.

Dodatkową funkcją AmpSentry™ jest tryb konserwacji - który jest ważną funkcją bezpieczeństwa, która zapewnia ochronę personelu przed zagrożeniem zużyciem energii elektrycznej. Po wyłączeniu trybu konserwacji AmpSentry wyłącza zespół agregatu prądotwórczego (przez wyłączenie paliwa i wzbudzenia), gdy tylko uzna, że prąd w każdej fazie przekroczył 300% wartości znamionowych zespołu agregatu prądotwórczego. Testy wykazały, że wzbudzenie jest wyłączone w ciągu 50 m od wystąpienia usterki; w ten sposób znacznie redukuje dostępną energię, aby korzystać z łuku zapłonowego.

Jak działa AmpSentry™

Regulacja przeciążenia:

Gdy PowerCommand® Sterowanie mierzy prąd w każdej fazie przekraczający 110% mocy awaryjnej zespołu agregatu prądotwórczego, aktywowana zostanie bieżąca zintegrowana sumowanie, dzięki czemu agregat prądotwórczy zostanie wyłączony w oparciu o krzywą czasu i natężenia prądu AmpSentry™. Umożliwia to AmpSentry™ ochronę alternatora i kabli podajnika podłączonych do alternatora.

Regulacja prądu usterki:

Gdy PowerCommand® Sterowanie mierzy prąd w każdej fazie jako przekraczający 300% mocy awaryjnej zespołu agregatu prądotwórczego, sterowanie zdaje sobie sprawę, że jest to stan usterki i zaczyna regulować prąd w fazie, z najwyższym poziomem prądu do 300% znamionowego prądu. Celem tego jest umożliwienie dalszemu overcurrent protection device (OCPD) usunięcia usterki, utrzymując współrzędny system. Funkcja ochrony nadprądowej AmpSentry™ obowiązuje podczas awarii i wyłącza zespół agregatu prądotwórczego na podstawie krzywej natężenia czasu, jeśli usterka jest nadal aktywna.

W skrócie

Ochrona zespołu agregatu prądotwórczego efektywnym i niezawodnym sposobem przy jednoczesnym zachowaniu koordynacji ma zasadnicze znaczenie we wszystkich projektach systemów zasilania. Zespoły agregatów prądotwórczych PowerCommand® posiadają w standardzie wysoce niezawodne funkcje ochronne, które są zaprojektowane w celu ochrony zespołu agregatu prądotwórczego i zapewnienia nominalnego poziomu ochrony obciążenia, nie wywierając znaczącego wpływu na niezawodność. Wszystkie te funkcje ochronne znajdują się pod nazwą AmpSentry™.

Zespoły agregatów prądotwórczych Cummins Power Generation z przekaźnikiem ochronnym AmpSentry™ zapewniają ochronę alternatora, która jest wymagana przez kody i normy oraz przez właścicieli obiektu, pragnących zapewnić dobrą ochronę alternatora. Ponieważ przekaźnik ochronny AmpSentry™ został specjalnie zaprojektowany do ochrony alternatora, może zapewnić niezbędną ochronę bez kompromisów i ograniczeń, które są niezbędne w przypadku innych podejść.

Specjalne wdzięczności dla FirmowyEj firmy Psycholog Jaffer (Senior Global Product Manager), Firmowemu Diagnostyce Obeid (Global Technical Advisor) oraz Tobie Frazerowi (Liderowi ds. Rozwoju Konsultantów).

Podnieś swoje Energy IQ

Rozwijaj się zawodowo dzięki trendom i analizom dotyczącym rynku energii dostarczanym do Twojej skrzynki odbiorczej. Przeczytaj o technologiach energetycznych i trendach w naszym Energy IQ Hub.

newsroom Cummins: Generatory

Nagroda Cummins Power Generation za najwyższe wyróżnienie ze strony chińskiego przemysłu centrów danych


 

Cummins Power Generation (CPG) został wyróżniony za swój pierwszy projekt PowerBlocTM. Chińskie Stowarzyszenie Normalizacyjne Budownictwa Inżynieryjnego, najbardziej znana w Chinach organizacja określająca standardy przemysłowe związane z centrami danych, przyznała CPG w ramach nagrody Data Center Scientific and Technological Achievement Awards. Lista zwycięzców została oficjalnie ogłoszenie podczas 9.

Zwodowany w maju 2021, PowerBloc został zaprojektowany przez zespół CPG China i jest produkowany w chińskim zakładzie CPG w Wuhan, mieście w środkowych Chinach. PowerBloc integruje jednostki wysokoprężne (systemy zasilania), zbiorniki na wodę (układy chłodzenia), zbiorniki paliwa (układy paliwowe), tłumiki (systemy redukcji hałasu), szafki na przełączniki elektryczne (systemy sterowania) i systemy ochrony przeciwpożarowej w wysoce zintegrowanym standardowym pojemniku o masie 40 stóp. Pierwszy z trzech agregatów Prądotwórczych PowerBloc został zainstalowany w zakładach dla klientów we wrześniu. U klienta zakończono standardowy test gwarancji jakości instalacji (IQA), 12-godzinne obciążenie ciągłe i jednogodzinne testy przeciążenia. Wyniki te nie tylko potwierdziły oszczędność 10 metrów kwadratowych przestrzeni w porównaniu z tradycyjną jednostką kontenerową, ale także wykazały wyjątkowo stabilną pracę, niski poziom hałasu, niską emisję spalin i doskonałe osiągi tego innowacyjnego rozwiązania.

Projekt PowerBloc i jego niezwykła innowacja techniczna wyznaczają nowy punkt odniesienia w dziedzinie zasilania awaryjnego w centrum danych, zwłaszcza w obszarze kontenerowym. Nagroda jest najwyższa w swoim rodzaju w chińskim przemyśle centrów danych.

"Koncepcja, projekt, rozwój i zastosowanie PowerBloc jest tylko kolejnym przykładem tego, jak nasi ludzie żyją wizją innowacji dla naszych klientów, aby napędzać ich sukcesy" - powiedział Toyon, Dyrektor generalny CPG w Chinach. "Kierowcą tego rozwiązania było usunięcie punktów serwisowych dla naszych klientów z branży centrów danych. Uznanie ze strony klientów i uznanie ze strony branży daje nam większą pewność co do dalszego wprowadzania innowacji w zakresie rozwiązań o wartości dodanej dla tej branży.".

Podczas szczytu Wschnięć Chiński Komitet ds. Centrów Danych opublikował również informacje techniczne dotyczące zespołu agregatów prądotwórczych z silnikiem wysokoprężnym, które były współtworzene przez CPG. Firma Cummins szczegółowo zinterpretowała elementy konstrukcyjne, problemy istniejące w aplikacji oraz przyszły kierunek rozwoju kontenerowych zespołów agregatów prądotwórczych pełniących funkcję systemów zasilania awaryjnego.

CpG wykorzystało również tę okazję, aby zaprezentować swoje unikalne możliwości w dostarczaniu systemów zasilania dla centrów danych. Budka CPG przyciągęła wielu uczestników z instytucji projektowych, które zapewniają planowanie i projektowanie systemów zasilania. Zdarzenie to zwróciło szczególną uwagę opinii publicznej.

Dzięki cpg firma zajmowała wiodącą pozycję dostawcy agregatów prądotwórczych zasilanych silnikami wysokoprężnymi w chińskim przemyśle centrów danych i nadal pełniła swoją reputację dostawcy rozwiązań w cyklu życia. Kluczowymi klientami są China Telecom, China Mobile, China Unicom, Brasila, Tencent i ByteDance.

Biuro Cummins

Cummins Inc.

Firma Cummins jest światowym liderem w dziedzinie energetyki, który projektuje, produkuje, sprzedaje i serwisuje silniki na olej napędowy i paliwa alternatywne o pojemności od 2,8 do 95 litrów oraz zespoły agregatów prądotwórczych na olej napędowy i paliwa alternatywne od 2.5 do 3,500 kW oraz powiązane podzespoły i technologie. Cummins obsługuje swoich klientów za pośrednictwem sieci 600 należących do firmy i niezależnych dystrybutorów oraz ponad 7 200 dealerów w ponad 190 krajach i terytoriach.

newsroom Cummins: Generatory

Lista kontrolna bezpieczeństwa domowego agregatu prądotwórczego

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa domowych agregatów prądotwórczych – Cummins

Przestrzegać tych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa domowych agregatów prądotwórczych, gdy poszukujesz domu i rodziny w przypadku długoterminowych przerw w dostawie prądu.

Po nieco ponad miesiącu przerwy w sezonie huraganów atlantyckich, nie wspominając już o uciążliwościach związanej z silnymi burzami zimą na horyzoncie, now to czas na przerwy w dostawie prądu.

Zabezpieczenie przed długotrwałymi przerwami w dostawie prądu jest ważne, a jeśli podjęłaś już krok w celu zapewnienia ciągłego zasilania awaryjnego poprzez zakup agregatu prądotwórczego, rozważ kroki, które musisz podjąć, aby bezpiecznie obsługiwać awaryjny agregat prądotwórczy dla domu.

Największym ryzykiem związanym z domowymi agregatami prądotwórczymi jest gaz tlenkiem węgla (CO). To się nazywa "cichy łowca", ponieważ jest bezwonny i bezbarwny, co oznacza, że większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, dopóki nie będzie za koniec. Objawy epidemii CO mogą wyglądać tak, jak u podmiotu, który niekiedy może wyglądać tak, jak u podmiotu te, a w ciężkich przypadkach może powodować trwałe uszkodzenie mózgu lub śmierć. Co może być szczególnie niebezpieczne dla osób niesafinowanych.

Oto kilka wskazówek, jak zapewnić bezpieczeństwo rodzinie podczas pracy agregatu prądotwórczego podczas kolejnej przerwy w dostawie prądu.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa przenośnych agregatów prądotwórczych na gaz lub olej napędowy:

  1. Przy tworzeniu agregatu prądotwórczego należy zawsze przestrzegać instrukcji producenta.
  2. Nigdy nie korzystaj z agregatu prądotwórczego w domu lub garażu. Powinny one być używane na zewnątrz w dobrze wentylowanych miejscach, które znajdują się co najmniej 20 stóp od wszelkich domów lub obiektów.
  3. Poszukaj w dowolnym miejscu, gdzie powietrze może dostać się do domu w pobliżu twojej jednostki i upewnić się, że są właściwie zamknięte i uszczelnione. Obejmuje to okien lub drzwi, wloty powietrza, pobliskie otwory odpowietrzania suszarni lub przestrzenie gąsienicowe.
  4. Niezawodne, zatwierdzone i sprawne alarmy czujników CO zasilane bateryjnie powinny być instalowane w odpowiednich miejscach na każdym podłodze w domu, zgodnie z specyfikacją producenta.
  5. Daj agregatowi przerwę, która pozwala na usunięcie wszelkich skoncentrowanych spalin z dala od obszaru. Otwórz swoje okien i drzwi podczas tej przerwy, aby wydechiwać wszelkie stężenia, które mogły zebrać się w Twoim domu.
  6. Upewnij się, że agregat prądotwórczy jest odpowiednio serwisowany, w tym także dzięki regularnej wymianie oleju.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zainstalowanych agregatów prądotwórczych na gaz lub olej napędowy:

  1. Instaluj agregat wyłącznie na zewnątrz. Współpracujemy z profesjonalnym instalatorem (link do https://cummins.tech/tj1e6z), aby zlokalizować agregat z dala od okien, drzwi i innych otworów w domu, w którym gazy spalinowe rozpraszają się z dala od domu lub obszarów okupowanych.
  2. Należy zainstalować wszystkie części obudowy agregatu prądotwórczego co najmniej 60 cali od wszelkich otworów w ścianach konstrukcji, które mogą być zajmowane. Przykłady otworów ściennych obejmują między innymi użytkowe windowsy, drzwi, otwory odpowietrzania suszarni, wloty świeżego powietrza do grzejników itp.
  3. Poszukaj w dowolnym miejscu, gdzie powietrze może dostać się do domu w pobliżu twojej jednostki i upewnić się, że są właściwie zamknięte i uszczelnione. Obejmuje to między innymi okien lub drzwi, wloty powietrza, pobliskie otwory odpowietrzania lub przestrzenie gąsienicowe. Twój agregat prądotwórczy musi być umieszczony w taki, aby gazy spalinowe nie były w stanie gromadzić się na zajmowanym obszarze.
  4. Upewnij się, że agregaty prądotwórcze są używane, konserwowane i eksploatowane zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli istnieje obawa, że standardy instalacji nie zostały spełnione, należy uzyskać odpowiednią stronę, taką jak instalator, aby ją sprawdzić.
  5. Daj agregatowi przerwę, która pozwala na usunięcie wszelkich skoncentrowanych spalin z dala od obszaru. Otwórz swoje okien i drzwi podczas tej przerwy, aby wydechiwać wszelkie stężenia, które mogły zebrać się w Twoim domu.
  6. Sprawdzaj układ wydechowy pod kątem korozji, zakłóceń i wycieków za każdym razem, gdy uruchamiasz agregat prądotwórczy i co osiem godzin, gdy pracujesz w sposób ciągły.
  7. Upewnij się, że agregat prądotwórczy jest odpowiednio serwisowany, w tym także dzięki regularnej wymianie oleju.
  8. Niezawodne, zatwierdzone i sprawne alarmy czujników CO zasilane bateryjnie powinny być instalowane w odpowiednich miejscach na każdym podłodze w domu, zgodnie z specyfikacją producenta.

Agregaty prądotwórcze do zastosowań domowych są wyjątkowo ciche, estetyczne i zdalnie dostępne. Jeśli nie podjęłaś jeszcze kroku w celu zakupu zapasowego agregatu prądotwórczego, rozważ planowanie bezbolesnego badania home z najbliższą firmą Cumminsr. W ciągu zaledwie kilku minut można dokładnie wiedzieć, jak mało może kosztować ostateczny spokój ducha.
 

Firma Cummins Inc., Firma Cummins Morgenstern

Morgenstern z Firmy

Firma Morgenstern to marka od firmy Cummins, która zajmuje się takimi tematami jak napęd alternatywny, cyfryzacja, innowacje produkcyjne, autonomia, zrównoważony rozwój i trendy w miejscu pracy. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w komunikacji korporacyjnej, zajmując ostatnio stanowiska kierownicze w sektorze dóbr inwestycyjnych przemysłu.

Swoją karierę zawodową w firmie z branży marketingowej Zaczęła od firmy z branży, gdzie nauczyła się pozyskować skomplikowane i wysoce techniczne informacje oraz udostępniać je wszystkim. Uważa ona, że pojęcie "opowiadanie historii" to coś więcej niż modne modne słowo i doświadczenie, aby znaleźć sposoby dla jej historii, aby sprawić, by osobiste kontakty z jej osobami podlegały jej osobom. Firma Cummins ma pasję do technologii i innowacji oraz w jaki sposób jej zaangażowanie może mieć wpływ na całe nasze życie.

Po kilku dekadach pracy w Los Angeles i Chicago, Firma Cummins niedawno wróciła do swojego rodzinnego miasta w Hudson Valley w stanie Nowy Jork. Jest absolwentką UCZELNI (USA) i lubi spędzać czas z mężem i trójką dzieci.

newsroom Cummins: Generatory

Podzespoły mikrosieci

Mikrosieci to cuda technologii. Sprawdź różne podzespoły, które łączą się pod mikrosiecią.

Sieci energetyczne i mikrosieci mają wiele wspólnego. Obie te funkcje pełnią tę samą funkcję, aby dostarczać energię elektryczną konsumentom. Oba podlegają tym samym ograniczeniom, co sprawia, że wytwarzanie energii elektrycznej i obciążenie elektryczne są zawsze równe. Ich podzespoły są jednak inne.

Mikrosieci są na znacznie mniejszą skalę niż sieci energetyczne i w rezultacie obejmują komponenty, które są odpowiednio skalowane w dół.

Oto główne elementy mikrosieci:

Wytwarzanie energii elektrycznej w mikrosieciach

Sercem mikrosieci jest zestaw zasobów wytwarzania energii elektrycznej. Typowe zasoby wytwarzane w mikrosieciach obejmują agregaty prądotwórcze diesla i/lub na gaz ziemny, układy słoneczne i turbiny wiatrowe.

Najbardziej podstawowe mikrosieci są zazwyczaj zbudowane wokół jednego lub więcej agregatów prądotwórczych zasilanych olejem napędowym. Dostępne są również agregaty prądotwórcze zasilane gazem ziemnym, gdy jest on dostępny. Na przykład starsze mikrosieci wysp opierają się na małej elektrowni składającej się z kilku silników wysokoprężnych połączonych z alternatorami. Agregaty prądotwórcze są domyślnym wyborem do zasilania mikrosieci, ponieważ mogą one pokryć szeroki zakres obciążeń i dlatego, że mogą być wykorzystywane jako zasilanie awaryjne. Zaczynają się szybko, reagują na zmiany obciążenia i mogą pracować na różnych paliwach.

Technologia ogniwfuelowych staje się ważną opcją dostarczania zasilania na żądanie dla mikrosieci. Ogniwa paliwowe mogą być zasilane gazem ziemnym, wodorem i innymi mniej powszechnymi paliwami. Chociaż ich koszt pozostaje zbyt wysoki, aby można je było szeroko stosować, wodorowe ogniwa paliwowe są postrzegane jako potencjalne źródło energii elektrycznej wolnej od CO2 na małą skalę.

Typowe podzespoły mikrosieci wyspy
Kliknij zdjęcie, aby przyjrzyj się bliżej podzespołom mikrosieci

Przerywane zasoby energii w mikrosieciach

Koszty paneli słonecznych stały się tak niskie, że w niektórych regionach ich instalacja w domu i firmach nie ma myślenia. Kampusy uniwersytetów, obiekty przemysłowe i inne osoby wyposażone w mikrosieć mogą instalować tablice słoneczne w dużych ilościach, osiągając w ten sposób znaczne oszczędności na swoich rachunki za energię. W rzeczywistości wiele z nich buduje mikrosieć specjalnie po to, aby móc lepiej integrować się i korzystać z zasobów energii słonecznej.

Magazynowanie energii w mikrosieciach

Wielu właścicieli domów czasami decyduje się uzupełnić swoją instalację fotowoltaiczną do domowego zestawu akumulatorów. Podobnie wielu właścicieli mikrosieci zawiera w swoim systemie bakredytowe magazynowanie energii. Ponieważ cena akumulatorów litowo-jonowych jest zawsze niska, korzyści wynikające z dodania zasobów magazynowania energii często uzasadniają dodatkowe koszty.

Po pierwsze, systemy magazynowania energii akumulatora zapewniają usługę zwaną jako "zmiana czasu". Akumulatory zmieniające czas zbierają dodatkową energię elektryczną z ponadgabarytowego układu słonecznego w ciągu dnia, a następnie odprowadzają akumulator po zachodzie słońca, aby sprostać wymaganiom w zakresie obciążenia z dnia na dzień. Podobnie akumulatory mogą być odprowadzane w czasach, gdy moc tablicy słonecznej nie spełnia wymagań dotyczących obciążenia, takich jak krótkie okresy szczytowego zapotrzebowania. Pozwala to właścicielowi zmaksymalizować wykorzystanie przerywanych zasobów.

Kolejną zaletą systemów akumulatorowych jest możliwość natychmiastowego reagowania na zmiany w zapotrzebowaniu na energię elektryczną w mikrosieci. Posiadanie akumulatora pełnijącego funkcję zasilania awaryjnego jest często znacznie bardziej opłacalne niż na biegu jałowym dodatkowy agregat prądotwórczy 24/7 w przypadku nieoczekiwanego wzrostu zapotrzebowania. Pomyśl o magazynowaniu energii jako o tłuszczu w mikrosieci, w której przechowywana jest energia.

Zarządzanie obciążeniem w mikrosieciach

Niektórzy właściciele mikrosieci mają możliwość aktywnego zarządzania zapotrzebowaniem na energię elektryczną w taki sam sposób, w jaki zarządzają wytwarzaną energią elektryczną.

Domyślnie, gdy duża maszyna elektryczna uruchamia się w mikrosieci, agregaty prądotwórcze dostarczające mikrosieć muszą szybko podjechać na górę, aby sprostać dodatkoweowi zapotrzebowaniu. Mikrosieci, które aktywnie zarządzają zapotrzebowaniem mają inną opcję. Mogą one zmniejszyć zapotrzebowanie na inne produkty w mikrosieci, na przykład poprzez tymczasowe wyłączenie ac budynku. W rezultacie popyt i wytwarzanie są ponownie zrównoważone bez zwiększania produkcji.

Kontrola i komunikacja w mikrosieciach

Mikrosieci potrzebują mózgu i systemu nieskrępowania, aby działać bezpiecznie i efektywnie, a tym samym konieczności tworzenia zaawansowanych systemów sterowania misieci.

Szerokoobsługowa sieć energetyczna obsługuje miliony konsumentów i ma nieodwracalną ilość bezwładności, co ogranicza potencjał szybkich, kontrolowanych zmian. Natomiast mikrosieci zawierają mniej ładunków i zasobów oraz są bardziej wrażliwe na zmiany obciążenia i wytwarzania. Uruchomienie kilku dużych maszyn elektrycznych bez zapewnienia, że dostępna jest równoważna ilość wytwarzania, to pewny sposób na awarię mikrosieci.

System sterowania mikrosieci zazwyczaj obejmuje wiele sterowników i czujników rozproszonych na jego terytorium. Do gromadzenia danych i dystrybucji instrukcji wymagany jest również system kontroli nadzorczej i pozyskiwania danych (SCADA).

Jeśli system SCADA to system ekskredytowania mikrosieci, to oprogramowanie do zarządzania energią jest mózgiem; oprogramowanie to może być bardzo wyrafinowane. Sztuczna inteligencja (AI) i funkcje uczenia maszynowego pozwalają nowoczesnemu oprogramowaniu do zarządzania energią nauczyć się lepiej przewidywać obciążenie konsumentów mikrosieci i wytwarzania energii z zasobów odnawialnych, aby zoptymalizować system w najbardziej opłacalny sposób. Maksymalizacja wykorzystania zasobów odnawialnych, minimalizacja kosztów paliw kopalnych i utrzymanie niezawodności sprzętu i mikrosieci, a wszystko to podczas wysyłania obciążenia, jest pod opieką oprogramowania do zarządzania energią, w parametrach określonych przez właściciela mikrosieci.

Rozdzielnice, falowniki i inne urządzenia

Ponadto mikrosieci zawierają inne krytyczne komponenty, takie jak przewody elektryczne, wyłączniki, transformatory i inne. Podzespoły te stanowią siłę napędową, napięcie i statki krwionośne mikrosieci. Łączą one zasoby wytwarzania z konsumentami i umożliwiają systemowi sterowania mikrosiecią wprowadzenie zmian w stanie mikrosieci.

Automatyczne przełączniki źródła zasilania na przykład wyizolować różne elementy wytwarzania, aby upewnić się, że na przykład falownik prądu zmiennego powiązany z tablicą słoneczną nie będzie zasilał energii elektrycznej agregatu prądotwórczego z silnikiem wysokoprężnym. Falowniki przetwarzają zasilanie prądu stałego dostarczane przez akumulatory lub panele słoneczne na zasilanie prądem zmiennym AC, które jest odpowiednio zsynchronizowane z innymi źródłami prądu zmiennego w mikrosieci.

Chcesz dowiedzieć się więcej o mikrosieciach? Możesz również polubieć:

Podnieś swoje Energy IQ

Rozwijaj się zawodowo dzięki trendom i analizom dotyczącym rynku energii dostarczanym do Twojej skrzynki odbiorczej. Przeczytaj o technologiach energetycznych i trendach w naszym Energy IQ Hub.

Aytek Yuksel – Cummins Inc

Aytek Yuksel

Aytek Yuksel jest Liderem ds. marketingu treści w firmie Cummins Inc., który koncentruje się na rynkach systemów zasilania. Aytek dołączył do firmy w 2008 roku. Od tego czasu pracował na kilku stanowiskach marketingowych, a teraz oferuje wnioski z naszych kluczowych rynków, począwszy od rynków przemysłowych, po mieszkalne. Aytek mieszka z żoną i dwójką dzieci w Minneapolis w stanie Minnesota.

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!