Zespół SuperTruck II osiąga nigdy wcześniej nieosiągniętą 55% sprawność cieplną hamulców

Departament Energii Stanów Zjednoczonych (DoE) przyznał ostatnio wyróżnienie zespołowi Cummins SuperTruck II za pionierskie badania i rozwój technologii silników wysokoprężnych "heavy duty". Wyróżnienie to, które zostało zaprezentowane zespołowi podczas corocznej konferencji DoE Merit Review Conference, świętuje osiągnięcie w 55% sprawności cieplnej hamulców (BTE) z silnika wyposażonego w odzysk ciepła odpadowego, co jest ważnym wskaźnikiem w programie SuperTruck II. Konferencja została zorganizowana 21 czerwca.
"Dojście do 55% BTE dotyczyło optymalnego przenoszenia nieskładki w wielu obszarach. Interakcje między podsystemami silnika komplikowały określenie, w jaki sposób obsługiwać każdy z tych podsystemów w celu osiągnięcia optymalnych osiągów silnika. Osiągnięcie końcowego celu przy wyborze sprzętu i miesiąc optymalizacji silnika i systemów odzyskiwania ciepła odpadowego w komorze testowej" - powiedział Jon Cummins, główny śledczy w ramach inicjatywy SuperTruck II. "W Firmie Cummins zebrano wiele osób, które zebrano się, aby tak się stało, które nigdy się nie poddawały, nawet gdy byliśmy w sieci, a ja nie mogę się pogodzić z przyjęciem tej nagrody w uznaniu ich wytrwałości".
Cummins jest częścią inicjatywy DoE SuperTruck od momentu jej rozpoczęcia w 2010 roku w celu poprawy wydajności ciężarówek "heavy duty". BTE określa ułamek energii chemicznej paliwa, który jest zamieniany w użyteczną pracę przez układ silnika i działa jako ważny miara ogólnej wydajności silnika. W miarę postępów programu SuperTruck II, silnik Cummins o 55% BTE zostanie zintegrowany z ciężarówką Peterbilt, aby ostatecznie wykazać poprawę wydajności ładunku.
"Cały ten wynalazek nie zdziałał się wyłącznie podczas projektu SuperTruck II- w rzeczywistości wiele z tych prac zostało wprawianych w ruch dzięki SuperTruck I" - dodał Tim Shipp, Lider wydajności silnika w zespole Cummins SuperTruck II.
"Wyzwanie ze względu na SuperTruck pozwoliło nam na te lata skupić się na poprawie wydajności, a Cummins od tego czasu nie ryzykuje. Wszystko, czego nauczyłyśmy się tak ściśle ze sobą związać, a osiągnięcie 55% BTE jest kulminacją całej tej skoncentrowanej działalności."
Ponad 200 pracowników firmy Cummins obsługiwało podstawowy zespół 25 innowatorów SuperTruck, którzy dążyli do celu 55% BTE z przyrostowymi zmianami i ulepszeniami, aż w końcu, w zimny wieczór w styczniu, osiągnęli swój cel.
Pan Shipp dodaje: "Kiedy w ostatnich miesiącach nadszedł czas gry, wywierano presję, aby znaleźć technologię, która zepchnęła nas do mety. Właśnie w tym miejscu naprawdę w grę wchodził niesłabność zespołu, ale także zaangażowanie firmy w innowacje. Bez realnej chęci realizacji tego eksperymentu ze strony zespołu i kierownictwa firmy nigdy byśmy się tam nie pojawili".

W swoim zeznaniu przed Senatem Stanów Zjednoczonych w marcu tego roku, wiceprezes firmy Cummins Tony Satterthwaite potwierdził zaangażowanie firmy w rozwój technologii jutra oraz znaczenie partnerstwa przemysłowego i rządowego, takich jak SuperTruck.
"Przemysł ciężkich pojazdów i pojazdów niedaktowych przechodzi znaczące zmiany, a Cummins jest liderem, inwestując i wprowadzając innowacje w szeroką gamę napędów, w tym zaawansowany olej napędowy, gaz ziemny, hybrydyzację, elektryczną moc, technologię ogniw paliwowych i paliwa alternatywne, dzięki czemu nasi klienci mogą mieć odpowiednie rozwiązanie, aby wykonać zadanie", powiedział Satterthwaite. "Jednakże sama praca w przemyśle nie pozwoli nam dotrzeć tam, gdzie musimy być w ramy czasowe, które są wykonalne. Innowacje wspierane przez rząd są potrzebne, aby sprostać naszym globalnym wyzwaniom w zakresie energii i ochrony środowiska".
Kiedy technologie opracowane w ramach inicjatywy SuperTruck I wpuszczają na rynek, przewiduje się, że zaoszczędzą 7,9 milionów galonów oleju napędowego dziennie i zmniejszyą emisję CO2 o 33% w stosunku do roku 2009. SuperTruck II wykazuje dalszą 50% redukcję emisji CO2, dwukrotnie zwiększając wydajność.
Daniel Mohr, kierownik ds. integracji systemów w ramach projektu Cummins SuperTruck, z przyjemnością opiera się na sukcesie zespołu. "Postanowiliśmy osiągnąć agresywny poziom silników, ale nie spełnimy wszystkich naszych celów jedynie poprzez zwiększenie wydajności silnika; musimy myśleć o wykorzystywaniu paliw niskoemisyjnych , wodoru, gazu ziemnego i alkoholi. To jest nasz kolejny cel".
Dążenie Cummins do wydajności silnika nie kończy się na 55% BTE.
"Większa wydajność silnika jest nadal wykonalna, a nasza praca będzie nadal dążyć do tego celu" - powiedział Cummins. "Chociaż wszyscy cieszymy się z tego osiągnięcia SuperTruck II, nadal będziemy dążyć do spełniania potrzeb naszych klientów i naszej planety".