Jakie korzyści może przynieść lekki silnik?

"Power to-weight" to coś więcej niż tylko produktywność
Obsługa ciężarówek specjalistycznych polega na tym, aby wykonać pracę tak niezawodnie, szybko i produktywnie, jak to tylko możliwe. Wydłużenie stosunku mocy do ciężaru w tym miejscu może mieć duży wpływ nie tylko na wydajność sprzętu, ale także na jego długowieczność i wyniki finansowe. W specyfikacji pojazdu szkoleniowego pojawia się wiele czynników, które pomagają zapewnić, że osiągi są zgodne z cyklem pracy i warunkami w miejscu pracy. Zaczyna się od wyboru silnika o idealnym stosunku mocy do ciężaru i sparowania go z właściwą skrzynią biegów i oponami, w oparciu o najbardziej wymagające aspekty jego użytkowania.
Ważenie
Niezależnie od tego, czy szukasz specyfikacji do wywrotki, śmieciarki, mieszarki czy wozidła do ładunku masowego, istnieją znaczne zalety stosowania silnika o mniejszej masie – pod warunkiem, że ma on wystarczającą moc. W zastosowaniach, które zazwyczaj charakteryzują się brutto, lżejszy silnik daje możliwość przenoszenia większej ładowności (równej oszczędności masy). Mniejszy ciężar na przedniej osi zmniejsza również stres i zużycie w czasie, zmniejszając koszty konserwacji. Oszczędność masy / zwiększona ładowność może wynosić nawet 630 funtów na podróż w pojeździe, przy przejściu z Cummins ISX12 na 2021 X12™.
Produktywność się opłaca
Posiadanie odpowiedniej specyfikacji z lżejszym silnikiem przynosi duże korzyści, niezależnie od firmy, w której się znajdujesz, czy rodzaju pojazdów zawodowych we flocie. Na przykład:
Śmieciarka – lżejszy silnik o odpowiedniej specyfikacji może przyspieszyć szybciej między przystankami i przewozić więcej odpadów, co może potencjalnie skutkować większym zasięgiem na pojazd na codziennych trasach. W zależności od wielkości obsługiwanej gminy, może to zmniejszyć zarówno liczbę pojazdów, jak i siły roboczej niezbędnej do zapewnienia całkowitego zakresu ochrony. Może również zaoszczędzić pieniądze na składowiskach odpadów, na których pobierana jest opłata za pojazd, oprócz kosztów odpadów wysypiskowych.
Mieszarki – Kluczem jest specyfikacja pojazdu przy maksymalnym obciążeniu, dzięki czemu jest on zgodny z lokalnymi limitami obciążenia dla autostrad, mostów i dróg w całym regionie. Niektóre mieszalniki posiadają trzy osie napędowe, które pomagają zapewnić trakcję niezbędną do negocjacji musalina, trudnych placów roboczych ze stromych wzniesień.
Wywrotki – Podobnie jak mieszarki, wysypiska budowlane mogą posiadać bardzo zmienne ciężary obciążenia i warunki pracy podlegające podatkowi. W celu zwiększenia trwałości sprzętu operatorzy powinni być przeszkoleni w zakresie właściwego załadunku (między osiami przy początkowym obciążeniu, przemieszczając się po osiach na końcu).
Wozidła do ładunków masowych — przyczepy siodłowe mają inną konfigurację i charakteryzują się większą elastycznością w zakresie rozkładu obciążenia. Piąte koło może być przesunięte do przodu, aby umieścić większą wagę na osi napędowej lub z powrotem, aby umieścić większe obciążenie na tylnych osiach. Podczas specyfikacji ciągnika często można wybrać silnik o mniejszej pojemności skokowej (np. 12 litrów zamiast 13 litrów), co pozwoli na skrócenie szyny ramowej i rozstawu osi mierzonych jako BBC. Łączna redukcja masy może wynosić nawet 1 000 funtów z przodu oraz równoważny wzrost ładowności podczas pobytu poniżej limitu 80 000 funtów DMC. (Typowy model obciążenia dla przyczepy siodłowej to 12K osi o sterowaniu, oś tandemowa 34K i przyczepa 34K).
Dodatkowe uwagi
W przypadku specyfikacji pojazdu szkoleniowego ważne jest, aby wziąć pod uwagę sezonowe dodatki, takie jak mocowanie pługu śnieżnego, pompy lub wszelkie funkcje, które wymagają rozszerzonego zderzaka czołowego lub przywiązują dodatkową wagę do osi napędowej. Decydując się na specyfikację silnika w celu redukcji masy, kluczowe znaczenie ma wybór mocy/momentu obrotowego, który spełnia najwyższe regularne zapotrzebowanie na moc w cyklu pracy, oraz połączenie go z odpowiednią skrzynią biegów, co gwarantuje najwyższą wydajność, wyjątkową niezawodność i długowieczność oraz doskonałe osiągi kierowcy. Wszystko przy zmniejszonej masie układu napędowego. Cummins PowerSpec przeprowadzi Cię przez cały proces.
Ciężko pracujące silniki do najciężej pracujących ciężarówek
Od wywrotek krajobrazowych po przyczepy do transportu masowego - silniki Cummins oferują wyjątkową wydajność i najwyższe w branży współczynniki mocy do ciężaru. Wszystkie trzy z tych silników są oferowane w wersjach na gaz ziemny, a także wiodących w branży silników wysokoprężnych, które znajdują się na liście poniżej. Aby uzyskać pomoc w wyborze odpowiedniej specyfikacji dla twojej firmy, skontaktuj się z lokalnym dealerem lub odwiedź naszą stronę lokalizatora dealerów, aby go znaleźć.
B6.7 Cummins (200-360 KM) - Spełnia więcej wymagań klasy 6-7 dotyczących mocy samochodów ciężarowych niż jakikolwiek inny silnik wysokoprężny dostępny na rynku.
Cummins L9 (260-380 KM) - Najwyższa gęstość mocy w swojej klasie oraz wymienne mokre tuleje cylindrowe ułatwiające remont i wydłużoną żywotność.
X12 Cummins (350-500 KM) - Najwyższy stosunek mocy do ciężaru spośród wszystkich silników wysokoprężnych o pojemności od 10 do 16 litrów z epoki.