Przygotuj się na przerwy w dostawach prądu. Pobierz pełną listę kontrolną.

Wiele gospodarstw domowych doświadcza przerw w dostawie prądu. Odpowiednie przygotowanie jest kluczem do zachowania bezpieczeństwa i komfortu podczas i po przerwie w dostawie prądu. Każda rodzina jest wyjątkowa i ma inne potrzeby, co utrudnia znalezienie jednej listy kontrolnej przerw w dostawie prądu dla Twojej rodziny.
Chcemy ułatwić rodzinie przygotowanie się na przerwy w dostawie prądu, dlatego poniżej zebraliśmy listę elementów dotyczących przerw w dostawie prądu. Mamy również klasyfikowane niektóre z wskazówek w oparciu o to, czy Twoja rodzina obejmuje dzieci, zwierzęta domowe lub członków z potrzebami medycznymi.
Pobierz listę kontrolną przerw w dostawie prądu i wydrukuj ją.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ryzyku przerw w dostawie prądu, sprawdź, jak długo przerwy w dostawie prądu są średnio w każdym stanie. Możesz również sprawdzić zdarzenia pogodowe, klęski żywiołowe i przerwy w dostawie prądu w Twoim stanie.
Przygotowanie do przerw w dostawie prądu Część I: Przed przerwą w dostawie prądu
Lista kontrolna bezpieczeństwa:
- Mieć wystarczająco dużo nietrwałego żywności i wody. Posiadasz ręczny opener do puszek.
- Przejrzyj materiały eksploatacyjne, które są dostępne w przypadku braku zasilania.
- Instaluj czujniki tlenku węgla z rezerwą akumulatora w centralnych lokalizacjach na każdym poziomie domu.
- Stworzenie zestawu do katastrofy dla każdego członka rodziny, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i komfort podczas przerw w dostawie prądu. Podstawowy zestaw powinien zawierać wodę butelkowaną, nietrwałe jedzenie i latarki zasilane bateryjnie.
- Aby uzyskać spokój ducha i brak przerw w zasilaniu, należy rozważyć zakup agregatu prądotwórczego w całym domu. Agregat prądotwórczy z całego domu, taki jak Cummins QuietConnect, automatycznie przywróci Twoje zasilanie w momencie jego wyłączenia.
Lista kontrolna wygody:
- Zaopatrzyj się w akumulatory i inne alternatywy, które za spełnią Twoje potrzeby w momencie przerwy w dostawie prądu.
- Przejmij inwentaryzację elementów, których potrzebujesz, korzystających z energii elektrycznej.
- Posiadać latarki z dodatkowymi akumulatorami dla każdego członka gospodarstwa domowego.
- Utrzymuj pełne telefony komórkowe i inny sprzęt elektryczny oraz zbiorniki na gaz.
- Warunki pogodowe są główną przyczyną przerw w dostawie prądu w Stanach Zjednoczonych. Zapisz się, aby wiedzieć o lokalnych warunkach pogodowych, aby być na bieżąco z potencjalnymi przerwami w dostawie prądu.
Czynniki, które mogą być powodem przerwy w dostawie prądu część II: Podczas przerw w dostawie prądu
Lista kontrolna bezpieczeństwa:
- Trzymaj się z dala od wszelkich powalonych linii energetycznych lub sprzętu do iskrowania.
- Nigdy nie używaj kuchenki gazowej ani pieca do ogrzewania domu.
- Należy rozważyć unikanie używania szpalerów. Jest to związane z ryzykiem pożarowym. Jeśli musisz używać ekstre'ów, stosujesz ekstremalne wyzwania.
- Eksploatuj przenośne agregaty prądotwórcze na zewnątrz i co najmniej 20 stóp od okien, aby uniknąć domniemań z tlenkiem węgla.
Lista kontrolna wygody:
- Przechowywać chłodnarki i lodówki w zamkniętej formie. Lodówka będzie utrzymywać zimne jedzenie przez około cztery godziny. Pełna chłodnnica utrzymuje temperaturę przez około 48 godzin.
- W razie potrzeby należy używać chłodnic z lodem.
- Użyj termometru w lodówce i lodówce, aby poznać temperaturę, gdy przerwy w dostawie prądu się skończy.
- Udaj się do lokalizacji społeczności z zasilaniem, jeśli ciepło lub zimno jest ekstremalne.
Ochrona urządzeń elektronicznych:
- Wyłącz lub odłącz urządzenia, urządzenie lub elektronikę. Moc może powrócić z chwilowymi "przepięciami" lub "przesuwami", które mogą spowodować uszkodzenia.
Przygotowanie do przerw w dostawie prądu część III: Po przerwie w dostawie prądu
- Wyrzucaj żywność, która może być ryzykowna w konsumpcji. Obejmuje to żywność, która pozostawała w temperaturze 40 stopni lub wyższej przez dwie lub więcej godzin. Wyrzucaj jedzenie, które ma nietypowy zapach, kolor lub nieskładkość.
- Jeśli zasilanie nie działa dłużej niż jeden dzień, należy rozważyć wyrzucenie wybranej firmy. Obejmuje to przestrzeganie przepisów, które wymagały reaktywacji, chyba że etykieta narkotyków mówi inaczej. Jeśli żywotność zależy od resogregatów, skonsultuj się z doktorem lub doktorem.
Mieszkasz w regionie, w którym żyjesz w przypadku klęsk żywiołowych? Dodatkowe wskazówki dotyczące przerw w dostawie prądu
- Sprawdź swoją polisę ubezpieczeniową. Niektóre tradycyjne zasady dotyczące właścicieli domów nie obejmują takich katastrof, jak klęski żywiołowe i klęski żywiołowe.
- Dowiedz się, czy znajdujesz się w strefie zalewowej. W takiej przypadku podejmuj natychmiastowe kroki w celu uzyskania ubezpieczenia przeciwpowodziego. Niektóre zasady zazwyczaj obowiązują po 30 dniach.
- Przygotuj zestaw do katastrof dla każdego członka twojego gospodarstwa domowego. Obejmuje ono dzieci i zwierzęta domowe. Podstawowy zestaw służb ratowniczych powinien zawierać wodę butelkowaną, nietrwałe jedzenie, baterie i latarkę.
- Przechowuj zestaw mini-dziecko w samochodzie swojego dzieci.
- Jeśli chcesz w krótkim czasie zatrzymać się w samochodzie, należy przechowywać dodatkowe zapasy w samochodzie.
- Często spotykają się trudne warunki pogodowe i przerwy w dostawie prądu. W rzeczywistości, trudne warunki pogodowe są główną przyczyną przerw w dostawie prądu w USA. Miej plan zasilania awaryjnego. Ma to na celu zapewnienie niezbędnego sprzętu medycznego i urządzeń, takich jak pompy miski olejowej, podczas przerw w dostawie prądu.
Czy masz zwierzęta domowe? Dodatkowe wskazówki dotyczące przerw w dostawie prądu
- Wspólnie przechowuj zdjęcie ciebie i swojego zwierzę, aby wykazać się własnością.
- Miej rejestry szczepień swoich zwierząt domowych i znacznik szczepienia przeciw przeciwłogosławiom.
- Jeśli planujesz się odwłokować, dowiedz się, gdzie możesz zabierać swoje zwierzęta.
- Zapewnij zwierzętom dodatkowe jedzenie.
Czy masz członka rodziny, który potrzebuje pomocy medycznej? Dodatkowe wskazówki dotyczące przerw w dostawie prądu
- Porozmawiaj z dostawcą usług medycznych o planie przerw w dostawie prądu dla urządzeń medycznych zasilanych energią elektryczną i z resogregatami prądotwórczymi.
- Zapasowe potrzeby medyczne.
- Utrzymaj pod ręką co najmniej dwutygodniową dostawę energii.
- Użyj identyfikatora ID lub zespołu identyfikatora awaryjnego USB z ważnymi informacjami kontaktowymi i medycznymi.
- Należy rozważyć wykorzystanie źródła zasilania awaryjnego, aby zapewnić, że niezbędny sprzęt medycznych pozostanie aktywny podczas przerw w dostawie prądu.
Czy masz dzieci? Dodatkowe wskazówki dotyczące przerw w dostawie prądu
- Przygotuj mini zestaw awaryjny do szkoły.
- Użyj identyfikatora ID lub zespołu identyfikatora awaryjnego USB z ważnymi informacjami kontaktowymi i medycznymi.
- Przechowuj z rodziną ulubionym kocem lub kocem zabezpieczającym.
Jeśli szukasz więcej informacji, weź pod uwagę agregat prądotwórczy dla Swojego domu. Agregat prądotwórczy na cały dom może zapewnić zasilanie awaryjne w przypadku nieoczekiwanej lub planowanej przerwy w dostawie prądu. Agregaty prądotwórcze do zastosowań domowych są wyjątkowo ciche, estetyczne i zdalnie dostępne.