Od ponad 100 lat Cummins dostarcza wiodące technologie zasilania. Od zaawansowanych silników wysokoprężnych oraz zasilanych gazem ziemnym po najnowsze rozwiązania hybrydowe, napędy elektryczne i ogniwa paliwowe - nasze rozwiązania przesuwają granice możliwości dzięki innowacjom, które dziś i przez nadchodzące dziesięciolecia mogą ulepszyć nasz świat.

Akumulatorowe systemy elektryczne
Najnowocześniejsza technologia akumulatorowo-elektryczna Cummins została opracowana tak, aby spełniać te same standardy, co nasze tradycyjne technologie zasilania. Od magazynowania energii po oprogramowanie sterujące - wszystkie te rozwiązania poddawane testom. Dotyczy to wszystkich etapów - od wstępnego projektu do walidacji laboratoryjnej i wreszcie do testowania w terenie. Integracja systemów ma kluczowe znaczenie dla sukcesu technologii – od każdej konfiguracji możesz oczekiwać najwyższej wydajności i niezawodności.

Ogniwa paliwowe
Technologia wodorowych ogniw paliwowych Cummins wywodzi się z lat badań, rozwoju i współpracy strategicznej. Inwestujemy w dwa podstawowe typy ogniw paliwowych: ogniwa z membraną do wymiany protonów (PEM Proton Exchange Membrane) oraz ogniwa paliwowe ze stałym tlenkiem (SOFC, Solid Oxide Fuel Cells). Naszym celem jest dostarczanie bezproblemowych, kompleksowych rozwiązań dla naszych klientów z różnych branż.

Produkcja wodoru
Nasze elektrolizery z membraną do wymiany protonów (PEM) są jednymi z najbardziej wydajnych na rynku i produkują ekologiczny, odnawialny wodór. Oferujemy również elektrolizery alkaliczne o sprawdzonej wydajności i niezawodności do produkcji wodoru na mniejszą skalę. Cały czas rozwijamy technologię naszych elektrolizerów, aby umożliwić przyjęcie energii wodorowej w różnych gałęziach przemysłu oraz napędzać powstającą gospodarkę wodorową.
Skontaktuj się z nami
Stale opracowujemy nowe rozwiązania i zastosowania dla energii niskoemisyjnej. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak Cummins może Ci pomóc.