Czy to na drodze, czy też w terenie, w zakresie zastosowań komercyjnych, czy też przemysłowych, firma Cummins jest siłą napędową najbardziej innowacyjnych, niskoemisyjnych pojazdów zasilanych energią i aplikacji, stworzonych z myślą, aby zaspokoić wszystkie Twoje duże i małe potrzeby.
Zastosowania na całym świecie
Dążymy do tego, by wywierać jak największy pozytywny wpływ, jednocześnie wytwarzając jak najmniej zanieczyszczeń. Nasze wiodące rozwiązania wodorowe i rozwiązania z napędem elektrycznym są tutaj po to, aby niezawodnie i odpowiedzialnie zasilać Twój świat bez względu na to, dokąd zmierzasz.

Autobusy
Od w pełni elektrycznych autobusów szkolnych po środki transportu miejskiego napędzane wodorowymi ogniwami paliwowymi - firma Cummins posiada najbardziej zaawansowaną linię transportu o niskiej emisji dwutlenku węgla, dzięki której miejsca, w których mieszkamy, stają się dla nas jeszcze bardziej przyjazne.

Ciężarówki
Wiemy, że Twoje ładunki muszą się dostać tam, gdzie tego chcesz. Dlatego też nasze wytrzymałe ciężarówki z napędem elektrycznym i hydraulicznym o wysokiej, średniej i lekkiej ładowności zapewniają bezprecedensową wydajność bez żadnych kompromisów.

Pociągi
Przyszłość transportu kolejowego, który nie generuje zanieczyszczeń, jest tutaj. Firma Cummins współpracuje z operatorami tranzytowymi, aby wprowadzić na skalę światową technologie niskoemisyjnego systemu transportowego.

Statki i porty
Firma Cummins toruje drogę dla głównych portów handlowych i statków morskich do zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko i kontrolowania go.

Zastosowania przemysłowe
Firma Cummins opracowuje następną generację zelektryfikowanych systemów w celu poprawy trudnych warunków pracy rynków pojazdów terenowych poprzez zmniejszenie narażenia na emisje zanieczyszczeń z pojazdów.

Zasilanie stacjonarne
Dzięki wiodącym w branży ogniwom paliwowym, firma Cummins ustanawia standard, aby zapewnić niezawodne zasilanie krytyczne i bezpieczne zasilanie rezerwowe.

Ładowanie z wyprzedzeniem
Firma Cummins dostarcza w pełni zelektryfikowane rozwiązania, od bezemisyjnych systemów transportowych, które można w pełni naładować w ciągu mniej niż osiem godzin, po krytyczne podzespoły, takie jak fachowo zintegrowane akumulatory. Rezultatem jest maksymalna wydajność i zasilanie, jednocześnie przy zmniejszonych kosztach konserwacji silnika, kosztach serwisowych i paliwa.

Ogromny potencjał
Obecnie firma Cummins oferuje kompletną linię modułów zasilania wodorowymi ogniwami paliwowymi oraz kompozycje dla wszystkich pojazdów elektrycznych i aplikacji zasilania na całym świecie. Wytwarzanie energii elektrycznej w sposób cichy, wydajny i bez emisji dwutlenku węgla, to czysty sposób produkcji energii, który posiada wszystkie praktyczne zalety tradycyjnych paliw i jednocześnie nieograniczone korzyści dla poprawy świata, w którym żyjemy.
Skontaktuj się z nami
Z chęcią dostarczymy Ci informacji na temat naszych technologii i produktów.