Najważniejsze zalety w skrócie
Korzyści płynące z energii niskoemisyjnej są przełomowe: wydajność dostosowana do Twoich potrzeb, zero emisji podczas użytkowania oraz łatwe do zintegrowania i skalowania rozwiązania.
Zero emisji
Nasze wodorowe ogniwa paliwowe i rozwiązania akumulatorowe nie wytwarzają dwutlenku węgla ani gazów cieplarnianych podczas użytkowania, co czyni je opcjami zrównoważonymi, które ograniczają emisje.
Wysoce wydajna siła napędowa
Wodorowe ogniwa paliwowe przetwarzają energię bezpośrednio, dzięki czemu technologia ta jest efektywną opcją, która może konkurować nawet z alternatywami napędzanymi paliwami kopalnymi.
Mniejsza częstość prac serwisowych i konserwacyjnych
Od braku koneiczności wymiany oleju po brak kontroli smogu lub wymiany świec zapłonowych, pojazdy w pełni elektryczne posiadają silniki, które nie wyamagają konserwacji, co eliminuje przestoje i redukuje koszty ich eksploatacji.
Zmniejszony poziom hałasu
Dzięki cichej pracy zasilania bateryjnego obiekty mogą rozpoczynać pracę wczesnym rankiem i pracować do wieczora, a ich okolice cieszyć się zmniejszonym poziomem hałasu.
Drogowy wojownik
Dzięki wysokiej gęstości energii, pojazdy elektryczne napędzane ogniwami paliwowymi (FCEV) mogą pokonywać duże odległości i wyróżniać się nawet przy większych obciążeniach.
Szybkie tankowanie bez ładowania
Napełnianie ogniw paliwowych zajmuje mniej więcej tyle samo czasu, co tankowanie typowego samochodu osobowego lub ciężarowego napędzanego paliwami kopalnymi, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla pojazdów o dużym zużyciu paliwa.
Zmniejszona infrastruktura
Ponieważ nie wymagają one stacji szybkiego ładowania, FCEV eliminują potrzebę znacznych połączeń zasilania i lokalnego magazynowania energii.
Niezawodne źródło zasilania
Ogniwa paliwowe są niezależne od sieci, co oznacza, że stanowią doskonałe źródło zasilania awaryjnego dla szpitali, banków i centrów danych/telekomunikacyjnych, w których przerwy w dostawie prądu mogą mieć istotne znaczenie.

Zastosowanie energii niskoemisyjnej
Czy to w zastosowaniach drogowych i terenowych, czy też komercyjnych i przemysłowych, firma Cummins jest siłą napędową najbardziej innowacyjnych, niskoemisyjnych, elektrycznych pokazdów i aplikacji, wyposażonych we wszystko to, czego możesz potrzebować.
Innowacje w centrum zainteresowania
Ponad 500 elektrolizerów firmy Cummins oraz ponad 2 000 ogniw paliwowych napędzających setki pojazdów znajduje się w eksploatacji na całym świecie. Statystyki mówią same za siebie. Firma Cummins posiada technologie i prawdziwe doświadczenie w zakresie napędzania przyszłości.

Największy elektrolizer PEM w USA
Firma Cummins wykorzystuje technologię wodorową, aby umożliwić korzystanie z energii odnawialnej przez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w stanie Waszyngton, USA.

Firma Cummins jest liderem w technologii SOFC
Firma Cummins szybko staje się liderem w dziedzinie technologii zasilania do zastosowań komercyjnych i przemysłowych, które mogą być ważnym pomostem do neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla przyszłości, także tej dalekiej.

Technologia wodorowych ogniw paliwowych w pociągach nabiera rozpędu
W Austrii coraz więcej i więcej jest pociągów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi firmy Cummins.