Generator and Power System Service
Nasze agregaty prądotwórcze pomagają zasilać wszelkiego rodzaju budynki i maszyny na całym świecie. W wielu przypadkach, takich jak zastosowania medyczne lub centra danych, nieplanowany czas przestoju po prostu nie wchodzi w grę. Posiadanie specjalistów pod ręką nie tylko zapewnia spokój ducha, ale niekiedy może również uratować życie.
Zapewniamy niezawodne usługi i wsparcie z jednego źródła dla każdego, kto potrzebuje rutynowego przeglądu swojego agregatu prądotwórczego, niezależnie od producenta sprzętu. Ponadto nasz serwis awaryjny zapewnia, że specjalista jest zawsze pod ręką, gdy liczą się sekundy, a misja ma znaczenie krytyczne.
Ta sama obietnica niezawodnej obsługi również dotyczy każdego agregatu prądotwórczego firmy Cummins, niezależnie od tego, czy jest to przenośna jednostka zaprojektowana do wbudowania do przyczepy lub kempingu, instalacja mieszkaniowa, która ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu rodzinie podczas trudnych warunków pogodowych, czy też komercyjny agregat prądotwórczy podtrzymujący działalność firmy.
Zalety produktów firmy Cummins
- Nasi dystrybutorzy prowadzą sprzedaż i oferują usługi serwisowe dla produktów Cummins Power Generation z jednego źródła, zapewniając odpowiedzialność, serwis i wsparcie.
- Firma Cummins zapewnia gwarancję, planowe przeglądy oraz całodobowy serwis awaryjny dla swoich zespołów prądotwórczych.
- Oprócz zespołów agregatów prądotwórczych, oferta Cummins obejmuje automatyczne przełączniki źródła zasilania, urądzenia pracujące w układzie równoległym i rozdzielnice oraz narzędzia i akcesoria sieciowe.
- Przedstawiciel ds. planowej konserwacji pomoże zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby w zakresie konserwacji i usług serwisowych.
- Wsparcie operatora telefonicznego dzięki naszej gorącej linii alarmowej pod numerem: (800) 929-3148, który jest dostępny 24 godziny na dobę 365 dni w roku, co pozwala na szybkie reagowanie w nagłych przypadkach. Zawsze wysyłamy następnego dostępnego technika w Twojej okolicy.
Jak możemy Ci dziś pomóc?
- Zamów a wycenę
- Znajdź lokalnego dealera lub dystrybutora
- Skontaktuj się z Działem obsługi klienta Cummins
Opinie naszych klientów
„Firma Cummins nie tylko sprzedaje Ci produkt. Oni tworzą z Tobą więź. Zatem, gdy masz już urządzenie od nich, zostają z Tobą na całe życie.” — John Jordan, mechanik, Szpital Pediatryczny Mount Washington
„Zyskujesz przyjaciela. Zyskujesz partnera na całe życie. I w razie awarii możesz być pewny, że Ci pomogą, 100% gwarantowane.” — Chris Medlin, konserwacja, Szpital Pediatryczny Mount Washington
„Przed podjęciem współpracy z firmą Cummins nigdy nie spaliśmy tak spokojnie, jak teraz. Nasi klienci mogą już zapomnieć o przestojach w pracy. To dla nas ogromna satysfakcja, że możemy zagwarantować płynną działalność 24/7 naszym klientom.” — Vello Ehvert, Prezes firmy Ehvert Engineering