Obudowy agregatów prądotwórczych na gaz ziemny

Zaprojektowane z wykorzystaniem wiedzy specjalistycznej.
Firma Cummins oferuje wiodące na rynku rozwiązania fabrycznie zaprojektowanych obudów agregatów prądotwórczych na gaz ziemny do zastosowań w trybie gotowości, szczytowym oraz kogeneracji (CHP) w celu zaspokojenia wszelkich potrzeb w zakresie energii gazowej o mocy przekraczającej 1MW w różnych branżach na amerykańskim rynku gazowym. Dzięki doświadczeniu i jakości, jakie oferuje firma Cummins, możesz mieć pewność, że te zintegrowane rozwiązania w zakresie obudów zostały za każdym razem poddane testom, walidacji i certyfikacji.
Seria agregatów prądotwórczych na gaz HSK78G z obudową standardową typu walk-in
Obudowa standardowa typu walk-in do agregatów prądotwórczych na gaz serii HSK78G

W pakietach dla wygody.
Obudowy do agregatów prądotwórczych na gaz ziemny firmy Cummins zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o elastyczności, aby bezproblemowo współpracować z odpowiednimi agregatami prądotwórczymi na gaz, oferując unikalne rozwiązanie typu "plug and play". Od szpitali i centrów danych po budynki komercyjne i uzdatnianie wody - te prefabrykowane obudowy mogą niezawodnie reagować na różne wymagania dotyczące zasilania, aby utrzymać ciągłość pracy i chronić reputację marki. Dostarczając dowolną standardową obudowę na gaz ziemny, otrzymasz w pełni zintegrowane rozwiązanie pakietowe obejmujące agregat prądotwórczy, obudowę, komponenty bilansu materiałowego (BoP), chłodnicę montowaną na dachu, a także wszystkie przewody rurowe, okablowanie i akcesoria ułatwiające instalację i skracające całkowity czas i koszt realizacji projektu.
Seria agregatów prądotwórczych na gaz QSK60G o szczelnej konstrukcji obudowy
Obudowa agregatów prądotwórczych na gaz serii QSK60G o szczelnej konstrukcji
Specyfikacje
Moc | Napięcie | Aplikacja | Głośność | Model agregatu prądotwórczego* |
---|---|---|---|---|
1-2 MW |
480V 4,160V 12,470V 13,200V 13,800V |
Tryb czuwania / szczytowania | 85 dBA / 70 dBA @ 23 stóp |
1000-1350 kW- QSK60 seria G 1600-2000 kW- HSK78 seria G |
1.1-2 MW | CHP Odzysk ciepła w trybie pracy ciągłej |
1100kW- QSK60 seria G 2000 kW- HSK78 seria G |
*Dodatkowe opcje dostępne na życzenie
Zadzwoń do specjalistów

Kelly Samons
Western & Eastern Canada (Zachodnia i Wschodnia Kanada)
[email protected]
+1 (812) 344-1799
Augusto Tubino
Rocky Mountain & Pacific Coast (Góry Skaliste i wybrzeże Pacyfiku)
[email protected]
+1 (812) 390 9381
Phil Kuhl
Midwest & Northeast (Środkowy zachód i północny wschód)
[email protected]
+1 (732) 535-4051
Emiliano Pantner
South, Gulf & Caribbean (Południe, Zatoka Perska i Karaiby)
[email protected]
+1 (612) 258-7997
Dowiedz się więcej o agregatach prądotwórczych seriiHSK78G iQSK60G
PROJEKTY OBUDÓW
Oferujemy dwa rodzaje obudów. Przeczytaj więcej o każdym z nich poniżej, lub kliknij linki do bezpośredniej sekcji.
Obudowy w trybie gotowości/ mocy szczytowej | Obudowy CHP
OBUDOWY W TRYBIE GOTOWOŚCI/MOCY SZCZYTOWEJ
Te fabrycznie zaprojektowane obudowy przeznaczone specjalnie do zastosowań w systemach zasilania awaryjnego i szczytowego mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu wymagających niezawodnej mocy powyżej 1 MW.
Korzyści
- Site Design Conditions: enclosures designed to withstand maximum site temperature of 104°F / 40°C and maximum altitude of 1000 ft / 305 m
- Emission Certification: 1000kW-1350kW (QSK60G): EPA NSPS Certified / 1600kW-2000kW (HSK78G): EPA NSPS Compliant
- Montaż chłodnicy: chłodnica montowana na dachu z całym orurowaniem, okablowaniem i akcesoriami dostarczonymi przez Cummins
- instalacja na miejscu: komponenty agregatu prądotwórczego i komponenty bilansu materiałowego (BoP) dostarczone przez Cummins w celu ułatwienia i przyspieszenia instalacji na miejscu.
Emisja spalin
Wymagania dotyczące emisji EPA NSPS (News Source Performance Standards) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model agregatu prądotwórczego | Awaryjne | W sytuacjach innych niż awaryjne | ||||
NOx(g/bhp-hr) | CO(g/bhp-hr) | VOC(g/bhp-hr) | NOx(g/bhp-hr) | CO(g/bhp-hr) | VOC(g/bhp-hr) | |
2,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,7 | |
QSK60G | Certyfikowane | Certyfikowane | ||||
HSK78G | Zgodne z przepisami | Zgodne z przepisami |

Obudowa CHP
Obudowy CHP są specjalnie zaprojektowane, aby spełnić wszystkie wymagania związane z instalacją agregatu prądotwórczego CHP, ułatwiając fazę rozruchu, jak również wszelkie przyszłe potrzeby konserwacyjne.
Koncepcja
*Prosimy o kontakt z zespołem Integrated Gas Business (IGB) w sprawie rozwiązań systemów kogeneracji parowej lub w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat całego pakietu rozwiązań.
Wydajność
Korzyści
- Harmonogram projektu: krótszy czas oczekiwania na dostawę obudów przyspieszający czas instalacji i uruchomienia całego projektu
- Niższe ryzyko projektowe: obudowy są projektowane i zatwierdzane przez firmę Cummins
- Jakość systemu: fabryka z certyfikatem ISO i wymienniki ciepła ze stemplem ASME
- Serwisowanie: obudowy zoptymalizowane pod kątem długotrwałego serwisowania, dostępne w szerokiej sieci dystrybucji Cummins
- Niska emisja spalin: zintegrowany system selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) spełniający lokalne wymagania projektowe oraz wbudowany system kontroli NOx w zamkniętej pętli w celu zmniejszenia emisji spalin
Emisja spalin
Poziomy emisji spalin w kominie wydechowym pakietu kogeneracyjnego CHP |
||
---|---|---|
Modele agregatów prądotwórczych: C2000N6CD (HSK78G) lub C1100N6C (QSK60G) | ||
NOx | (g/bhp-hr) | 0,20 |
(ppmvd @15% O2) | 19 | |
VOC | (g/bhp-hr) | 0,10 |
(ppmvd @15% O2) | 27 | |
CO | (g/bhp-hr) | 0,27 |
(ppmvd @15% O2) | 41 | |
Amoniak | (ppmvd @15% O2) | 8 |