JUMP TO: Before | During | After | Additional Info
What to do BEFORE a power outage
Safety Checklist:
- Mieć wystarczająco dużo nietrwałego żywności i wody. Posiadasz ręczny opener do puszek.
- Przejrzyj materiały eksploatacyjne, które są dostępne w przypadku braku zasilania.
- Instaluj czujniki tlenku węgla z rezerwą akumulatora w centralnych lokalizacjach na każdym poziomie domu.
- Stworzenie zestawu do katastrofy dla każdego członka rodziny, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i komfort podczas przerw w dostawie prądu. Podstawowy zestaw powinien zawierać wodę butelkowaną, nietrwałe jedzenie i latarki zasilane bateryjnie.
- Aby uzyskać spokój ducha i brak przerw w zasilaniu, należy rozważyć zakup agregatu prądotwórczego w całym domu. Agregat prądotwórczy z całego domu, taki jak Cummins QuietConnect, automatycznie przywróci Twoje zasilanie w momencie jego wyłączenia.
Lista kontrolna wygody:
- Zaopatrzyj się w akumulatory i inne alternatywy, które za spełnią Twoje potrzeby w momencie przerwy w dostawie prądu.
- Przejmij inwentaryzację elementów, których potrzebujesz, korzystających z energii elektrycznej.
- Posiadać latarki z dodatkowymi akumulatorami dla każdego członka gospodarstwa domowego.
- Utrzymuj pełne telefony komórkowe i inny sprzęt elektryczny oraz zbiorniki na gaz.
- Warunki pogodowe są główną przyczyną przerw w dostawie prądu w Stanach Zjednoczonych. Zapisz się, aby wiedzieć o lokalnych warunkach pogodowych, aby być na bieżąco z potencjalnymi przerwami w dostawie prądu.
What to do DURING a power outage
Lista kontrolna bezpieczeństwa:
- Trzymaj się z dala od wszelkich powalonych linii energetycznych lub sprzętu do iskrowania.
- Nigdy nie używaj kuchenki gazowej ani pieca do ogrzewania domu.
- Należy rozważyć unikanie używania szpalerów. Jest to związane z ryzykiem pożarowym. Jeśli musisz używać ekstre'ów, stosujesz ekstremalne wyzwania.
- Eksploatuj przenośne agregaty prądotwórcze na zewnątrz i co najmniej 20 stóp od okien, aby uniknąć domniemań z tlenkiem węgla.
Lista kontrolna wygody:
- Przechowywać chłodnarki i lodówki w zamkniętej formie. Lodówka będzie utrzymywać zimne jedzenie przez około cztery godziny. Pełna chłodnnica utrzymuje temperaturę przez około 48 godzin.
- W razie potrzeby należy używać chłodnic z lodem.
- Użyj termometru w lodówce i lodówce, aby poznać temperaturę, gdy przerwy w dostawie prądu się skończy.
- Udaj się do lokalizacji społeczności z zasilaniem, jeśli ciepło lub zimno jest ekstremalne.
Ochrona urządzeń elektronicznych:
- Wyłącz lub odłącz urządzenia, urządzenie lub elektronikę. Moc może powrócić z chwilowymi "przepięciami" lub "przesuwami", które mogą spowodować uszkodzenia.
What to do AFTER a power outage
Safety Checklist:
- Wyrzucaj żywność, która może być ryzykowna w konsumpcji. Obejmuje to żywność, która pozostawała w temperaturze 40 stopni lub wyższej przez dwie lub więcej godzin. Wyrzucaj jedzenie, które ma nietypowy zapach, kolor lub nieskładkość.
- Jeśli zasilanie nie działa dłużej niż jeden dzień, należy rozważyć wyrzucenie wybranej firmy. Obejmuje to przestrzeganie przepisów, które wymagały reaktywacji, chyba że etykieta narkotyków mówi inaczej. If a life depends on the refrigerated drug, consult a doctor or pharmacist.
Other important things to consider
Live in a disaster-prone area?
- Sprawdź swoją polisę ubezpieczeniową. Niektóre tradycyjne zasady dotyczące właścicieli domów nie obejmują takich katastrof, jak klęski żywiołowe i klęski żywiołowe.
- Dowiedz się, czy znajdujesz się w strefie zalewowej. W takiej przypadku podejmuj natychmiastowe kroki w celu uzyskania ubezpieczenia przeciwpowodziego. Niektóre zasady zazwyczaj obowiązują po 30 dniach.
- Przygotuj zestaw do katastrof dla każdego członka twojego gospodarstwa domowego. Obejmuje ono dzieci i zwierzęta domowe. Podstawowy zestaw służb ratowniczych powinien zawierać wodę butelkowaną, nietrwałe jedzenie, baterie i latarkę.
- Przechowuj zestaw mini-dziecko w samochodzie swojego dzieci.
- Jeśli chcesz w krótkim czasie zatrzymać się w samochodzie, należy przechowywać dodatkowe zapasy w samochodzie.
- Severe weather and power outages often come together. W rzeczywistości, trudne warunki pogodowe są główną przyczyną przerw w dostawie prądu w USA. Miej plan zasilania awaryjnego. Ma to na celu zapewnienie niezbędnego sprzętu medycznego i urządzeń, takich jak pompy miski olejowej, podczas przerw w dostawie prądu.
Have pets?
- Wspólnie przechowuj zdjęcie ciebie i swojego zwierzę, aby wykazać się własnością.
- Miej rejestry szczepień swoich zwierząt domowych i znacznik szczepienia przeciw przeciwłogosławiom.
- Jeśli planujesz się odwłokować, dowiedz się, gdzie możesz zabierać swoje zwierzęta.
- Zapewnij zwierzętom dodatkowe jedzenie.
Czy masz członka rodziny, który potrzebuje pomocy medycznej?
- Porozmawiaj z dostawcą usług medycznych o planie przerw w dostawie prądu dla urządzeń medycznych zasilanych energią elektryczną i z resogregatami prądotwórczymi.
- Zapasowe potrzeby medyczne.
- Utrzymaj pod ręką co najmniej dwutygodniową dostawę energii.
- Użyj identyfikatora ID lub zespołu identyfikatora awaryjnego USB z ważnymi informacjami kontaktowymi i medycznymi.
- Należy rozważyć wykorzystanie źródła zasilania awaryjnego, aby zapewnić, że niezbędny sprzęt medycznych pozostanie aktywny podczas przerw w dostawie prądu.
Have kids?
- Przygotuj mini zestaw awaryjny do szkoły.
- Użyj identyfikatora ID lub zespołu identyfikatora awaryjnego USB z ważnymi informacjami kontaktowymi i medycznymi.
- Przechowuj z rodziną ulubionym kocem lub kocem zabezpieczającym.
If you're looking for further peace of mind, consider a power generator for your house. Agregat prądotwórczy na cały dom może zapewnić zasilanie awaryjne w przypadku nieoczekiwanej lub planowanej przerwy w dostawie prądu. Cummins home generators are extremely quiet, aesthetically pleasing and remotely accessible.