Wytrzymałe silniki do pojazdów ciężarowych

Silniki do pojazdów ciężarowych opracowane, aby zapewnić możliwość maksymalnego wykorzystania możliwości użytkowanego pojazdu.

Cummins w akcji

+

Współpraca Cummins z Isuzu

Pracujemy nad globalnym układem napędowym klasy średniej, wykorzystując nasze mocne strony do rozwoju powiązanych technologii.

Nasze zadania
+

Rok alternatywnych źródeł energii

W 2020 r. staraliśmy się przede wszystkim dopracować nasze rozwiązania w zakresie czystej energii.

Więcej mocy
+

Przyszłość neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla

Jak będzie przebiegać dalszy rozwój technologii silników wysokoprężnych, pozwalający sprostać światowym standardom zrównoważonego rozwoju?

Sprawdź

Poznaj moc nowej generacji – już teraz

SIlnik Cummins X12

Polecany silnik

X12

Połączenie silnika Cummins X12 z przekładnią Endurant HD stanowi najlżejszy zintegrowany układ napędowy na rynku.

Obniż koszty
SIlnik Cummins X15

Polecany silnik

Seria X15 Efficiency

Dzięki klasie EX, która pozwala zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 1,5%, seria X15 Efficiency pomaga maksymalnie wykorzystać każdą kroplę paliwa.

Zyskaj więcej

Innowacje nigdy się nie zatrzymują

Silnik ISX12N na gaz ziemny

Wyznacza standardy wydajności i niezawodności silników na gaz ziemny, oferując przy tym niemal zerową emisję spalin.

Zobacz teraz
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!