Jachty morskie

Silniki zaprojektowane do napędzania najbardziej luksusowych jachtów na świecie.

Rządy i firmy komercyjne ufają mocy i niezawodności silników Cummins od ponad 100 lat, a ta sama niezawodność jest dostępna dla Twojego jachtu. Niezależnie od tego, czy budujesz nową jednostkę pływającą, czy unowoczaśniasz istniejącą, zaufaj Cummins, pomożemy Ci wprowadzić luksus na pełne morze.

 

Znajdź dystrybutora w Twojej okolicy

 

PRZEJDŹ DO: Spokój dla klientów | Cummins w akcji | Sprzedaż i usługi serwisowe

 

Spokój ducha bez względu na to, dokąd zaprowadzi Cię dzień

 

ikona rzetelności

Niezrównana niezawodność.
Nasza linia produktów posiada certyfikaty spełniania norma EPA, IMO oraz regulacji UE.

ikona wsparcia

Niezrównane wsparcie
Skontaktuj się online z naszymi ekspertami z Działu obsługi klienta Cummins za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych lub bezpośredniego czatu, aby w łatwy sposób uzyskać wsparcie 24/7.

wydajność

Niezrównana wydajność.
Możesz mieć pewność, że silniki jachtowe Cummins sprostają każdemu wyzwaniu – niezależnie od tego, jak wzburzone będą wody.

 

Nasze najlepsze silniki dla jachtów

Uzyskaj moc, której potrzebujesz, aby utrzymać swoją luksusową jednostkę w ciągłym ruchu.

 

Silnik QSB6.7

QSB6.7/QSB7

  • Rzędowy, 6-cylindrowy, 4-suwowy silnik wysokoprężny
  • 230 - 550 KM
  • Turbosprężaka Cummins Turbo Technologies zamontowana z tyłu silnika, chłodzona wodą 

Dowiedz się więcej

 

 

qsc8.3

QSC8.3

  • Rzędowy, 6-cylindrowy, 4-suwowy silnik wysokoprężny
  • 490 - 600 KM
  • Wysokociśnieniowy układ Common Rail zapewnia lepszą oszczędność paliwa

Dowiedz się więcej

 

 

qsm11

QSM11

  • Rzędowy, 6-cylindrowy, 4-suwowy silnik wysokoprężny
  • 300 - 715 KM
  • nnowacyjna czterosuwowa konstrukcja zapewnia cichą i ekonomiczną pracę

Dowiedz się więcej

 

 

 

Nasza linia zespołów agregatów prądotwórczych do zastosowań morskich obejmuje zespoły agregatów prądotwórczych Cummins Onan i C Power, które są odpowiednie dla różnych jednostek pływających i wszystkie oferują tę samą niezawodność i trwałość, których od nas oczekujesz.

Patrz nasze zespoły agregatów prądotwórczych do zastosowań morskich

 

generator qsb7

QSB7

  • modele 50 i 60 Hz
  • Do 195 kWe
  • Aluminiowa obudowa dźwiękochłonna, jednostronny dostęp serwisowy, imponująca oszczędność miejsca
     

Dowiedz się więcej

 

 


Cummins w akcji

Woda potrafi wystawić na próbę wytrzymałość nawet najtrwalszych rozwiązań morskich. Zobacz jak nasze rozwiązania dla jachtów sprawdzają się pod presją.

 

Luksusowy superjacht Emerald Azzurra

Statki wycieczkowe są różnej wielkości, a z 110 metrami długości, Emerald Azzurra wpasowuje się w kieszonkowe rozmiary statków wycieczkowych. Jego główny napęd? Para silników QSK60-M zgodnych z normami IMO Tier III, obracających 2350 m/m z pięciołopatowymi śrubami napędowymi z przekładniami morskimi.

Więcej o tym projekcie

 

 

Prestige 590

The Prestige 590 to stylowa, komfortowa i cicha łódź wakacyjna. Jednopoziomowy, 18.7-metrowy megajacht z 360º panoramicznym widokiem, może pochwalić się 20-węzłową prędkością przelotową z silnikiem Cummins QSC8.3 o mocy 600 KM pod sterem. Sterowanie joystickiem Cummins DockCommand i agregat prądotwórczy Onan o mocy 21,5 kW osładzają tą piękną jednostkę.

Więcej o tym projekcie

 

 

Seacrest Marine

Działająca od 1988 roku tajlandzka firma Seacrest Marine ma imponującą listę międzynarodowych klientów. Sekretny składnik, który napędza ich superjachty? Cummins.

Więcej o tym projekcie

 

 

Zintegrowana innowacja

 

DockCommand

Dokowanie stało się o wiele łatwiejsze dzięki DockCommand – obsługiwanego jedną ręką joystickowi, który zapewnia pełną manewrowość i bezstresowe dokowanie.

Dokuj bez wysiłku

 

Lokalna obecność. Globalny zasięg.

Dzięki globalnej sieci 500 dystrybutorów i 7 500 dealerów, nasza obecność ma szeroki zasięg, co gwarantuje bezpośrednią interakcję bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Nasze silniki i układy oczyszczania spalin objęte są pełną gwarancją, która jest wsparta siłą naszej sieci punktów serwisowych, co zapewnia szybki dostęp do wsparcia i pomocy inżynieryjnej, gdy tylko tego potrzebujesz.
 

Studium przypadku Działania

Wszechstronny holownik do obsługi portowej z silnikiem Cummins QSK60

Zobacz

Tug: 3200-KM gotowe do pracy

Zobacz

Zamontowany do katamarana, zdalnie sterowany oczyszczacz sieci

Zobacz

Oscar B: moc, która sprosta prądom rzecznym

Zobacz

Potężne nowe łodzie ATB dla Vane Bunkering

Zobacz

Wiele godzin pracy, małe zużycie

Zobacz

Wiodący na rynku producenci dla rosyjskiego holownika

Zobacz

Malezyjskiej produkcji statek służby rybołówstwa do badania wód Bangladeszu

Zobacz

Holownik Rodriguez dla Mid-River

Zobacz

Wszechstronny holownik dla portu w Toronto

Zobacz


Aby wyświetlić wszystkie studia przypadków, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!