Rekreacyjne silniki do jednostek pływających

Ciesz się czasem spędzonym na wodzie dzięki naszym rekreacyjnym silnikom do jednostek pływających i agregatom prądotwórczym

Kiedy cieszysz się czasem spędzonym na wodzie ze swoją załogą, możesz liczyć na rozwiązania dla jednostek pływających firmy Cummins, które zapewnią Ci bezpieczeństwo podczas rejsu. Stworzyliśmy niezawodne, innowacyjne rozwiązania w zakresie zasilania jednostek pływających dla podstawowych zastosowań komercyjnych i rządowych na całym świecie. Tworząc produkty do jednostek pływających dla Ciebie, będziemy korzystać z tej samej wydajności i wiedzy.​​​​​​​

Każdy główny podzespół naszych agregatów prądotwórczych — od silnika po alternator i układ sterowania — jest produkowany lub integrowany przez oddziały firmy Cummins. Rezultat? Całkowita harmonia systemu i niezrównana wydajność wspierana przez światowej klasy sieć pomocy technicznej.

 

Znajdź dystrybutora w Twojej okolicy

 

PRZEJDŹ DO: Sprawdzone zasilanie | Cummins w akcji | Sprzedaż i usługi

 

Skonstruowany z myślą o jednym: Twój spokój i pewność

 

ikona cichej pracy

Cicha praca.
Dzięki innowacyjnej technologii stosowanej do wygłuszania oraz postępom w zarządzaniu elektrycznością i silnikiem, agregaty prądotworcze do jednostek pływających Cummins Onan należą do najcichszych na rynku.

ikona wsparcia

Niezrównane wsparcie
Skontaktuj się online z naszymi ekspertami z Działu obsługi klienta Cummins za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych lub bezpośredniego czatu, aby w łatwy sposób uzyskać wsparcie 24/7.

ikona globalnej zgodności

Globalna zgodność.
Linia produktów z serii Quantum zapewnia zgodność z aktualnymi przepisami EPA, IMO i UE bez poświęcania wydajności.

 

Sprawdzone zasilanie dla każdej jednostki pływającej

Niezależnie od tego, czy chcesz zapewnić napęd łodzi rybackiej, czy jachtowi, Cummins oferuje silnik, który spełni Twoje potrzeby.

 

 

Silnik QSB6.7

QSB6.7/QSB7

  • Rzędowy, 6-cylindrowy, 4-suwowy silnik wysokoprężny
  • 230 - 550 KM
  • Turbosprężaka Cummins Turbo Technologies zamontowana z tyłu silnika, chłodzona wodą 

Dowiedz się więcej

 

 

qsc8.3

QSC8.3

  • Rzędowy, 6-cylindrowy, 4-suwowy silnik wysokoprężny
  • 490 - 600 KM
  • Wysokociśnieniowy układ Common Rail zapewnia lepszą oszczędność paliwa

Dowiedz się więcej

 

 

qsm11

QSM11

  • Rzędowy, 6-cylindrowy, 4-suwowy silnik wysokoprężny
  • 300 - 715 KM
  • nnowacyjna czterosuwowa konstrukcja zapewnia cichą i ekonomiczną pracę

Dowiedz się więcej

 

 

Nasza linia morskich agregatów prądotwórczych Onan oferuje taką samą niezawodność i trwałość, jakiej oczekujesz od nas. Ciche i niezawodne agregaty Onan zapewnią Tobie i Twojej rodzinie wygodę oraz bezpieczeństwo na wodzie.

Patrz nasze zespoły agregatów prądotwórczych do zastosowań morskich

 

 

Zastosowane rozwiązania

 

Jeden ruch nadgarstka — to wszystko czego potrzeba dzięki DockCommand.

Wiatry i prądy nie stanowią wyzwania dla sterowania oferowanego przez DockCommand firmy Cummins. Ten zaawansowany joystick jest niesamowicie intuicyjny i pozwala na łatwe sterowanie łodzią — od poruszania się na boki po gwałtowne skręcanie. Całkowita kontrola i zwrotność są po prostu niezrównane.

 

Cummins w akcji

Woda potrafi wystawić na próbę wytrzymałość nawet najtrwalszych rozwiązań morskich. Zobacz jak nasze rozwiązania dla promów pasażerskich sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach.

 

Huckins 38 Sportsmans hybrydowy

38 Sportsman to 459 projekt firmy Huckins Yachts' i pierwsza wyprodukowana przez nią łódź. Ta częściowo niestandardowa jednostka pływająca oferuje właścicielowi łodzi nowoczesne i oszczędne opcje napędu (hybrydowy, diesel lub elektryczny), które pasują do różnych indywidualnych stylów życia podczas rejsu. Po naciśnięciu przycisku podwójne silniki wysokoprężne Cummins QSB 6,7 l napędzają tę 38-stopową jednostkę pływającą do 39 mil na godzinę.

Więcej o tym projekcie

 

 

Powerplay: Katamarany i Cummins

Zatrudniając około 52 osoby, Powerplay Catamarans może wyprodukować od początku do końca luksusowy katamaran o wymiarach 20 na 8,{[# 3]} metra w ciągu 12 miesięcy. Co ją napędza? Podwójne siliniki główne Cummins QSC8,3​​​​​​​ l, z których każdy wytwarza 600 KM, co zapewnia nowej łodzi prędkość 25​​​​​​​ węzłó podczas prób morskich.

Więcej o tym projekcie

 

 

Vanquish

Jacht Vanquish VQ48 o wymiarach 14,95 na 4,5 metra został zaprojektowany z myślą o łatwości obsługi, oszałamiającej mocy i przyspieszeniu oraz zwinności bez uszczerbku dla zdolności do utrzymywania się na wodzie. Para silników Cummins QSC 8.3Zeus, każdy dostarcza 600 MKM, została wybrana do zasilania wszystkich 14 ton tego luksusowego jachtu.

Więcej o tym projekcie

 

 

Lokalna obecność. Globalny zasięg.

Dzięki globalnej sieci 500 dystrybutorów i 7 500 dealerów, nasza obecność ma szeroki zasięg, co gwarantuje bezpośrednią interakcję bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Nasze silniki i układy oczyszczania spalin objęte są pełną gwarancją, która jest wsparta siłą naszej sieci punktów serwisowych, co zapewnia szybki dostęp do wsparcia i pomocy inżynieryjnej, gdy tylko tego potrzebujesz.

 

Cummins jest tutaj, aby Ci pomóc

 

 

Wykorzystaj w pełni możliwości swojej łodzi!

Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości z branży morskiej, informacje o nowych produktach, technologiach i nie tylko.

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!