Niezawodne silniki i agregraty prądotwórcze do zastosowań morskich
Niezależnie od tego, czy przewozisz ładunki w górę i w dół Missisipi, czy żeglujesz z rodziną po Morzu Śródziemnym, mamy dla Ciebie silnik lub agregat prądotwórczy do zastosowań morskich.
Cummins w akcji
Wyjdź na wodę – i zostań tam

Polecany silnik
B4.5
Model B4.5 zapewnia dużą moc w najmniejszym pakiecie morskim, zarówno do zastosowań napędowych, jak i pomocniczych. Cichy i niezawodny, jest idealnym rozwiązaniem dla klientów poszukujących mocy w zakresie od 110-250 KM lub od 76 kW do 186 kW.

Polecany agregat prądotwórczy
Onan Marine Generators 4 kW - 65 kW
Preferowane przez konstruktorów łodzi, kapitanów, właścicieli łodzi oraz stocznie, nasze agregaty prądotwórcze do zastosowań morskich Onan dostarczają czystą moc w wielu modelach, w tym w opcjach z zabezpieczeniem zapłonu.

Polecany silnik
QSK60
Pierwotnie zaprojektowana do trudnych komercyjnych zastosowań morskich, niezawodna moc silnika QSK60 jest teraz dostępna z certyfikatami IMO III i Tier 4.