Niepowstrzymana moc w każdym miejscu
W domu lub na drodze możesz ufać niezawodnej mocy silników Cummins i domowych agregatów prądotwórczych, aby utrzymać życie w ruchu.
Cummins w akcji
Poznaj moc nowej generacji – już teraz

Polecany agregat prądotwórczy
Agregaty prądotwórcze QuietConnectTM do domowego zasilania awaryjnego
Korzystaj z zalet zapewnianych przez obudowy z izolacją akustyczną, takich jak najniższy w swojej klasie poziom hałasu — 65dB lub niższy — czyli podobny, jak podczas typowej rozmowy.

Polecany silnik
Doładowany silnik wysokoprężny Cummins RepowerTM R2.8
Umieść w sercu swojej maszyny doładowany silnik wysokoprężny R2.8 typu crate o mocy 161 KM, wspierany przez naszą sieć pomocy technicznej 24/7 oraz ponad 100 lat sprawdzonej wydajności.
Usługi – abyś był w ciągłym ruchu
Wybieraj z naszej sieci ponad 9000 punktów serwisowych i dystrybutorów na całym świecie.
Połącz się z dowolnego miejsca
Dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi aplikacja Cummins Connect Cloud™ umożliwia monitorowanie domowego agregatu prądotwórczego w dowolnym miejscu i czasie.