Construction power that gets more done

Nasza zróżnicowana oferta o zakresie mocy 50-1200 KM / 37-859 kW zapewnia elastyczność, której potrzebujesz, aby działać.

Zasilanie do każdego zastosowania

Od ładowarek po koparki i dźwigi – silniki Cummins można znaleźć w niemal każdym rodzaju sprzętu budowlanego, jaki można sobie wyobrazić.

Koparka Cummins

Roboty ziemne

Koparki, ładowarki kołowe, koparko-ładowarki, ładowarki o sterowaniu burtowym

Wózek widłowy Cummins

Zarządzanie materiałami

Wózki widłowe, ładowarki teleskopowe, dźwigi, podnośniki koszowe

Budowa dróg

Budowa dróg

Równiarki, walce, rozściełacze

Cummins Specjalizacja przemysłowa

Specjalizacja przemysłowa

Leśnictwo, Wiercenie, Kruszenie i obróbka, Obsługa naziemna

Cummins zasilanie stacjonarne

Zasilanie stacjonarne

Sprężarki, pompy

Cummins w akcji

Moc robocza

Napędzana przez naszą serię B4.5 Performance Series, ta koparka jest zawsze gotowa do dużych, trudnych zadań, takich jak układanie dróg.

Zobacz dlaczego

Poznaj moc nowej generacji – już teraz

Cummins seria F3.8 Performance Series

Polecany silnik

Seria F3.8 Performance Series

Dostarczając do 173 KM / 129 kW mocy, F3.8 zapewnia o 10 procent więcej mocy i prawie 20 procent większy moment obrotowy w całym zakresie obrotów.

Zobacz teraz
Seria B6.7 Performance Series

Polecany silnik

Seria B6.7 Performance Series

Silnik Cummins B6.7 silnik serii Performance sprawdza się w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych. Moc wzrasta do 326 KM / 243 kW, umożliwiając zastąpienie silników o większej pojemności skokowej bez wpływu na wydajność.

Zobacz teraz

Innowacje nigdy się nie zatrzymują

Miejsce pracy jutra

Zestawiając łączność z inteligentnym planowaniem terenu i odpowiednim sprzętem, menedżerowie mogą poprawić produktywność, zwiększyć bezpieczeństwo i zmniejszyć ogólne koszty.

Zobacz jak

Miniatura wideo przedstawiająca chłopca na słonecznym tle

Realizuj ambitne plany z Cummins

Specjaliści budowlani budują marzenia. Odważ się realizować ambitne plany z Cummins.

 

Obejrzyj teraz
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!