Porównanie oryginalnej turbosprężarki Holset® Reman™ i źle dopasowanego zamiennika

Tylko dlatego, że turbosprężarka pasuje, nie oznacza to, że jest wystarczająco dobra, aby zastąpić maszynę tak kompleksową, jak oryginalna turbosprężarka Holset. Kupując nieoryginaly produkt, nigdy nie wiesz, czy spełni on Twoje oczekiwania. Zatem wybieraj mądrze! Kupuj oryginalne produkty Holset za pośrednictwem autoryzowanych dystrybutorów Holset i śpij spokojnie wiedząc, że Twoje urządzenia będą działały niezawodnie.

Rozwiązanie dla klienta

Ekonomiczne rozwiązanie regenerowane zgodnie ze specyfikacją oryginalnego wyposażenia (OE) przy użyciu wyłącznie oryginalnych części Holset

• Brak informacji o niezawodności i ryzyko, którego nie warto podejmować

Jakość produktu

• Zdemontowany fabrycznie, oczyszczony, zmontowany i przetestowany, aby spełnić specyfikacje wyposażenia oryginalnego

• Wykonany w taki sposób, aby pasował przy użyciu podzespołów, które mogą nie spełniać standardów Holset

Oryginalne części Holset

• Tak

• Nie

Dyspozycyjność

• Natychmiastowa

• Zmienna

Weryfikacja wydajności i bezpieczeństwa

• Tak

• Nie

Korzyści w zakresie kosztów

• Do 30% niższy koszt początkowy w porównwaniu do nowego, oryginalnego produktu Holset

 

• Krótkoterminowe oszczędności z ryzykiem długoterminowych awarii lub/i awarii bezpieczeństwa

Odzyskiwanie części

• Wymagane

• Zmienne

Względy środowiskowe

• Działalność firmy Cummins w zakresie regeneracji przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych nawet o 200 mln funtów (ok. 90,7 mln kg) rocznie.

• Unika wysyłania kilogramów zanieczyszczonych części na wysypiska śmieci lub do punktów skupu złomu

• Regeneracja jest procesem energooszczędnym

• Zmienne/nieznane praktyki środowiskowe

Gwarancja

• Standardowa gwarancja Holset

 

• Nieobjęta przez Holset

 

Oryginalna turbosprężarka Holset Reman: proces regeneracji

Oryginalne turbosprężarki Holset Reman są poddawane rygorystycznemu procesowi, który ma na celu zapewnienie, że każda część jest sprawdzona, oczyszczona, przetestowana i zamonotowana zgodnie ze specyfikacją wyposażenia oryginalnego Holset. Poniższe kroki opisują działania, jakie firma Holset podejmuje w celu regeneracji oryginalnych turbosprężarek Holset Reman, tworząc produkt porównywalny do nowej, oryginalnej turbosprężarki Holset.

  • Przyjęcie części

    Krok 1: Przyjęcie części

    Wielką zaletą regeneracji Holset jest możliwość uzyskania tańszej turbosprężarki Holset po prostu poprzez wymianę zużytej turbosprężarki i przeprowadzenie szybkiej, zewnętrznej kontroli wizualnej.

  • Demontaż

    Krok 2: Demontaż

    Turbosprężarki i części Holset są całkowicie zdemontowane aż do ostatniej śruby, nakrętki i sprężyny, w celu przygotowania kluczowych podzespołów do obróbki. Nasi technicy zakładowi przestrzegają standardowych procesów jakościowych, aby zapewnić, że regenerujemy wyłącznie turbosprężarki i podzespoły najwyższej jakości.

  • Czyszczenie

    Krok 3: Oczyszczanie

    Wytrzymałe turbosprężarki Holset pracują ciężko w ekstremalnych warunkach otoczenia. Dlatego też po rozłożeniu ich na pojedyncze komponenty, każdy z nich jest dokładnie czyszczony, aby usunąć wszelkie zabrudzenia i zanieczyszczenia.

  • Przegląd

    Krok 4: Przegląd

    Na tym etapie przeprowadzane są krytyczne procesy w celu weryfikacji, czy części są gotowe do odtworzenia.

    • Przeprowadzane są kontrole pod kątem mikroskopijnych uszkodzeń w obudowie, sprężarce, kołach turbiny i zespole obrotowym.

    • Wyważenie kół i zespołów obrotowych zgodnie ze specyfikacją wyposażenia oryginalnego firmy Holset.

  • Odnowienie

    Krok 5: Odbudowa

    Używamy różnych technik i sprzętu, aby zapewnić, że każda część, która wchodzi w skład oryginalnej turbosprężarki Holset, spełnia specyfikacje oryginalnego wyposażenia Holset i podwyższone standardy wydajności.

    • Sterowane komputerowo tokarki, centra obróbcze oraz urządzenia do gładzenia i szlifowania odnawiają zużyte powierzchnie w celu zapewniania standardu wyposażenia oryginalnego.

    • Częścią procesu regeneracji firmy Holset są modernizacje lub zastąpienie podzespołów.

    • Nasze najnowocześniejsze techniki i wysoce wykwalifikowana kadra pracownicza zapewniają wymierne wyniki w zakresie jakości.

    • Turbosprężarki są montowane w czystym środowisku zgodnym ze standardami TS16949 i ISO 9001, co zapewnia minimalizację zanieczyszczeń pochodzących od ciał obcych.

    • Krytyczne części podlegające zużyciu, takie jak uszczelki, tarcze dociskające, łożyska i łączniki są zawsze wymieniane.

  • Test

    Krok 6: Testowanie

    Testy walidacyjne firmy Holset obejmują procesy zabezpieczające przed awariami w celu sprawdzenia, czy wydajność i niezawodność gotowych, zregenerowanych turbosprężarek spełniają standardy firmy Holset i standardy fabryczne wyposażenia oryginalnego.

    Części krytyczne, takie jak otwór i prostoliniowość trzonu, są mierzone z uwzględnieniem wąskich tolerancji o wartości 1 mikronu, które są mniejsze niż kosmyk włosów. W ten sposób małym kosztem powstaje regenerowany produkt o najwyższej jakości.

  • Ponowne wprowadzenie do użytku

    Krok 7: Ponowne wprowadzenie do użytku

    Po zakończeniu procesu regeneracji, oryginalne turbosprężarki Holset Reman są gotowe do ponownego wprowadzenia do użytku, gdzie przeprowadzany jest prawdziwy test jakości. Dlatego też firma Holset przeprowadza szeroko zakrojone testy naszych produktów i produktów naszych konkurentów, aby zweryfikować najlepszą wydajność i stosunek jakości do ceny.

Oryginalna turbosprężarka Holset Reman: Inteligentny wybór

Kiedy należy używać oryginalnych turbosprężarek Holset Reman?

  • Doświadczasz zwiększonego zużycia paliwa, słabej reakcji turbo sprężarki i zmniejszonych osiągów silnika.
  • Podczas uruchamiania silnika z układu wydechowego wydobywa się silny dym.
  • Słyszysz hałas lub wibracje wydobywające się z turbosprężarki.
  • Przeprowadzasz rozległą naprawę, remont lub przebudowę.
  • Musisz unikać przestojów w pracy.
  • Zależy Ci na standardowej jakości wyposażenia oryginalnego i gwarancji.
  • Chcesz zmniejszyć całkowity koszt eksploatacji.
  • Uwielbiasz swoje urządzenie.

Jakich korzyści możesz oczekiwać?

  • Oszczędność kosztów do 30% już od samego początku w porównaniu z nowymi, oryginalnymi turbosprężarkami Holset.
  • Wymiana w 100% krytycznych elementów podlegających zużyciu podczas szczegółowej kontroli.
  • Niezawodna i wydajna praca.
  • Testy pod kątem zgodności ze specyfikacjami wyposażenia oryginalnego i wymogami bezpieczeństwa.
  • Najnowsze aktualizacje podzespołów, w stosownych przypadkach.
  • Rozwiązanie przyjazne dla środowiska.
  • Taka sama gwarancja, jak nowy, oryginalny produkt Holset.
  • Zmniejszony całkowity czas przestoju Twojego urządzenia.

Znajdź oryginalne turbosprężarki i części dla Ciebie

Znajdź dystrybutora

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!