agregat prądotwórczy z serii x3.3 q

Agregat prądotwórczy z serii X3.3 Q

Częstotliwość (Hz) 50
Certyfikaty CE, UKCA
Zasilanie: kW kVA
Zasilanie awaryjne 26–30 33–38
Podstawowe 24–28 30–35

Zastosowania

rolnictwo komercyjne/przemysłowe budownictwo służba zdrowia zasilanie podstawowe Residential domowe zasilanie awaryjne zasilanie awaryjne dla małych firm zasilanie awaryjne

W skrócie:

Ten agregat prądotwórczy do zastosowań komercyjnych firmy Cummins to w pełni zintegrowany system wytwarzania energii zapewniający optymalną wydajność, niezawodność i wszechstronność w stacjonarnych systemach awaryjnych i zasilania podstawowego.
 

Co sprawia, że model X3.3 jest wyjątkowy

Wyjątkowo kompaktowy, wytwarzany w Europie model X3.3 zajmuje zaledwie 1,6 m2. To dużo mocy w małej obudowie. Zoptymalizowane wymiary zmniejszają również koszty transportu. Ponadto dzięki konstrukcji umożliwiającej układanie w stosy, przechowywanie jest łatwiejsze, a koszty magazynowania są niższe.

Zaprojektowany i wyprodukowany przez firmę Cummins nowy model X3.3 jest niewielki, ale niezwykle wszechstronny. Jest on wytwarzany w Europie, aby w pełni wspierać naszych klientów i ich potrzeby związane z zasilaniem.
       

Potężne wsparcie techniczne

Zapewniamy wsparcie techniczne dedykowanego eksperta Cummins od momentu pierwszego kontaktu. Za silnikiem X3.3 stoi dedykowany europejski zespół sprzedaży, aby zapewnić szybsze dostawy i większą dostępność, a tym samym sprostać Twoim potrzebom w zakresie zasilania.

Silnik X3.3-G1: 4-cylindrowy rzędowy wolnossący silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym
Średnica 91,4 mm
Skok 127 mm
Pojemność skokowa 3,3 l
Blok cylindra żeliwny, 4-cylindrowy silnik rzędowy
Napięcie początkowe 12 V DC
Układ paliwowy Wtrysk bezpośredni
Standardowy system chłodzenia Chłodnica do pracy w temperaturze otoczenia do 50ºC z systemem odzyskiwania płynu chłodzącego
Alternator bezszczotkowy, 4-biegunowy, jednołożyskowy z wirującym polem z serii Stamford S
Sterownik PS0600, oparty na mikroprocesorze, zapewnia zwiększoną niezawodność i wydajność
Pojemność akumulatora 75 Ah
Zbiornik paliwa 55 l
Poziom mocy akustycznej - LwA (zamknięty) Pomiar: 92 dB(A)
Gwarantowany: 96 dB(A)
Model agregatu prądotwórczego Hz Podstawowe kVA / kW Zasilanie awaryjne kVA / kW​​​​​​​ Tytuł
C33D5Q 50 30 / 24 33 / 26 Agregat prądotwórczy z serii X3.3 Q
C38D5Q 50 35 / 28 38 / 30 Agregat prądotwórczy z serii X3.3 Q
  • Silnik: wytrzymały 4-suwowy silnik wysokoprężny do zastosowań przemysłowych serii X zapewnia niezawodną moc i szybką reakcję na zmiany obciążenia
  • Alternator: serii Stamford S klasy H z uzwojeniami o niskiej reaktancji i skoku 2/3
  • Sterownik: PS0600 – prosty interfejs operatora z ręcznym i zdalnym sterowaniem start/stop i sygnalizacją usterki wyłączania
  • Otwarte i zamknięte: dostępne wersje
  • Wydajność (graniczna temperatura otoczenia): zaprojektowany do pracy w wysokiej temperaturze otoczenia bez obniżania mocy
  • Zbiornik paliwa: 55-litrowy z pojemnikiem na rozlane paliwo o poj. odpowiadającej 110% całkowitej objętości płynów, gwarantujący do 9h autonomii przy zasilaniu podstawowym na poziomie 75%*
    • *Zobacz kartę produktu, aby uzyskać informacje o autonomii poszczególnych modeli
  • Zgodność z normami emisji: brak regulacji
  • Mniejszy i lżejszy: Lepszy stosunek mocy do masy i doskonała wydajność
  • Podnoszenie i operacje logistyczne: zoptymalizowana obsługa i przechowywanie przy potencjalnej możliwości układania w stos.
  • Tłumienie dźwięku: cicha praca oraz pełna zgodność ze standardami CE i UCKA.
  • Farba: o ulepszonej przyczepności dzięki technologii APNR
  • Zoptymalizowane podsystemy: bardzo proste w obsłudze
  • Akumulator: Akumulator kwasowo-ołowiowy/technologii SLI
  • Ładowarka: w standardzie, aby zapewnić, że silnik jest zawsze gotowy do rozruchu
  • Podgrzewacz płynu chłodzącego: w standardzie, aby zapewnić rozruch silnika w niskich temperaturach otoczenia
  • Łatwa konserwacja: bezproblemowy serwis. Szybszy powrót do użytku, skracając czas przestoju do minimum
  • Niezawodność firmy Cummins: 
    • Wydajność, na której możesz polegać nawet na dużych wysokościach i ekstremalnych temperaturach
    • Dostępna jest rozszerzona ochrona gwarancyjna w ramach gwarancji obowiązującej na całym świecie.
       


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!