Twoje najsilniejsze połączenie z niezawodnym zasilaniem: przełączniki źródła zasilania Cummins
Cummins Power Generation oferuje szeroką gamę przełączników źródła zasilania i izolatorów obejściowych do niezawodnego transferu mocy między źródłami zasilania w dowolnym zastosowaniu, od domowych, przez komercyjne, po krytyczne.
Jako część zintegrowanych rozwiązań systemów zasilania Cummins, nasze przełączniki źródła zasilania (automatyczne i nieautomatyczne) opierają się na sprawdzonej technologii, aby zapewnić bezawaryjną pracę w krytycznych zastosowaniach. Wszystkie nasze przełączniki źródła zasilania są zaprojektowane z myślą o elastyczności i łatwości obsługi. W połączeniu z agregatami prądotwórczymi Cummins (rozdzielnice i układy sterowania pracą równoległą) nasze zaawansowane możliwości w zakresie systemów zasilania zapewniają niezawodne działanie przy maksymalnej opłacalności.
Standardowe przełączniki są dostępne w zakresie od 40 do 4,000 amperów dla całego zakresu zastosowań niskonapięciowych, a przełączniki projektowane na zamówienie są dostępne w celu dopasowania do unikalnych wymagań projektowych.
Główne cechy i możliwości:
- Wytrzymałość i zdolność do zamykania do 200 kA.
- Wartości znamionowe krótkotrwałe do 150 kA
- Zaawansowany układ sterowania PowerCommand®
- Komunikacja sieciowa i możliwość zdalnego monitorowania
- Rozszerzone możliwości diagnostyczne z rejestracją zdarzeń, zaawansowana obsługa kodów usterek, listy alarmowe, historia zdarzeń zasilania i statystyki źródeł.
- Statystyki zwiększające możliwości diagnostyczne
- Konfiguracje wejść automatycznych, nieautomatycznych, bezobsługowych i serwisowych
- Izolacja obejścia i konfiguracje wejścia serwisowego.
- Przejście otwarte lub zamknięte
- Spełnienie wymagań światowych norm, w tym: UL 1008, IEC, CSA, NFPA, IEEE, IBC, CBC/OSHPD i NEMA ICS 10
Globalny kanał dystrybucji firmy Cummins jest dostawcą z jednego źródła w pełni zintegrowanych systemów zasilania, od agregatów prądotwórczych, rozdzielnic równoległych i automatycznych przełączników źródła zasilania, po lokalne wsparcie projektowo-wykonawcze i serwisowanie, wdrażając setki tysięcy instalacji na całym świecie.
Bądź na bieżąco z krytycznymi danymi dzięki zdalnemu annunciatorowi przełącznika źródła zasilania PowerCommand
Zdalny annunciator przełącznika źródła zasilania PowerCommand umożliwia zdalne monitorowanie do ośmiu przełączników źródła zasilania serii X na jednym, łatwym do odczytania kolorowym ekranie LCD.
W skrócie będziesz znać pozycję przełącznika źródła zasilania, dostępność źródła i to, czy występują aktywne zdarzenia lub powiadomienia.
Intuicyjny interfejs użytkownika zapewnia dostęp do dodatkowych informacji dla każdego przełącznika źródła zasilania, w tym napięcia źródła, częstotliwości oraz dzienników alarmów i funkcji poleceń w celu zainicjowania testów, zastąpienia timerów transferu i zdalnego odłączenia obciążenia.
- Wiodąca na rynku intuicyjna konstrukcja
- Oznaczone kolorami symbole i ikony
- Dotykowe przyciski sprzężenia zwrotnego
- Zdalne monitorowanie
- Szczegółowe informacje i historia
- Zdalne sterowanie testem, obejściem i odsunięciem
- Powiadamianie o błędach i zdarzeniach
- Pomiar napięcia i częstotliwości
- Wsparcie dla przewodów dla jednego kontrolera innej niż X-Series