Usługi techniczne
Firma Cummins zatrudnia techników specjalizujących się w zespołach silnikowych i agregatach prądotwórczych, inżynierów kontroli i ekspertów w dziedzinie systemów elektrycznych, którzy pomagają w uruchomieniu instalacji i zachowaniu jej funkcjonalności. Możemy zaprojektować, dostarczyć, zainstalować i serwisować wszystkie podzespoły systemu zasilania, jak również dokonywać modyfikacji istniejących systemów zasilania.
Szkolenie techniczne
Firma Cummins oferuje swoim klientom i dystrybutorom liczne kursy szkoleniowe. Realizujemy szkolenia dla inżynierów, operatorów i techników w Twoim zakładzie lub biurze, u naszych dystrybutorów na całym świecie lub w centrach szkoleniowych naszych fabryk w USA, Wielkiej Brytanii i Singapurze. Kursy obejmują zarówno ogólny przegląd, jak i dogłębną konserwację i rozwiązywanie problemów związanych z produktami firmy Cummins. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij na link, który najlepiej opisuje Twoje potrzeby w zakresie szkoleń:
Umowy konserwacyjne i eksploatacyjne
Nasze umowy serwisowe mogą pokryć pewne lub wszystkie Twoje potrzeby w zakresie eksploatacji i konserwacji, umożliwiając Ci skoncentrowanie się na Twojej podstawowej działalności. Możemy zagwarantować czas pracy systemu zasilania, części, konserwację oraz koszty eksploatacji i konserwacji przez rok lub 15 lata dla zapewniania naszym klientom całkowitego spokoju.
Szkolenie
W naszych zakładach produkcyjnych we Fridley (Minnesota, USA), Daventry (Wielka Brytania) i Singapurze oferujemy liczne szkolenia. Oferujemy je również u naszych dystrybutorów na całym świecie, a nawet możemy przeprowadzić je w Twoim zakładzie lub biurze. Kursy są dostępne dla zespołów agregatów prądotwórczych na olej napędowy i gaz ziemny oraz produktów pokrewnych na trzech poziomach: poziomie poznawczym, poziomie dla użytkownika i poziomie dla technika. Przykładowo, oferujemy szkolenie „Elektryka dla inżynierów mechaników” w celu wsparcia inżynierów na miejscu oraz „Szkolenie w zakresie kogeneracji”, aby Twój personel zapoznał się z systemami kogeneracyjnymi opartymi na silnikach tłokowych. Więcej informacji na temat dostępnych szkoleń można znaleźć na naszej stronie Ustawiczne kształcenie.
Wypożyczanie narzędzi
Niekiedy urządzenia zasilające wymagają specjalnych narzędzi do obsługi lub przeprowadzenia ich przeglądu. U nas możesz wypożyczyć je za niewielką cenę bez konieczności kupowania własnych.
Usługi w zakresie modernizacji i renowacji
Często przeprowadzane są modernizacje fabryczne układów elektrycznych, mechanicznych i sterujących, które pomagają utrzymać najwyższą wydajność systemu zasilania. Ulepszenia te mogą być często wprowadzane w istniejących systemach zasilania w celu przedłużenia ich okresu użytkowania.