Seminarium o systemach zasilania

Zapraszamy Cię na seminarium o systemach zasilania „Cummins Power Seminar”, gdzie dowiesz się o innowacjach w zakresie projektowania i wydajności systemów zasilania na miejscu. Nasze seminarium oferuje kompleksowy przegląd techniczny urządzeń zasilających. Zostało ono stworzone z myślą o osobach z doświadczeniem technicznym na różnych poziomach, pracujących w przemyśle energetycznym.

Uczestnicy seminarium o systemach zasilania firmy Cummins uzyskają dogłębną wiedzę na temat urządzeń systemu zasilania oraz sposobu integracji komponentów w celu optymalizacji takiego systemu. Seminarium to jest prowadzone przez ekspertów branżowych w formie pezentacji oraz demonstracji produktów i obejmuje zwiedzanie obiektów oraz współpracę z innymi specjalistami w zakresie systemów zasilania.

Zespół ds. sprzedaży i inżynierii aplikacji Cummins Inc. jest akredytowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Ustawicznego Kształcenia i Szkolenia (IACET) i uprawniony do wydawania IACET CEU (jednostka ustawicznego kształcenia). Aby zweryfikować naszą akredytację IACET, kliknij tu.

Nauka w grupie połączona z możliwością obejrzenia wdrożonych zastosowań pomoże Ci w:

  • Poznaniu podstawowych wymogów eksploatacyjnych systemów zasilania i sprawności urządzeń.
  • Zrozumieniu, jak projekt obiektu wpływa na specyfikację, wielkość, wybór i działanie podzespołów.
  • Zrozumieniu wpływu nowych technologii i aktualnych zmian w kodzie na całą branżę.
  • Zidentyfikowaniu zasobów i narzędzi, które poprawią Twoje zdolności i skuteczność w określaniu i projektowaniu systemów zasilania.

Poniższa tabela prezentuje kilka przykładowych szkoleń dostępnych w ramach seminarium „Cummins Power Seminar”:

 

Temat Opis
Integracja zespołu agregatów prądotwórczych Dowiedz się więcej o integracji zespołów agregatów prądotwórczych w zakładowych systemach zasilania i poznaj pułapki, które mogą Cię wiele kosztować i których możesz uniknąć.
Działanie i zastosowanie automatycznego przełącznika źródła zasilania Zrozumienie działania przełącznika automatycznego i obejściowego, typów przejść i innych funkcji, które mają na celu pomoc w wyborze odpowiedniego urządzenia do konkretnego zastosowania.
Rozważania dotyczące wielkości i doboru generatora Odkryj, jak ważne jest zrozumienie czynników, które wpływają na wielkość i dobór zespołów agregatów prądotwórczych.
Przegląd kodów i standardów Dowiedz się, co specjaliści mają do powiedzenia na temat zmian w przepisach i ich wpływu na branżę.
Zrozumienie przepisów dotyczących emisji Dowiedz się o najnowszych przepisach dotyczących emisji w ramach amerykańskich umów o partnerstwie gospodarczym (EPA) i zapoznaj się z ich skutkami dla całej branży.
Zabezpieczenie nadprądowe zestawu agregatu prądotwóczego, selektywna koordynacja i łuk elektryczny Zapoznaj się z unikalnymi cechami zespołów agregatów prądotwórczych, które mogą mieć wpływ na konstrukcję prawdziwie niezawodnego systemu.
Tworzenie sieci: Komunikacja obiektu i zestawu agregatu prądotwóczego Zbuduj fundament dla podstaw do tworzenia sieci w praktycznym środowisku edukacyjnym.

Rejestracja

W przypadku zainteresowania wzięciem udziału w naszym seminarium „Cummins Power Seminar”, prosimy o skontaktowanie się ze swoim lokalnym, autoryzowanym dystrybutorem firmy Cummins.

Informacje o jednostkach kształcenia ustawicznego (CEU)

Uczestnicy naszego seminarium mogą być uprawnieni do uzyskania godzin doskonalenia zawodowego (PDH) lub jednostek kształcenia ustawicznego (CEU). Aby uzyskać informacje dotyczące administrowania jednostkami kształcenia ustawicznego w ramach naszego seminarium, kliknij tutaj.

W przypadku udziału w szkoleniu w ramach „Cummins Power Seminar” i konieczności uzyskaniu dostęp do rejestru swoich szkoleń i jednostek CEU, proszę skontaktować się z [e-mail protected].

Polityka prywatności

W celu uzyskania informacji odnośnie naszej polityki prywatności i udostępniania informacji osób zarejestrowanych do szkoleń i seminariów, kliknij tutaj.

Polityka przeciwdziałania dyskryminacji

W ramach naszych szkoleń i seminariów nie dyskryminujemy nikogo ani nie dodajemy wyraźnych odwołań o charakterze dyskryminującym pod względem płci, pochodzenia etnicznego, religii, wieku, niepełnosprawności, statusu społeczno-ekonomicznego i/lub orientacji seksualnej. Aby uzyskać informacje dotyczące Kodeksu postępowania w biznesie firmy Cummins, kliknij tutaj.

Inne materiały do pobrania

Broszura informacyjna na temat seminarium „Cummins Power Seminar”

Filmy wideo


Informacje kontaktowe

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego seminarium o systemach zasilania, proszę skontaktować się ze swoim lokalnym przedstawicielem ds. sprzedaży i usług serwisowych firmy Cummins.

Studium przypadku Działania

Cummins świętuje długo-terminową współpracę z Navajo Nation, dostarczając niezawodne zasilanie do kurortu

Zobacz

Zasilanie awaryjne, na którym można polegać: Dwa agregaty prądotwórcze Cummins zasilają centralę CalBank przez cały czas

Zobacz


Aby wyświetlić wszystkie studia przypadków, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!