Szkolenie w zakresie rozwiązań energetycznych

Firma Cummins oferuje szereg szkoleń w zakresie naszych produktów Energy Solutions na gaz ziemny, paliwo niskokaloryczne, kogeneracyjnych oraz niskoemisyjnych silników wysokoprężnych.

Dostępne są cztery poziomy szkoleniowe:

  • P = Poznawczy
  • U = Dla użytkowników (obsługa i konserwacja)
  • T = Dla techników
  • Q = Kwalifikacja technika dystrybutora

 
Szkolenia są oferowane w siedzibach naszych dystrybutorów oraz w naszych fabrykach w Fridley (Minesota, USA) i Daventry (Wielka Brytania), a wkrótce również w Singapurze. Na życzenie organizujemy specjalne szkolenia na miejscu w zakładach lub biurach naszych klientów.

 

Kursy szkoleniowe prowadzone przez instruktorów

Czas trwania

Poziom

Sterowanie agregatu pradotwórczego i silnika na paliwo niskokaloryczne HHP

(obejmuje QSV81/91, QSK 45/60G i QSK19G)

4 dni

Q

Silnik QSV 81 i 91

1 dni

2 dni

4 dni

P

U

Q

Elektryka dla inżynierów mechaników

3 dni U

„Poszukiwanie” gazu (elektroniczne narzędzie serwisowe Quantum)

1 dni Q

Szklenie w zakresie kogeneracji

2 dni U

Szkolenie w zakresie elektrowni (dla operatorów napędów podstawowych na olej napędowy lub gaz)

2 dni U

PLC – Programowalny sterownik logiczny

2 dni

T

Silnik do zastosowań przemysłowych i morskich QSV27/36/73/82

(Silnik rzędowy i widlasty silnik wysokoprężny)

1 dni

3 dni

5 dni

P

U

Q

Po pomyślnym ukończeniu kursów kwalifikacyjnych prowadzonych przez instruktora (Q) firma Cummins oferuje technikom możliwość pracy na miejscu z doświadczonym personelem w celu rozwijania i poszerzania swoich umiejętności. Ten cenny program, w ramach którego zdobywane jest praktyczne doświadczenie, trwa zazwyczaj tydzień i odbywa się w miejscu pracy związanym z daną usługą serwisową lub oddaniem do eksploatacji. Program ten jest bezpłatny, jednak uczestnicy muszą pokryć własne koszty.

 

Szkolenia na miejscu

Czas trwania Poziom

Obsługa, konserwacja i orientacja w systemie QSK 19G

3 dni U

Obsługa, konserwacja i orientacja w systemie QSK 60G

3 dni U

Obsługa, konserwacja i orientacja w systemie QSV 81/91G

3 dni U

Rozwiązywanie problemów i obsługa sterowników gazu QSV 81/91 do zastosowań przemysłowych

5 dni T

 

Kursy na płytach CD do użytku domowego

Czas trwania

Kod zamówieniowy (biuletyn)

Podstawy gazu ziemnego dla zasilania stacjonarnego

1 godz.

4091824

Systemy regulacji niskokalorycznego gazu ziemnego HHP

(Obejmuje sterowanie silnikiem i generatorem dla silników rzędowych i widlastych)

2 godz.

4091825

Silniki na gaz QSV 81/91

3 godz.

4091826

Silniki na gaz QSK 45/60

2 godz.

4091827

Silniki QSK 45/60 (wysokoprężne)

13,5 godz.

3898777

Insite 6

6 godz.

3898977

Za pośrednictwem lokalnego dystrybutora firmy Cummins można nabyć kursy na płytach CD do użytku domowego. Posiadanie wiedzy z kursów na płytach CD jest warunkiem wstępnym dla wielu kursów prowadzonych przez instruktora. Ceny różnią się w zależności od pakietu.

Studium przypadku Działania

Cummins świętuje długo-terminową współpracę z Navajo Nation, dostarczając niezawodne zasilanie do kurortu

Zobacz

Zasilanie awaryjne, na którym można polegać: Dwa agregaty prądotwórcze Cummins zasilają centralę CalBank przez cały czas

Zobacz


Aby wyświetlić wszystkie studia przypadków, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!