Szkolenie z zakresu inżynierii aplikacji

Szkolenie z zakresu inżynierii aplikacji to kurs prowadzony przez Zespół ds. inżynierii aplikacji i sprzedaży na Europę i Rosję i jest przeznaczony wyłącznie dla autoryzowanych dystrybutorów i dealerów firmy Cummins.

Celem tego szkolenia jest zapewnienie kompleksowej wiedzy dotyczącej technicznych zagadnień doboru oraz instalacji zespołów prądotwórczych na olej napędowy i gaz oraz powiązanych podsystemów.

Opis szkolenia i rejestracja

Kliknij tutaj, aby wyświetlić szczegółowy opis szkolenia AE

Kliknij tutaj, aby wypełnić formularz rejestracyjny online

To podzielone na trzy różne części szkolenie ma na celu zapewnienie inżynierom o różnym wykształceniu lub zakresie obowiązków niezbędnych umiejętności oraz narzędzi do zwiększenia wskaźników sprzedaży oraz skutecznego wyboru i instalacji produktów do wytwarzania energii Cummins. Jednocześnie kurs ten zachęca do dyskusji i wymiany doświadczeń między inżynierami aplikacji z różnych lokalizacji.

Część dotycząca wyboru produktu koncentruje się głównie na kilku zagadnieniach, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze systemów prądotwórczych na olej napędowy i gaz oraz powiązanych z nimi podsystemów. Ze względu na zróżnicowaną zawartość jest skierowana zarówno do technicznych inżynierów sprzedaży, jak i inżynierów aplikacji.

Projektowanie mechaniczne i elektryczne koncentruje się na wszystkich aspektach mechanicznych i elektrycznych wymaganych przy projektowaniu i realizacji projektu. Ze względu na czysto techniczny charakter te dwie części są skierowane głównie do inżynierów pragnących rozwijać i doskonalić umiejętności oraz wiedzę w tych właśnie dziedzinach.

Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z [email protected].

Harmonogram szkoleń

18-21 maja 2020 r., Dublin, Irlandia

Studium przypadku Działania

Cummins świętuje długo-terminową współpracę z Navajo Nation, dostarczając niezawodne zasilanie do kurortu

Zobacz

Zasilanie awaryjne, na którym można polegać: Dwa agregaty prądotwórcze Cummins zasilają centralę CalBank przez cały czas

Zobacz


Aby wyświetlić wszystkie studia przypadków, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!