produkt rozdzielnica

Rozdzielnica

Certyfikat N/A

Cummins Power Generaton jest liderem w branży w projektowaniu najbardziej niezawodnych i zaawansowanych sterowników rozdzielnic równoległych. Wykorzystujemy najnowocześniejszą technologię i architekturę PowerCommand®, by precyzyjnie kontrolować i zarządzać źródłami i zapewnić, że moc jest dostarczana do odbiorników.

Oferujemy rozdzielnice równoległe znajdujące się na liście UL891 lub UL1558 dla zastosowań od 208 do 600 woltów. Ponadto, dla zastosowań wysokiego napięcia, dostępne są rozdzielnice równoległe średnionapięciowe, stworzone dla Standardu ANSI C37.20.2.

Zastosowania

Sterowanie równoległe

W skrócie:

Cummins Power Generaton projektuje niezawodne równoległe rozwiązania w zakresie zasilania od wczesnych lat1960. do szerokiego zakresu zastosowań. W 1995 r., Cummins Power Generation wprowadził pierwsze w pełni zintegrowane sterowniki cyfrowe PowerCommand® dla wszystkich agregatów prądotwórczych do zastosowań komercyjnych. Te zaawansowane sterowniki są jedyną całkowicie zintegrowaną platformą w branży, która integruje układy sterowania i ochrony funkcji silnika i alternatora w jednym niezawodnym systemie.

Cyfrowe systemy pracy równoległej PowerCommand® firmy Cummins Power Generation zapewniają większą funkcjonalność i solidne sterowanie niż jakikolwiek inny system pracy równoległej dostępny obecnie na rynku. Wykorzystując wspólne bloki sterowania z prototypowymi komponentami, systemy te dostarczają funkcje i wydajność, których potrzebujesz. Kluczowym elementem systemu pracy równoległej firmy Cummins jest PowerCommand® Digital Master Cotrol (DMC) zaprojektowany, by bezpośrednio współpracować z sterownikami równoległymi oraz sterownikami przełączników źródła zasilania.

DMC został zaprojektowany do zastosowań nisko- i średnionapięciowych, a także izolowanych i użytkowych równoległych, zapewniając im układy sterowania systemu i funkcjonalności.

 

Niskie napięcie
Układy sterowania zasilaniem

Średnie napięcie
Układy sterowania zasilaniem

 

Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz, zawsze możesz liczyć na specjalistów Cummins

Firma Cummins oferuje klientom niezrównany spokój ducha, jeśli chodzi o serwisowanie i konserwację komponentów systemów pracy równoległej. Najlepsze w swojej klasie możliwości obsługi rynku wtórnego za pośrednictwem lokalnego przedstawiciela, wspieranego przez globalny system techników serwisowych, inżynierów, 8, 00 punktów dealerskich i 500 ośrodków dystrybucji części w ponad 190 krajach rozmieszczonych na 6 kontynentach.

Dostępne rozdzielnie:

  • LV i MV z UL891, UL1558 lub IEEE C37.20.2
  • magistrala zasilająca o wartości znamionowej 2000A do6000A
  • 65kAIC do200KAIC
  • Rodzaj magistrali i izolacji
    • Miedź, aluminium
    • posrebrzana, cynowana
    • izolowana
  • Obudowy NEMA1 i NEMA3R (typu walk-in i non-walk-in)
  • Otwory wlotowe górne i/lub dolne
  • Ograniczniki przepięć i kondensatory
  • Przełączniki redukcyjne łuku elektrycznego

Cechy główne w skrócie:

  • Intuicyjny interfejs użytkownika umożliwiający konfigurację systemu, monitorowanie, zapisywanie danych oraz diagnostykę
  • zarządzanie obciążeniem
  • kontrolowanie obciążenia jednej lub kilku magistral
  • kontrola współczynnika VAR/mocy
  • Kontrolowanie zasilania użytkowego, głównego agregatu prądotwórczego oraz wyłączników
  • Zasilanie użytkowe równoległe
  • Wydłużone przejścia równoległe oraz typu soft-ramp i hard-closed
  • Testowanie systemu z obciążeniem i bez obciążenia
  • Kontrolowanie banku obciążeń
  • Od prostych do złożonych sekwencji operacji
  • Zarządzanie i kontrolowanie CHP
  • Zarządzaj i kontroluj komponenty bilansu materiałowego
  • Zdalne HMIs
  • Protokół Modbus TCP/IP, RTU i BACnet


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!