Nadchodzi nowa generacja wytwarzania energii

Agregaty prądotwórcze serii Centum™.

Nowa platforma do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię.

Nominacja do tytułu Produktu Roku CSE 2023

Agregat prądotwórczy Cummins serii Centum jest nominowany do tytułu Produktu Roku 2023.
Subskrybenci czasopisma „Consulting-Specifying Engineer” mają prawo do głosowania na Produkt Roku.

Witamy w nowej generacji mocy

zespół agregatu prądotwórczego cummins w ciemnym pomieszczeniu z zielonym oświetleniem

Nowa platforma spełniająca rosnące zapotrzebowanie na zasilanie: agregaty prądotwórcze Cummins z serii Centum.

Seria Centum, opracowana w bezpośredniej odpowiedzi na potrzeby i prośby inżynierów, wykonawców i zarządców obiektów, została zaprojektowana tak, aby sprostać wyzwaniom, przed którymi stoisz dzisiaj, a jednocześnie wyjść naprzeciw tym, które przewidujesz w przyszłości.

Agregaty prądotwórcze z serii Cummins Centum™ stanowią znaczącą zmianę w podejściu firmy Cummins do projektowania systemów zasilania, oferując elastyczność, wydajność i zrównoważony rozwój na najwyższym poziomie. Nie chodzi jedynie o wprowadzenie nowej linii produktów; jest to długoterminowe zobowiązanie na rzecz mocy nowej generacji w stosunku do naszych klientów, przemysłu i naszej planety.

Odtwórz film

Doświadcz agregatów prądotwórczych serii Centum

Poznaj najważniejsze cechy i zalety pierwszego zespołu agregatów prądotwórczych serii Centum - C1250D6E / C1500D6 dzięki tej wirtualnej prezentacji.

Twoje potrzeby są specyfiką

Dzięki pełnemu spektrum mocy znamionowych nowych, bardziej wydajnych silników, możesz liczyć na dokładnie taką moc, jakiej potrzebujesz, aby spełnić swoje wyjątkowe wymagania – bez kompromisów.

Duża elastyczność konfiguracji zapewnia, że każdy system Centum będzie spełniał lub przekraczał lokalne przepisy dotyczące emisji bez rezygnacji z wydajności.


Energetyczna elastyczność, Twoja nowa przewaga

Agregatory prądotwórcze serii Centum zostały zaprojektowane tak, aby zaspokoić Twoje potrzeby energetyczne i budżetowe, jednocześnie optymalizując proces specyfikacji.

Centum efektywnie dostarcza potrzebną moc przy mniejszej powierzchni, obniżając koszty instalacji i paliwa. Każdy aspekt agregatora prądotwórczego serii Centum to korzyść biznesowa.


Zobowiązanie Cummins

Seria Centum to znacznie więcej niż nowe podejście do wytwarzania energii. To nowy standard na następnych 100 lata zasilania.

Otrzymasz również solidną jak skała niezawodność, z której słynie firma Cummins, obejmującą projektowanie, budowę, instalację i serwisowanie przez inżynierów i techników będących ekspertami Cummins.
 

Rozpoczyna się ewolucja Centum

Agregaty prądotwórcze C1250D6E / C1500D6E to pierwsza odsłona tej przełomowej platformy. Ten wysokowydajny system o dużej mocy zapewnia zasilanie, którego potrzebujesz w mniejszej obudowie, wzbogaconą o innowacyjne zalety i korzyści, takie jak:
 

  • Gęstość i elastyczność zasilania

    Najwyższa wydajność energetyczna w mniejszej obudowie, skonfigurowana specjalnie dla Twojego zastosowania, aby zapewnić Ci dokładnie taką moc, jakiej potrzebujesz.
     
  • Zdolność do pracy na dużych wysokościach/ w środowisku naturalnym

    Zespoły agregatów prądotwórczych Centum serii C1250D6E / C1500D6E zapewniają niezawodne zasilanie nawet w gorącym i wilgotnym klimacie, na dużych wysokościach i w agresywnym środowisku.
     
  • Możliwość serwisowania

    Każdy podzespół C1250D6E / C1500D6E został zaprojektowany z myślą o łatwym serwisowaniu i jest wspierany przez jedną z najbardziej wydajnych sieci dystrybucji w branży – należącą, przeszkoloną i obsługiwaną bezpośrednio przez Cummins. Innowacyjny projekt zmniejsza również koszty konserwacji i wymiany części.
     
  • Wydajność w stanach przejściowych

    Szybka regeneracja po dużych wahaniach obciążenia prowadzi do mniejszej ilości zakłóceń w zasilaniu i bardziej stabilnego zasilania, co zapewnia stałe i przewidywalne działanie.
  • Zgodność z normą Tier 4

    Cummins jest jedynym producentem zespołów agregatów prądotwórczych do zasilania awaryjnego, który jest w stanie przetransportować kompletne rozwiązanie zgodne z normą Tier 4 bezpośrednio z fabryki. Rozwiązanie w zakresie układu oczyszczania spalin zgodne z normą T4 zostało zaprojektowane i jest produkowane we własnym zakresie, dzięki czemu Cummins jest jedynym producentem zespołów agregatów prądotwórczych, który może dostarczyć kompletne rozwiązanie zgodne z normą Tier 4 bezpośrednio z fabryki.
  • Paliwa alternatywne

    W ramach podwójnego zobowiązania Cummins do dekarbonizacji i redukcji emisji seria Centum C1250D6E / C1500D6E jest zatwierdzona do użytku z paliwami parafinowymi (EN15940), w tym z hydrorafinowanym olejem roślinnym (HVO), co daje możliwość redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 40-90% w ciągu całego cyklu życia zespołu agregatów prądotwórczych bez utraty wydajności.
  • Diagnostyka pokładowa

    Cummins maksymalizuje czas pracy dzięki zaawansowanemu monitorowaniu, diagnostyce i analityce predykcyjnej, z którymi nie może się równać żadna konkurencja.
zespół agregatów prądotwórczych serii centum obejmujący qsk38

Zobacz zupełnie nowy zespół agregatów prądotwórczych Centum

Poznaj naszą pierwszą pozycję w serii Centum – agregat prądotwórczy C1250D6E/C1500D6E.

Idź do strony produktu

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!