Zasadnicze operacje wymagają nieprzerwanego zasilania i odpowiedzialnego partnera, który za nie ręczy. Dlatego firma Cummins jest liderem w dziedzinie systemów zasilania awaryjnego, które zapewniają ciągłe zasilanie, aby zmaksymalizować sukces, zminimalizować ryzyko i osiągnąć zgodność z przepisami w zakresie eksploatacji i bezpieczeństwa.
Poznaj nasze rozwiązania w zakresie zasilania awaryjnego
Nieprzerwane zasilanie awaryjne
Zasilanie awaryjne jest obowiązkowe dla każdego zastosowania, w którym operacje o krytycznym znaczeniu dla funkcjonowania wymagają nieprzerwanego zasilania. Bez względu na to, czy zasilanie jest wykorzystywane do dokonywania bezpiecznych transakcji finansowych, spełniania wymagań dotyczących czasu sprawności dużych centrów danych, czy też wspierania procedur ratujących życie w placówkach służby zdrowia, nieprzerwane zasilanie przekłada się na sukces w wielu branżach.
Firma Cummins jest synonimem zasilania awaryjnego
Oto tylko kilka powodów, dla których systemy Cummins PowerCommand® są liderem w branży zasilania awaryjnego:
- Zespoły agregatów prądotwórczych na olej napędowy i gaz ziemny od 4 do 2{[2]} kW
- Sterowniki cyfrowe ze zintegrowaną inteligentną technologią
- Układy sterowania PowerCommand (inteligentna technologia PowerCommand w zintegrowanym sterowaniu cyfrowym)
- Przełącznik źródła zasilania od 40 do 3,000 A
- Systemy równoległe
- Dźwiękoszczelne obudowy
- Zespół agregatu prądotwórczego serii skonteneryzowanej
- Rozwiązania w zakresie zasilania do wypożyczenia
- Rozwiązania pod klucz dla wielu zastosowań
- Usługi i wsparcie 24/7
Agregaty prądotwórcze do zasilania awaryjnego Centum Series™ firmy Cummins
Nasza nowa linia zespołów agregatów prądotwórczych do zasilania awaryjnego spełni Twoje potrzeby w zakresie odpowiedniej mocy i zmniejszenia emisji.
Odkryj zasilanie awaryjne z serii Centum