Agregaty prądotwórcze zapewniające zasilanie awaryjne dla małych firm
Agregaty prądotwórcze zapewniające zasilanie awaryjne dla małych firm
Częstotliwość (Hz) 60
Certyfikat N/A
Zasilanie: | kW | kVA |
---|---|---|
Zasilanie awaryjne | 10–125 | 13–156 |
Podstawowe | 9–113 | 11–141 |
Zastosowania
Zasilanie awaryjne dla małych firm
W skrócie:
- Nasz agregat prądotwórczy na olej napędowy o mocy 10–125 kW zapewnia niezawodne zasilanie, niskie emisje spalin i szybką reakcję na zmiany obciążenia.
- Agregaty prądotwórcze na olej napędowy Power Generation firmy Cummins zapewniają niezawodną moc, niskie emisje spalin i szybką reakcję na zmiany obciążenia.
- Nasze dziedzictwo w zakresie dostarczania niezawodnego zasilania sięga prawie stu lat wstecz.
- Nasza sieć autoryzowanych dealerów zadba o to, abyś otrzymał doskonały serwis.
- Gwarancja
Model agregatu prądotwórczego | Hz | Podstawowe kVA / kW | Zasilanie awaryjne kVA / kW | Dokumentacja techniczna | Dokumentacja techniczna | Tytuł |
---|---|---|---|---|---|---|
C100D6C | 60 | 113 / 90 | 125 / 100 | NAS-6211-EN.PDF | Agregaty prądotwórcze zapewniające zasilanie awaryjne dla małych firm | |
C10D6 | 60 | 11 / 9 | 13 / 10 | NAS-5871-EN | Agregaty prądotwórcze zapewniające zasilanie awaryjne dla małych firm | |
C125D6C | 60 | 141 / 113 | 156 / 125 | NAS-6211-EN.PDF | Agregaty prądotwórcze zapewniające zasilanie awaryjne dla małych firm | |
C15D6 | 60 | 17 / 14 | 19 / 15 | NAS-5871-EN | Agregaty prądotwórcze zapewniające zasilanie awaryjne dla małych firm | |
C20D6 | 60 | 23 / 18 | 25 / 20 | NAS-5869-EN | Agregaty prądotwórcze zapewniające zasilanie awaryjne dla małych firm | |
C25D6 | 60 | 28 / 23 | 31 / 25 | NAS-5872-EN | Agregaty prądotwórcze zapewniające zasilanie awaryjne dla małych firm | |
C30D6 | 60 | 34 / 27 | 38 / 30 | NAS-5872-EN | Agregaty prądotwórcze zapewniające zasilanie awaryjne dla małych firm | |
C35D6 | 60 | 40 / 32 | 44 / 35 | NAS-5872-EN | Agregaty prądotwórcze zapewniające zasilanie awaryjne dla małych firm | |
C40D6 | 60 | 45 / 36 | 50 / 40 | NAS-5872-EN | Agregaty prądotwórcze zapewniające zasilanie awaryjne dla małych firm | |
C50D6C | 60 | 56 / 45 | 63 / 50 | NAS-6211-EN.PDF | Agregaty prądotwórcze zapewniające zasilanie awaryjne dla małych firm | |
C60D6C | 60 | 68 / 54 | 75 / 60 | NAS-6211-EN.PDF | Agregaty prądotwórcze zapewniające zasilanie awaryjne dla małych firm | |
C80D6C | 60 | 90 / 72 | 100 / 80 | NAS-6211-EN.PDF | Agregaty prądotwórcze zapewniające zasilanie awaryjne dla małych firm | |
DSFAE | 60 | 90 / 72 | 100 / 80 | S-1635 | Agregaty prądotwórcze zapewniające zasilanie awaryjne dla małych firm | |
DSGAA | 60 | 113 / 90 | 125 / 100 | S-1634 | Agregaty prądotwórcze zapewniające zasilanie awaryjne dla małych firm |