Inwestycja w zasilanie awaryjne to inwestycja w zapewnienie ciągłości działania firmy.
Prawie każda mała firma doświadczy kiedyś potencjalnie kosztownej przerwy w zasilaniu, ale można samodzielnie zaradzić tym przerwom. Zabezpiecz swoją firmę przed rosnącą liczbą i dotkliwością kosztownych przerw w dostawie prądu dzięki rozwiązaniom Cummins.
Poważne przerwy w dostawie prądu to niestety nieodłączny element współczesnego życia. W ostatnim pięcioleciu liczba takich przerw w dostawie prądu wzrosła o 58%. Nie potrzeba wiele, a skutki są ogromne: miliardowe straty w utraconych dochodach firm każdego roku, ze średnią stratą na poziomie 12500 USD dziennie przez małe firmy.
Istnieje wiele powodów takiego stanu rzeczy:
- Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną dostarczaną przez starzejącą się sieć energetyczną.
- Trudne warunki pogodowe
- Błąd ludzki pracowników zakładu energetycznego.
- Uszkodzenia mechaniczne koparką na placu budowy.
- Zniszczenia transformatorów przez zwierzęta
Straty, które należy później pokryć z własnej kieszeni, są niezwykle dotkliwe. Istnieją jednak też inne koszty, które są trudniejsze do oszacowania:
- Utrata lub niezapisanie danych transakcji.
- Wynikowa niezdolność pracowników do pracy.
- Towary nietrwałe, które w wyniku awarii psują się i muszą zostać wyrzucone.
- Zagrożenie bezpieczeństwa ze względu na niedziałające zabezpieczenia.
- Utrata klientów na rzecz konkurencji.