wyświetlanie produktu dla zespołu agregatu prądotwórczego SD20

Onan SD20 do komercyjnych zastosowań mobilnych

Częstotliwość (Hz) 60
Certyfikat EPA Tier 4

Zastosowania

Komercyjne mobilne

Dostępne regiony

Stany Zjednoczone i Kanada

W skrócie:

 

 

Serie generatorów Standard Diesel (SD) są przeznaczone do trudnych zastosowań komercyjnych, które nie wymagają obudowy. Onan SD20 jest najnowszym modelem z tej serii, rozszerzającym zakres mocy do 20 kW. Zastosowania w ciasnych środowiskach, takich jak mobilne centra dowodzenia, mobilne pojazdy medyczne i floty ratunkowe docenią elastyczność wielu punktów połączeń interfejsów i niewielkie rozmiary urządzenia. Onan SD20 jest ukoronowaniem ponad 100 lat doświadczeń firmy Cummins w dziedzinie wytwarzania energii i otrzymuje wsparcie najlepszej w swojej klasie sieci serwisowej.

Model agregatu prądotwórczego Hz Faza Napięcie A Dokumentacja techniczna
20HDKDB-01 60 1 120/240 83 A065Z421
20HDKDB-02 60 2 120/208 69 A065z421
  • Certyfikat emisji spalin EPA Tier 4.
  • Niski poziom wibracji, zapewniający płynną pracę
  • Wysoce wydajny grzejnik przeznaczony do pracy w temperaturze do 59 C (138 F)
  • Napędzany mocnym silnikiem Kubota o mocy 36 KM


Aby uzyskać dostęp do naszej pełnej oferty broszur, kliknij tutaj.
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!