Idź do: Korzyści | Właściwości | Produkty | Gwarancja i wsparcie | Zasoby dla właściciela | Kontakt
Najlepiej sprzedająca się linia agregatów prądotwórczych do kamperów w historii.
Niezawodne zasilanie
Od możliwości autodiagnostyki po wysokiej jakości, czystą sinusoidalną moc elektryczną - agregaty prądotwórcze Green Onan zapewniają zasilanie, któremu możesz zaufać.
Wsparcie o szerokim zasięgu
1,500+ lokalizacji serwisowych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oznacza, że Cummins jest wszędzie tam, gdzie możesz nas potrzebować.
Łatwa obsługa
Niezależnie od tego, czy chodzi o zdalne sterowanie rozruchem, czy łatwy w instalacji system automatycznego rozruchu, agregaty prądotwórcze Green Onan zapewniają dużą moc i są łatwe w obsłudze.
Pełna linia produktów
Różnorodne agregaty na olej napędowy, benzynę i ciekły propan oraz akcesoria są wyposażone w najnowsze rozwiązania techniczne, takie jak zdalne sterowanie rozruchem.
Onan QG 2800i w szczegółach

Cicha praca
to cecha charakterystyczna modelu Onan QG 2800i. Dzięki zmniejszeniu poziomu hałasu i drgań ten wysokowydajny agregat benzynowy ułatwia jazdę, zmniejsza zużycie paliwa i zwiększa pojemność ładunkową.
- Elektroniczny zapłon paliwa oznacza brak lakierowania gaźnika, brak konieczności przeprowadzania corocznej konserwacji, automatyczna regulacja wysokości
- 40% większa wydajność oleju strong> zapewnia większe chłodzenie i wydłuża interwały między konserwacjami
- 9% lżejszy niż poprzedni model dla zapewniania zwiększonej pojemności ładunkowej
- Dostępne jako modele gazowe lub LP (propan) oraz EVAP strong>, co eliminuje konieczność stosowania zbiorników na paliwo alternatywne
- Agregat prądotwórczy PMA o zmiennej prędkości strong> zmniejsza hałas, wibracje i zużycie paliwa
Porozmawiajmy o agregatach prądotwórczych
Proszę wypełnić formularz, a jeden z naszych przedstawicieli skontaktuje się z Tobą.
Zakres naszej gwarancji
Jeśli chodzi o gwarancje, firma Cummins kieruje się prostą zasadą: zgadzamy się zapłacić za naprawę każdej części, która wykazuje wady materiałowe firmy Cummins lub wady wykonania fabrycznego.
W przypadku agregatów prądotwórczych dla kamperów używanych w kamperach, oznacza to, że nasi klienci uzyskują ochronę na trzy lata od daty rozpoczęcia gwarancji, lub na 2000 godzin, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. W przypadku agregatów prądotwórczych dla kamperów używanych w zastosowaniach innych niż kampery, okres gwarancji wynosi jeden rok od daty rozpoczęcia gwarancji lub gwarancja obejmuje 1000 godzin, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Można również zakupić przedłużenie gwarancji. Obejmuje ono pięć lat od daty rozpoczęcia gwarancji, lub 3000 godzin, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Dowiedz się więcej o naszej gwarancji dla kamperów
Zasoby właściciela
Podręcznik agregatu prądotwórczego dla kamperów
Podręcznik agregatu prądotwórczego dla kamperów zawiera podstawowe informacje, które umożliwią Ci korzystanie z Twojego nowego agregatu i jego konserwację. Zawiera on pomocne wskazówki w zakresie obsługi oraz informacje na temat konserwacji, części i serwisu. Niniejszy podręcznik zawiera ogólne informacje, które stanowią uzupełnienie bardziej szczegółowych informacji zawartych w instrukcji obsługi dołączanej do każdego nowego agregatu prądotwórczego firmy Cummins.
Katalog dealerów agregatów prądotwórczych dla kamperów
Katalog dealerów agregatów prądotwórczych dla kamperów to szybkie źródło informacji, dzięki któremu łatwo zlokalizujesz i skontaktujesz się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym kamperów. Znajdziesz w nim zarówno punkty sprzedaży i punkty serwisowe firmy Cummins, jak także autoryzowane punkty serwisowe dla kamperów, zorganizowane alfabetycznie według stanu.
Przejrzyj katalog dealerów w formacie PDF
Zostań dealerem
Wspomóż klientów domowym systemem awaryjnym, którego potrzebują. Dołącz do autoryzowanej sieci dilerów Cummins, popartych pomocą techniczną i wsparciem sprzedażowym.
Dowiedz się więcej o zostaniu autoryzowanym dilerem Cummins
Broszura pełnej gamy agregatów prądotwórczych dla kamperów
Firma Cummins oferuje najbardziej kompletną gamę agregatów prądotwórczych zaprojektowaną specjalnie dla kamperów z napędem silnikowym i ciągnionych. W tym dokumencie znajdziesz przydatne informacje na temat wydajności naszych agregatów prądotwórczych, poziomów emitowanego hałasu, oryginalnych części i wsparcia.
Przejrzyj broszurę pełnej gamy agregatów prądotwórczych dla kamperów
Podręczniki dotyczące agregatów prądotwórczych dla kamperów
Znajdź niektóre z naszych najbardziej popularnych podręczników agregatów prądotwórczych dla kamperów.
Przejrzyj podręczniki agregatów prądotwórczych dla kamperów
Podręcznik akcesoriów do agregatów prądotwórczych dla kamperów
Katalog ten zawiera wszystkie akcesoria do modelów agregatów prądotwórczych Cummins Onan QG™ i QD™ dla kamperów. Możesz je zamówić bezpośrednio u Twojego lokalnego dystrybutora firmy Cummins.
Przejrzyj podręcznik akcesoriów do agregatów prądotwórczych dla kamperów
Przewodnik w zakresie części Green Label dla agregatów prądotwórczych Cummins Onan dla kamperów
Części Green Label zostały zaprojektowane i skonstruowane specjalnie dla agregatu prądotwórczego Cummins Onan, aby zapewnić mu maksymalną wydajność i są objęte gwarancją na części Cummins Onan.
Przejrzyj przewodnik w zakresie części Green Label dla agregatów prądotwórczych dla kamperów