Model |
5RMP-1030A |
10RMP-1040A (1041A) |
15RMP-1050A (1051A) |
30RMP-1060A (1061A) |
60RMP-1070A (1071A) |
---|
Wymiary: dł. x szer. x wys. |
45 x 32 x 36 cali 1148 x 816 X 918 mm |
55 x 32 x 36 cali 1403 x 816 x 918 mm |
65 x 36 x 53 cali 1658 x 918 x 1352 mm |
75 x 36 x 53 cali 1913 x 918 x 1352 mm |
82 x 36 x 53 cali 2091 x 918 x 1352 mm |
---|
Masa (bez płynów) |
780 funtów
355 kg |
1010 funtów (1025 funtów)
458 kg (465 kg) |
1550 funtów (1560 funtów)
703 kg (708 kg) |
2215 funtów (2340 funtów)
1005 kg (1061 kg) |
2985 funtów (3205 funtów)
1357 kg (1454 kg) |
---|
Zużycie paliwa: @100% obciążenia znamionowego 60 Hz (400 Hz) |
0,43 gph/0,54 gph 1,62 lph/2,04 lph |
0,75 gph (0,86 gph) 2,84 lph (3,26 lph) |
1,06 gph (1,23 gph) 4,01 lph (4,66 lph) |
2,46 gph (2,69 gph) 9,31 lph (10,18 lph) |
4,47 gph (5,10 gph) 6,92 lph (19,31 lph) |
---|
Moc znamionowa |
5 kW przy 60 Hz 5,2 kVA przy 50 Hz |
10 kW przy 60 Hz i 400 Hz 10,4 kVA przy 50 Hz |
15 kW przy 60 Hz i 400 Hz 15,6 kVA przy 50 Hz |
30 kW przy 60 Hz i 400 Hz 31 kVA przy 50 Hz |
60 kW przy 60 Hz i 400 Hz 62,5 kVA przy 50 Hz |
---|
Napięcie przyłączenia |
60 Hz
(400 Hz) |
120 V | 1 φ przy 52 A 120/240 V | 1 φ przy 26 A 120/208 V | 3 φ przy 17 A |
120 V | 1 φ przy 104 A 120/240 V | 1 φ przy 52 A 120/208 V | 3 φ przy 34 A |
120/208 V | 3 φ przy 52 A 240/416 V | 3 φ przy 26 A |
120/208 V | 3 φ przy 104 A 240/416 V | 3 φ przy 52 A |
120/208 V | 3 φ przy 208 A 240/416 V | 3 φ przy 104 A |
---|
50 Hz |
120 V | 1 φ przy 43 A 120/240 V | 1 φ przy 22 A 120/208 V | 3 φ przy 14 A |
120 V | 1 φ przy 87 A 120/240 V | 1 φ przy 43 A 120/208 V | 3 φ przy 29 A |
120/208 V | 3 φ przy 43 A 240/416 V | 3 φ przy 22 A |
120/208 V | 3 φ przy 86 A 240/416 V | 3 φ przy 43 A |
120/208 V | 3 φ przy 174 A 240/416 V | 3 φ przy 87 A |
---|