Nasza wiedza specjalistyczna koncentruje się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie wynajmu energii, które pozwolą rozwiązać największe wyzwania dla Ciebie i Twoich klientów.
Zaufaj nam, jako swojemu głównemu dostawcy niezawodnych produktów, niestandardowych konfiguracji, łatwych rozwiązań instalacyjnych i doskonałego lokalnego wsparcia technicznego.
Poczuj moc rozwiązań do wypożyczenia "Kiedykolwiek, gdziekolwiek"
Bez względu na to, czy praca wymaga zasilania podstawowego, rezerwowego, czy w trybie gotowości/szczytu, firma Cummins zyskała światową reputację w zakresie systemów zasilania i usług wynajmu, które spełnią wszelkie krótko- i długoterminowe potrzeby. Nie bez powodu: rozumiemy branżę wynajmu energii i możemy dostarczać wszystko, czego potrzebujesz, wszędzie tam, gdzie tego potrzebujesz, na całym świecie.
Tier 4 Odpowiedzi
W firmie Cummins wiemy, że złożoność przepisów EPA Tier 4 może być trudna do zrozumienia. Dlatego od samego początku postanowiliśmy, że nasze produkty będą spełniały najwyższe normy emisji. Pytania dotyczące Tier 4. Odpowiedzi do Tier 4.
Masz pytania dotyczące Tier 4...
Rozporządzenia EPA Tier 4 są często źródłem nieporozumień firm polegających na znacznych rozmiarów stacjonarnych generatorach zasilania rezerwowego i podstawowego. Właściciele i operatorzy tych agregatów prądotwórczych mają wiele pytań dotyczących norm emisji EPA i tego, co one dla nich oznaczają…
Jaka jest różnica między certyfikatem Tier 4i a zgodnością z tą normą? Czy potrzebuję agregatu prądotwórczego z certyfikatem Tier 4, czy Tier 4 lub kompatybilnego z Tier 4? Jakie są dopuszczalne czasy pracy w zastosowaniach awaryjnych, a jakie w innych niż awaryjne? W jaki sposób można spełnić bardziej rygorystyczne wymagania lokalne i w strefach nieobjętych ograniczeniami oraz czym się one różnią od krajowych norm emisji?
W Cummins znamy odpowiedzi na te pytania.
Ściśle współpracujemy z EPA, aby w pełni zrozumieć każdą kolejną zmianę przepisów w miarę wprowadzania coraz bardziej rygorystycznych norm dotyczących jakości powietrza. Firma Cummins była pierwszym producentem, który wprowadził na rynek agregaty prądotwórcze zgodne z normami EPA Tier 2 i Tier 3, znacznie wyprzedzając terminy określone w przepisach. Nasze zaangażowanie w zapewnienie klientom całkowitej elastyczności w sposobie wykorzystania mocy agregatów prądotwórczych jest tym, co pozwala nam pozostawać w czołówce.
Byliśmy pierwszym producentem oferującym pełną gamę agregatów prądotwórczych z certyfikatem Tier 4i i pierwszym, który otrzymał certyfikat Tier 4F, odkąd EPA zaczęła wydawać certyfikaty w styczniu 2014.