Dzięki inteligentnej, skalowalnej i przyjaznej dla użytkownika technologii, sterowanie systemem nadzoru PowerCommand® firmy Cummins nie jest tak złożone i oferuje zestaw stabilnych, niezawodnych i elastycznych sterowników do dowolnego zastosowania w dowolnym miejscu.
Nasze sterowanie systemem nadzoru zapewnia większą funkcjonalność i solidność niż jakikolwiek inny dostępny obecnie system równoległy i jest przeznaczone do tysięcy zastosowań, w tym:
- Szpitale
- Oczyszczalnie ścieków
- Centra danych
- Zakłady przemysłowe
- Budynki komercyjne
- Systemy transportowe
- Stacje rurociągowe
- Mikrosieci
- i wiele więcej!
Dzięki szeroko zakrojonym fabrycznym testom prototypów zapewniamy rygorystyczne, cyfrowe sterowniki główne, reagujące na awarie, które zapewniają najlepszą w swojej klasie wydajność, odporność i czas sprawności systemu w każdych potencjalnie niesprzyjających warunkach. Dzięki wszechstronnej elastyczności konstrukcji, modularności sterowania, ulepszonemu interfejsowi użytkownika oraz ponad 1 200 scenariuszom awarii, Twój zintegrowany system zasilania będzie zawsze włączony.