Sterowanie równoległe

Dostęp do kompleksowej kontroli systemu zasilania dla Ciebie

Dzięki inteligentnej, skalowalnej i przyjaznej dla użytkownika technologii, sterowanie systemem nadzoru PowerCommand® firmy Cummins nie jest tak złożone i oferuje zestaw stabilnych, niezawodnych i elastycznych sterowników do dowolnego zastosowania w dowolnym miejscu.

Nasze sterowanie systemem nadzoru zapewnia większą funkcjonalność i solidność niż jakikolwiek inny dostępny obecnie system równoległy i jest przeznaczone do tysięcy zastosowań, w tym:

  • Szpitale
  • Oczyszczalnie ścieków
  • Centra danych
  • Zakłady przemysłowe
  • Budynki komercyjne
  • Systemy transportowe
  • Stacje rurociągowe
  • Mikrosieci
  • i wiele więcej!

Dzięki szeroko zakrojonym fabrycznym testom prototypów zapewniamy rygorystyczne, cyfrowe sterowniki główne, reagujące na awarie, które zapewniają najlepszą w swojej klasie wydajność, odporność i czas sprawności systemu w każdych potencjalnie niesprzyjających warunkach. Dzięki wszechstronnej elastyczności konstrukcji, modularności sterowania, ulepszonemu interfejsowi użytkownika oraz ponad 1 200 scenariuszom awarii, Twój zintegrowany system zasilania będzie zawsze włączony.

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!