Sterowniki zespołów agregatów prądotwórczych

Cummins projektuje rozwiązania w zakresie łączenia równoległego generatorów od lat 1960-tych ubiegłego stulecia, a na początku lat 1960-tych firma była pionierem w zakresie pierwszego pokładowego mikroprocesorowego sterowania zespołem generatorów.

Dzięki setkom tysięcy jednostek pracujących na całym świecie, układy sterowania pracą równoległą zespołów prądotwórczych PowerCommand® cieszą się uznaną i sprawdzoną niezawodnością.

Sterowanie 3300 PowerCommand®

 

Sterowniki Cummins Power Generation PowerCommand® to cyfrowe sterowniki równoległego łączenia zespołów prądotwórczych odpowiedzialne za synchronizację, podział obciążenia, zabezpieczenia, pomiary i monitorowanie, odpowiednie do wszelkich zastosowań w systemach zasilania.

Zapewniają one pełną autonomiczną kontrolę i integrację zespołu generatora, precyzyjną regulację częstotliwości i napięcia, ochronę AmpSentry™, wykrywanie usterek, powiadamianie o alarmach i są zgodne z NFPA 110. Zgodność z Poziomem 1.

Wszystkie sterowniki zostały zaprojektowane w oparciu o rozproszoną architekturę logiczną i są odpowiedzialne za wszystkie funkcje równoległe, takie jak arbitraż pierwszego uruchomienia, synchronizacja, podział obciążenia i zarządzanie oraz są wyposażone w zaawansowane elementy zabezpieczające zapewniające pełną integrację i niezawodność systemu.

Znajdź lokalnego sprzedawcę
dwóch pracowników patrzących na laptopa

Całkowita integracja systemu

Dzięki zintegrowaniu wielu zaawansowanych komponentów sterujących w jednym pakiecie sterowania, sterowniki PowerCommand® zapewniają niezawodne sterowanie równoległe dla całego zintegrowanego systemu zasilania, umożliwiając prostą konfigurację i obsługę systemu przez cały okres jego eksploatacji.

Dowiedz się więcej o systemach zintegrowanej mocy
pracownik fabryki w kasku

Projekt z myślą o niezawodności

Wszystkie urządzenia sterujące PowerCommand® są projektowane, produkowane, testowane i certyfikowane zgodnie z obowiązującymi normami UL, NFPA, ISO, IEC, CSA i CE. Dzięki systemowi Cummins AmpSentry™ układy sterowania zawsze chronią siebie i system przed jakimikolwiek uszkodzeniami wewnętrznymi.

Dowiedz się więcej o AmpSentry™
zbliżenie na laptopa

Moc danych

Rozwiązanie zdalnego monitorowania Cummins PowerCommand Cloud™ umożliwia sprawdzanie stanu systemu i dostęp do krytycznych powiadomień w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.

Dowiedz się więcej o Cummins PowerCommand Cloud™

Zbudowany przez ekspertów energetycznych dla ekspertów energetycznych

Wszystkie główne elementy naszych systemów - silnik, alternator, agregaty prądotwórcze, przełączniki transferowe i systemy sterowania - są produkowane przez Cummins. Zapewnia to optymalne działanie wszystkich komponentów, zaprojektowanych do pracy w synergii. Zintegrowany projekt umożliwia uproszczony proces instalacji i serwisu, w którym można polegać na jednym źródle dla wszystkich wymagań.

Zespół Cummins Advanced Electrical Services współpracuje z wyspecjalizowanymi kierownikami projektów i technikami serwisowymi w celu zapewnienia globalnej sieci zaawansowanych usług w zakresie systemów elektrycznych, w tym usług po dostawie oraz modernizacji mechanicznych i elektrycznych.

Technik Cummins

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!